Анализатор качества и счетчик электроэнергии SEL-735 полностью соответствует классу А согласно стандарту качества электроэнергии IEC 61000-4-30. Измерение класса А позволяет операторам определять отклонения в системе и уверенно изолировать источники их возникновения.
Предназначенный для высокоточного коммерческого учета электроэнергии счетчик SEL-735 превышает требования классов точности стандартов ANSI C12.20-2015 0.1 и IEC 62053-22: 2003 0.1 S в широком диапазоне токов. Таким образом, SEL-735 является оптимальным счетчиком для сред генерации, обмена, передачи и распределения, а также для промышленных применений.
5-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 800 × 480, которым оснащены счетчики с расширенной функциональностью, отображает данные учета и анализа качества электроэнергии с высоким разрешением, что устраняет необходимость в использовании ПК. На нем можно просматривать измеренные величины, векторные диаграммы, формы сигналов напряжения и тока и многое другое.
Точный коммерческий учет электроэнергии —Наши счетчики превышают требования классов точности стандартов ANSI C12.20 0.1 и IEC 62053-22 0.2 S и предлагают двунаправленное полное четырехквадрантное измерение энергии. Многие новые установки с коммерческим учетом электроэнергии, такие как распределенная генерация, работают в широком диапазоне токов. SEL-735 точно измеряют энергию даже при наличии гармоник и искаженных форм сигналов и обеспечивают высокую точность в расширенном рабочем диапазоне.
Компенсирование ошибок измерительных трансформаторов — Компенсирование ошибок измерительных трансформаторов позволяет повысить точность измерений. Счетчик SEL-735 интерполирует шесть точек калибровки, установленных пользователем, и корректирует коэффициент и фазовую погрешность по всему диапазону измерений. Возможность компенсации для каждого измерительного трансформатора отдельно позволяет экономить средства на замену и техническое обслуживание.
Мощная комбинация компенсации погрешностей измерительных трансформаторов и возможности использования синхрофазоров IEEE C37.118, позволяет заказчикам корректировать задержки и погрешности на каждой фазе, чтобы достичь большей точности системы.
Автоматическое считывание данных (дифференцированный тариф) — Сбор данных по потреблению согласно тарифу на электроэнергию, запрограммированному по календарному графику, согласно которому счетчик выполняет конкретные действия в конкретное указанное время, будь то считывание своих данных или сброс данных по потреблению. Регистрация электропотребления с учетом времени суток позволяет тарифицировать потребление при разных тарифах в зависимости от времени года, дня и времени суток.
Измерение и выдача надежных индикаторов качества электроэнергии — SEL-735 гарантирует точные и надежные замеры в соответствии со стандартом качества электроэнергии IEC 61000-4-30. С помощью индикаторов качества электроэнергии можно точно выбрать мощность фидеров, параметры оборудования защиты, а также спланировать модернизацию в целях превентивного техобслуживания. Модель SEL-735 измеряет гармоники, интергармоники, фликер напряжения, коэффициент мощности, отклонения напряжения, К-фактор, а также другие ключевые показатели качества электроэнергии.
Запись данных профиля — Простой в использовании регистратор профилей нагрузок способен хранить данные коммерческого учета за несколько лет. Входящие в состав SEL-735 независимые регистраторы профиля нагрузки позволяют одновременно выполнять учет электроэнергии и записывать данные по качеству электроэнергии с 512 каналов данных, сохраняя их в течение 20 лет. Регистрация средних, минимальных, максимальных значений и их изменений и выполнение моментальных снимков осуществляется каждые три секунды.
Регистрация формы сигнала и запись по условиям срабатывания — Регистрация до 10000 осциллографических событий, связанных с программируемыми условиями срабатывания, такими как, исчезновение напряжения. С помощью осциллографа Wave View можно записывать сигналы напряжения и тока в режиме реального времени, как по времени, так и частоте.
Регистратор падения, повышения и прерывания напряжения (VSSI) — Встроенный регистратор падения, повышения и прерывания напряжения (VSSI) без ограничений по продолжительности регистрирует амплитуду напряжения с временной меткой и разрешением до 4 мс, с применением адаптивной частоты дискретизации. Пороговые значения срабатывания настраиваются от ±3% до ±100% от фактического значения. Длина записи автоматической регистрации зависит от длительности амплитуды напряжения.
Емкостный 5-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 800 × 480
Полная экранная клавиатура
Папки и приложения для доступа к информации
Кнопка возврата на начальный экран по умолчанию
Шесть программируемых светодиодов
Порт USB Type-C
Доступ к простому тестовому режиму
Настраиваемые элементы местного управления
Паспортная табличка и штрих-код на заказ
Настраиваемый трехстрочный или однострочный дисплей
Настраиваемое масштабирование и форматирование
Простая навигация на передней панели
Шесть программируемых светодиодов
Настраиваемые элементы местного управления
Оптический порт ANSI Type Ii или EIA-232
Паспортная табличка и штрих-код на заказ
Плата питания: 2 входа, 3 выхода
Основная плата: медный кабель с соединителем RJ45 или оптоволоконный кабель Ethernet, EIA-232, IRIG-B, EIA-232/-485
Плата связи (слот расширения #1): EIA-485, телефонный модем, EIA-232
Места для пломбирования
Карта ввода-вывода (слот расширения #2): 4 входа, 4 выхода (твердотельных или электромеханических) или 4 аналоговых выхода, 4 твердотельных выхода
Плата ТT: Ia, Ib, Ic
Плата ТН: Va, Vb, Vc, Vn
Поцикловое отображение форм кривых напряжения и тока в режиме реального времени. Функция Wave View предлагает функции, аналогичные осциллографу, улучшает осведомленность о системных искажениях и позволяет устранять связанные с качеством энергии проблемы, которые могут повлиять на чувствительное оборудование.
Вы можете анализировать напряжения и токи в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии в режиме реального времени. Это дает возможность проверить правильность подключения системы во время ввода в эксплуатацию, видеть изменения состояния системы при изменении нагрузки и др.
Отслеживание мощности и коэффициента мощности системы, чтобы измерять эффективность работы системы и потокораспределение в режиме реального времени.
Просмотр величины учтенной энергии, импортированной и экспортированной системой. Вы можете сбросить значения энергии через дисплей и записать время и дату сброса.
Мониторинг мощности и накопления энергии в каждом квадранте получения/приема, отставания/опережения при двунаправленном измерении. Четырехквадрантное измерение реактивной мощности позволяет проверять эффективность системы.
Удаленный непрерывный мониторинг всех трех фаз энергосистемы. В настраиваемых окнах доступны полезные настройки по умолчанию, крупный шрифт и большой выбор аналоговых величин.
Экранная клавиатура QWERTY позволяет быстро и легко вводить пароли, искать биты Device Word Bit и вводить уставки.
Более быстрая проверка точности благодаря визуализации тестовых импульсов, накопленной энергии и мгновенных сигналов. При работе в тестовом режиме SEL-735 замораживает суммы счетов за электроэнергию, чтобы отделить ваши тестовые входные данные от выставляемых счетов.
Точность измерений
Характеристики SEL-735 превышают требования стандартов точности ANSI и IEC в широком диапазоне токов. Гарантирующий достоверные и точные измерения даже при наличии гармоник счетчик SEL-735 превышает требования класса точности 0.1 стандарта ANSI C12.20-2015.
Сбор данных по профилю нагрузок
Сбор тарифных данных через простой в использовании регистратор профилей нагрузок, который может собирать данные за несколько лет.
Расширенные возможности интеграции
Счетчик SEL-735 без затруднений интегрируется в программное обеспечение для выставления счетов Itron MV-90 и в архитектуры связи IEC 61850, DNP3, IEEE C37.118, Modbus или SEL. Наличие нескольких коммуникационных портов и поддержка различных протоколов позволяет SEL-735 одновременно обмениваться данными с десятью устройствами.
Синхрофазоры IEEE C37.118.1a-2014
| Сводка класса эффективности синхрофазоров IEEE C37.118.1a-2014 | |
|---|---|
| Соответствие стандарту | IEEE C37.118-2014 |
| Частота записи | P |
| Частота регистрации | Фаза и составляющие прямой последовательности От 1 до 50 сообщений/сек для систем с частотой 50 Гц |
| Количество векторных данных | Фаза и составляющие положительной последовательности |
| Опциальные аналоговые значения | 16 |
| Аналоговые значения | Четыре значения, устанавливаемые пользователем, включая среднеквадратичное значение |
| Вывод на сервер | 1–2 сессии при 60 (или 50) сообщениях/сек |
Компенсация погрешности измерительного трансформатора
SEL-735 является единственной моделью SEL, обеспечивающей компенсацию ошибок измерительных трансформаторов по углу и амплитуде. Для достижения высокой точности работы системы задержки и ошибки корректируются на каждой фазе, даже при использовании трансформаторов системы защиты. Благодаря совмещенному применению IEEE C37.118 и компенсирования погрешности измерительного трансформатора (ITC), пользователь может выполнить корректировку через интерфейс синхрофазора или через все измерительные интерфейсы. Это позволяет системе быть гибкой и служить для решения различных задач.
IEC 61850 GOOSE и MMS
Используя протокол IEC 61850 GOOSE по схеме «точка-точка» SEL-735 осуществляет обмен данными учета, качества электроэнергии или управления в реальном времени через Ethernet. Также можно использовать MMS для выдачи отчетов на MMS-клиент, например главный модуль SCADA.
Компенсация на потери на линии и в трансформаторе
Для автоматического компенсирования потерь на линии или в трансформаторе паспортные данные трансформатора и информацию о сопротивлении линии вводятся непосредственно в счетчик.
Учет по дифференцированному тарифу
Отчеты о потреблении энергии настраиваются по времени и по типам дней, ставкам тарифа, временам года в пределах программируемого календарного графика на 20 лет.
Прогнозирование потребление
Функция прогнозирования потребления электроэнергии позволяет контролировать рост потребления и выдавать предупредительный сигнал в случае, если она превышает предел, установленный пользователем. Сигнал от SEL-735 в этом случае может использоваться для отключения нагрузки или генерации, что позволяет избежать расходов на потребление. Предупредительный сигнал от функции доступен при подключении через IEC 61850, Modbus, DNP3, Mirrored Bits или светодиоды передней панели.
Опционный сенсорный дисплей
С помощью простого в использовании интерфейса сенсорного экрана, которым оснащены счетчики с расширенной функциональностью, можно:
Решения по интеграции программного обеспечения
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-735 | R209-V2 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R209-V1 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R209-V0 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R208-V3 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V2 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V1 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V0 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R207-V8 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V7 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V6 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V5 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V4 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V3 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V6 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V5 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V4 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V3 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R203-V5 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V4 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V3 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V2 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V1 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V0 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R201-V4 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V3 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V2 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V1 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V0 | 100 | 6.7.2.2 | |
Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed. | ||||
| SEL-735 | R119-V2 | 11 | 6.6.0.0 | |
| SEL-735 | R119-V1 | 011 | 6.6.0.0 | |
| SEL-735 | R119-V0 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed. | ||||
| SEL-735 | R118-V1 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Supports Forms 5, 36, and 9 | ||||
| SEL-735 | R117-V2 | 010 | 6.6.0.0 | |
| Supports Forms 5, 36, and 9 | ||||
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-735 | R209-V2 | SEL-735-R209-V2-Z104101-D20250711 | 16.07.25 | ~3251970001 |
| SEL-735 | R119-V2 | SEL-735-R119-V2-Z011008-D20230323 | 03.04.23 | ~1230930001 or ~3230930001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-735 | R209-V2 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R209-V1 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R209-V0 | 104 | 7.4.4.0 | |
| SEL-735 | R208-V3 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V2 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V1 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R208-V0 | 103 | 7.3.0.4 | |
| SEL-735 | R207-V8 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V7 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V6 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V5 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V4 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V3 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R207-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V6 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V5 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V4 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V3 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R206-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V2 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V1 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R205-V0 | 102 | 6.10.3.0 | |
| SEL-735 | R203-V5 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V4 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V3 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V2 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V1 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R203-V0 | 101 | 6.8.2.0 | |
| SEL-735 | R201-V4 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V3 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V2 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V1 | 100 | 6.7.2.2 | |
| SEL-735 | R201-V0 | 100 | 6.7.2.2 | |
Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed. | ||||
| SEL-735 | R119-V2 | 11 | 6.6.0.0 | |
| SEL-735 | R119-V1 | 011 | 6.6.0.0 | |
| SEL-735 | R119-V0 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed. | ||||
| SEL-735 | R118-V1 | 011 | 6.6.0.0 | |
| Supports Forms 5, 36, and 9 | ||||
| SEL-735 | R117-V2 | 010 | 6.6.0.0 | |
| Supports Forms 5, 36, and 9 | ||||
Сравнение характеристик изделий SEL-734 и SEL-735
Коммерческий счетчик электроэнергии SEL-734 снят с производства. Вместо SEL-734 компания SEL рекомендует использовать SEL-735. Чтобы сравнить характеристики этих счетчиков, см. таблицу сравнения параметров SEL-734 и SEL-735.
Варианты анализатора качества и коммерческого счетчика электроэнергии SEL-735
Доступны три варианта анализа качества электроэнергии, которые подходят для любого применения и бюджета.
| Функция | Базовый | Средний | Расширенный |
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||
| Дисплей | Настраиваемый трехстрочный или однострочный дисплей | Настраиваемый трехстрочный или однострочный дисплей | Настраиваемый трехстрочный или однострочный дисплей; 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 800 × 480* |
| Передний порт | Оптический порт ANSI Type Ii или EIA-232 | Оптический порт ANSI Type Ii или EIA-232 | Оптический порт ANSI Type II или порт EIA-232; USB Type-C* |
| Память | 128 МБ | 256 МБ | 1 ГБ |
| Макс. порядок гармоники | 15-я | 63-я | 63-я |
| Кол-ва интергармоник | Нет | Нет | Да |
| Углы гармоник | Нет | Нет | Да |
| Гармоники мощности | Нет | Нет | Да |
| Определение кривой | |||
| Образцов в секунду | 16 | 16, 128 | 16, 128, 512 |
| Продолжительность (циклы) | 15 | 15–600 | 15–600 |
| Кол-во событий | 256 | 33-6 200 | 101–10,000 |
| Отчеты COMTRADE | Да | Да | Да |
| Осциллограф Wave View | Нет | Нет | Да |
| Данные профиля нагрузки | |||
| Регистраторы × каналы | 1 × 16 | 12 × 16 | 32 × 16 |
| Периоды записи | 1–120 мин | 3–59 с, 1–120 мин | 3–59 с, 1–120 мин |
| Продолжительность хранения | 0–10 лет, зависит от периода записи и количества используемых каналов | 0-20 лет, зависит от периода записи и количества используемых каналов | 0-20 лет, зависит от периода записи и количества используемых каналов |
| Пример продолжительности | 10 лет для 16 каналов, для записи каждые 10 минут | 20 лет для 16 каналов, для записи каждые 10 минут | 20 лет для 16 каналов, для записи каждые 10 минут |
| Регистратор падения, повышения и прерывания напряжения (VSSI) | |||
| Стандартное суммарное количество событий | 270 | 270 | 600 |
| Количество детализированных строк | 60,000 | 60,000 | >130,000 |
| Минимальная продолжительность аварийного события | 1/4 цикла | 1/4 цикла | 1/4 цикла |
| Скорость сбора образца | 4 выборки/цикл — 1 выборка/день, адаптивная | 4 выборки/цикл — 1 выборка/день, адаптивная | 4 выборки/цикл — 1 выборка/день, адаптивная |
| Регистратор последовательных событий (SER) | |||
| Кол-во событий | >80,000 | >80,000 | >80,000 |
| Количество отслеживаемых каналов | ≤72 | ≤72 | ≤72 |
| Соответствие IEC 61000-4-30 (качество электроэнергии) | |||
| 150/180 циклов, 10 мин, 2 часа | - | A | A |
| Фликер | - | A (10-мин., 2-ч. обновления) | A (1-мин., 10-мин., 2-ч. обновления) |
| Гармоники напряжения | - | - | A |
| Гармоники тока | - | - | Класс A |
*Опциальные функции