Сравнение параметров SEL-710 и SEL-710-5

Стандартная функция Опция для модели
ОсобенностиSEL-710SEL-710-5
Дисплей / Передняя панель
5-дюймовый цветной сенсорный дисплей, разрешение 800 × 480
8 кнопок на передней панели с трехцветными светодиодами, с возможностью конфигурирования
Элементы защиты
27/59 Защита от пониженного напряжения/повышенного напряжения
27I/59I Защита от пониженного напряжения/повышенного напряжения с обратнозависимой выдержкой времени
37P Защита минимальной мощности
40 Защита от потери возбуждения
50N AF Максимальная токовая защита в нейтрали с дуговой защитой
50P AF Максимальная токовая защита в фазах с дуговой защитой
55 Коэффициент мощности
60 Падение потенциала
78 Защита от потери синхронизма
87M Дифференциально-токовая защита
Средства КИПиА и управление
Отчеты о событиях DFR15, 64 цикла15, 64, 180 циклов
AFD Обнаружение дугового разряда
BBD Обнаружение обрыва стержня ротора
Сбор данных16 отсчетов/цикл (12 бит A/D)32 отсчета/цикл (16 бит A/D)
Диапазон отслеживания частоты20–70 Гц10–70 Гц
MMR Отчет о техническом состоянии двигателя
50INC Обнаружение медленнно развивающихся повреждений
SDTM Тепловая модель Slip-Dependent AccuTrack на основе расчета проскальзывания
SM Защита и управление синхронными двигателями
VAR Реактивная мощность
VFD Защита двигателя
Мониторинг вибраций
97FM Анализатор частотной составляющей
Веб-сервер WEB
Загрузка встроенного ПО через порт Ethernet
Поддержка карт с 14 цифровыми входами
Поддержка входящих GOOSE-сообщений по IEC 618501664
Отчеты о запусках двигателяСохраняет последние 5 отчетов продолжительностью до 60 секунд каждыйСохраняет последние 30 отчетов продолжительностью до 240 секунд каждый
Протоколы связи
Последовательный DNP3
Локальная/глобальная сеть DNP3
IEC 61850, ред. 2
IEC 60870-5-103
Протокол постоянного резервирования (PRP)
Программная реализация протокола точного времени (PTP) IEEE 1588
EtherNet/IP
Другие опции
Испытательный модуль дуговой защиты SEL‑4520
Многомодовый оптоволоконный кабель SEL‑C804
В таблице сравнения общие для реле функции не указаны. Дополнительную информацию можно найти на страницах устройств.