Реле защиты электродвигателя SEL-710-5 обеспечивает комплексную защиту асинхронных (индукционных) и синхронных электродвигателей. Среди его характеристик — обнаружение обрыва стержня клетки ротора и поддержка частотно-регулируемых электроприводов (VFD), а также дополнительные функции дуговой защиты (AFD), дифференциальной защиты и защиты синхронного электродвигателя. Вариант для защиты синхронного двигателя поддерживает регулирование коэффициента мощности, а также бесплатно включает делитель напряжения для взаимодействия с системой возбуждения двигателя.
Опциональный 5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 800 × 480 дает возможность напрямую управлять системой, в том числе контролировать до пяти двух- или трехпозиционных разъединителей. Реле SEL-710-5 возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850 Edition 2 (МЭК 61850 редакция 2), IEC 60870-5-103, протоколу параллельного резервирования (PRP) IEC 62439, Mirrored Bits, Modbus, DNP3 EtherNet/IP, протоколу точного времени IEEE 1588 (PTP) и другим. Все это в комбинации с лучшей в отрасли тепловой моделью AccuTrack обеспечивает отличное решение для защиты любых электродвигателей.
Защита двигателя — Защита любых асинхронных и синхронных трехфазных электродвигателей среднего напряжения. Тепловая модель на основе скольжения ротора (AccuTrack) обеспечивает независимую тепловую защиту ротора и статора.
Дуговая защита — Опциальные входы обнаружения дугового разряда обеспечивают реализацию дуговой защиты (AFD) с контролем от МТЗ. Дополнительное снижение падающей энергии обеспечивается высокоскоростными высокотоковыми выходными контактами, обеспечивающими надежное, безопасное и быстрое гашение дугового разряда.
Дифференциальная защита — Опциальные элементы дифференциальной токовой защиты позволяют построить более комплексную защиту крупных дорогостоящих двигателей.
Обнаружение обрыва стержней клетки ротора — Обрыв стержней клетки ротора в асинхронных двигателях обнаруживается с помощью опциальных функций спектрального анализа. Выявление обрыва стержней клетки ротора на ранних этапах (до катастрофических поломок двигателя) поможет снизить затраты на ремонт и время простоев.
Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-710-5 работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-710-5 сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.
Синхронные электродвигатели—Реле обеспечивает защиту синхронных электродвигателей (щеточных и бесщеточных). Опциональные входы предоставляют возможность измерения сигналов системы возбуждения щеточных двигателей и управления ими. Подключив цифровые или аналоговые выходы реле непосредственно к системе возбуждения, можно регулировать коэффициент мощности.
Настраиваемая передняя панель — Программируемые вспомогательные кнопки, светодиодные индикаторы и пользовательская маркировка обеспечивают улучшение функционального управления и осведомленность о текущей ситуации.
Измерение и контроль—Анализируйте отчеты SER (регистратора последовательных событий) и осциллограммы аварийных событий для оперативной пусконаладки, тестирования и послеаварийной диагностики. Функции отчета о пуске двигателей и тенденции изменения параметров пуска, отслеживание профиля нагрузки, сбор статистки работы двигателей и функции измерения нагрузки реле SEL-710-5, позволяют отказаться от использования множества отдельно установленных контрольно-измерительных устройств.
Гибкость сетевого подключения—Возможны следующие варианты подключения: по одинарному или двойному порту, по медному или оптоволоконному кабелю, к сети Ethernet или к сетям последовательной связи, с использованием нескольких протоколов, среди которых IEC 61850 Edition 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, PRP, Mirrored Bits, DNP3 для последовательного интерфейса, DNP3 LAN/WAN. Для конфигурирования системы под ваши задачи используйте Modbus TCP или Modbus с последовательным сетевым соединением.
Мониторинг активов—Составление графика технического обслуживания позволяет снизить производственные потери из-за непредвиденных отказов оборудования и уменьшить затраты на техническое обслуживание. Встроенная в реле SEL-710-5 функция мониторинга активов дает возможность следить за рабочими характеристиками двигателя и сопутствующих устройств. Вы можете отслеживать такие параметры, как вибрация, пусковой ток двигателя, время запуска двигателя, время остановки двигателя, обрыв стержней ротора, появление начальных неисправностей кабеля и чрезмерный износ автоматических выключателей в литом корпусе.
Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов
Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле.
Программируемые трехцветные светодиодные индикаторы на передней панели.
Настраиваемые кнопки и маркировка
Набор маркировок, определяемых пользователем.
Два программируемых трехцветных светодиодных индикатора для каждой кнопки.
 5” дисплей с разрешением 800 × 480 и навигация через емкостный сенсорный экран
Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.
Программируемые светодиоды с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз, состоянии реле и работе элементов защиты.
Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.
Опциональный оптический точечный датчик для AFD. Также доступны оптические датчики с волокном без оболочки
 Варианты питания: 110-250 В пост. тока / 110-240 В перем. тока или 24–48 В пост. тока
Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга без необходимости использования внешнего программного обеспечения ПК.
Широкий спектр протоколов и средств связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления.
Дополнительные порты включают демодулированные IRIG-B для сигналов точного времени или вход тепловых датчиков PTC для защиты от перегрузки по току.
Протокол Mirrored Bits обеспечивает быструю и надежную межрелейную связь.
Слоты для карт обеспечивают подключение дополнительных интерфейсов ввода-вывода, дуговой защиты или входов синхронного двигателя / входов дифференциальной токовой защиты
Входы CT и PT расположены на одной плате, что позволяет использовать больше входов/выходов в других слотах.
 Цветной сенсорный экран позволяет управлять двигателем через настраиваемый экран отсека или встроенные приложения Start Motor (Пуск двигателя) и Stop Motor (Останов двигателя) в папке Control (Управление).
Простое управление двигателем: на главном экране откройте папку Control (Управление), а затем нажмите Start Motor (Пуск двигателя) или Stop Motor (Останов двигателя).
 Введите свой пароль уровня 2 и нажмите Submit (Отправить). Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли, искать внутренние биты реле Word Bit и вводить уставки.
 При появлении на экране запроса на подтверждение действия нажмите Yes (Да).
 Просматривайте активную, реактивную и полную мощность каждой фазы в системе и отслеживайте информацию о коэффициенте мощности, чтобы определить, опережает ли фазный ток фазное напряжение или отстает от него.
 Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии. Анализ векторных диаграмм позволяет определить состояния энергосистемы.
 Просмотр критически важных данных о вибрациях двигателя помогает определить потенциальные неисправности и отреагировать до того, как произойдет отказ двигателя. Интуитивно понятное графическое представление данных на дисплее упрощает оператору своевременное реагирование.
 Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных событий (SER) во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от истинности или ложности значения Relay Word.
 Самые современные функции защиты
Реле SEL-710-5 обеспечивает самые современные возможности защиты для асинхронных и синхронных электродвигателей: максимальная и минимальная токовая защита, защита от тепловой перегрузки, небаланса токов, дифференциальная токовая защита, защита от потери фазы, замыкания на землю, потери возбуждения, понижения или превышения частоты и т. п.  
Оптимизация времени запуска
Реле SEL-710-5 рассчитывает текущий процент использованной тепловой перегрузочной способности электродвигателя для определения максимально безопасного времени запуска, обеспечивая полную защиту электродвигателя. Точное отслеживание тепловой перегрузочной способности также позволяет свести к минимуму время ожидания между     запусками.     
Удобство подключения
Устройство SEL-710-5 возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам EC 61850 Edition 2 (МЭК 61850 редакции 2), EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP, IEC 60870-5-103, PRP, Mirrored Bits, DNP3 для последовательного интерфейса, DNP3 LAN/WAN и другим.  
Веб-сервер
Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о работе реле или просматривать информацию об измерениях и состоянии реле удаленно. Это устраняет необходимость в поездках к месту установки реле и     экономит время и деньги. 
Удобная загрузка встроенного программного обеспечения
Загрузка встроенного программного обеспечения реле через порт Ethernet упрощает техническое обслуживание. Эта функциональность также позволяет одновременно обновлять все реле сети. 
Протокол IEC 61850 Edition 2
Комбинация протокола IEC 61850 Edition 2, сети Ethernet и SEL-710-5 обеспечивает максимальную производительность процессов автоматизации и управления подстанцией. Реле позволяет повысить уровень безопасности благодаря функциям аутентификации по паролю и продолжительности сеанса, передачи файлов событий в форматах COMTRADE и CEV, а также передачи файлов CID, настроек и отчетов. ПО acSELerator Architect SEL-5032 упрощает настройку IEC 61850 для реле SEL-710-5. 
Тестовый режим IEC 61850
Тестовый режим IEC 61850 предназначен для тестирования компонентов системы на подстанциях под напряжением без риска срабатывания управляющих выходных контактов.
Протокол сетевого времени (SNTP)
Возможность получать сигнал времени через существующие сети Ethernet позволяет упростить монтаж и наладку. SNTP является хорошим резервным вариантом для более точной синхронизации времени IRIG-B. Точность до 5 мс идеальна для базовой синхронизации времени на всей подстанции.
Опциальный сенсорный дисплей
Cенсорный экран с простым в использовании интерфейсом обеспечивает отображение в виде однолинейной мнемосхемы. Пользователи могут просматривать измеренные значения, векторные диаграммы, параметры реле, сводки событий, целевые состояния, данные SER и другие данные. Многочисленные испытания показывают, что надежный емкостный сенсорный экран соответствует или превосходит отраслевые стандарты, а также требования к качеству и надежности SEL.
Обнаружение начальных повреждений
Реле позволяет выявлять потенциальные повреждения кабелей и, таким образом, продлить срок службы оборудования и минимизировать непредвиденные простои. SEL-710-5 отслеживает самозатухающие перегрузки по току в ходе половины цикла, указывающие на предстоящее повреждение кабеля.
Мониторинг активов
Встроенная функция мониторинга активов дает возможность следить за рабочими характеристиками двигателя и сопутствующих устройств. Такая статистика позволяет снизить производственные потери из-за непредвиденных отказов оборудования и уменьшить затраты на техническое обслуживание     за счет составления графика технического обслуживания с учетом условно-прогнозных показателей.
Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
Комбинации математических и логических уравнений для аналоговых и цифровых значений позволяют адаптировать реле под конкретное техническое решение. Можно адаптировать систему управления по доаварийному режиму, масштабировать аналоговые величины и фиксировать мгновенные входные данные с передачей в SCADA.
Измерения и составление отчетов
Анализ отчетов последовательных событий SER и осциллограмм событий на 180 циклов в форматах COMTRADE и CEV помогает ускорить ввод в эксплуатацию, испытания и послеаварийную диагностику. Файлы COMTRADE можно легко извлечь по Ethernet FTP или IEC 61850 MMS.
Тепловая защита AccuTrack
SEL-710-5 осуществляет динамический расчет скольжения ротора двигателя и точно отслеживает теплоемкость ротора. Тепловая модель AccuTrack использует эти данные, чтобы сократить время между запусками и дать двигателю больше времени для достижения номинальной скорости перед отключением.
Защита двигателя от тепловой перегрузки
В SEL-710-5 предусмотрена защита от блокировки ротора, от перегрузок и дисбаланса тока обратной последовательности. Тепловая модель AccuTrack точно отслеживает нагрев от токовой нагрузки и дисбаланс тока при работе двигателя (запуск и работа).
Дуговая защита
Благодаря высокоскоростным высокотоковым отключающим выходным контактам с защита AFD реагирует в течение нескольких миллисекунд. На основе такого быстрого отклика, контролируемого элементами фазной МТЗ, обеспечивается высокоскоростная и надежная     дуговая защита, что повышает безопасность персонала и уменьшает повреждение оборудования. Для гашения дугового разряда в SEL-710-5 опционально предусмотрены четыре или восемь входов AFD, считывающих данные как точечных, так и петлевых датчиков.
Надежная конструкция
Устройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле SEL-710-5 устойчиво к вибрации, броскам тока, импульсным помехам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам.     Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага.    Кроме того, реле SEL-710-5 сертифицировано по стандартам ATEX и UL по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-710-5 | R102-V0 | 002 | 6.6.0.0 | |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.  |  ||||
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-710-5 | R303-V3 | SEL-710-5-R303-V3-Z006003-D20250731 | 21.08.25 | ~3252330001 | 
| SEL-710-5 | R302-V3 | SEL-710-5-R302-V3-Z005003-D20250731 | 21.08.25 | ~3252330001 | 
| SEL-710-5 | R300-V6 | SEL-710-5-R300-V6-Z004003-D20220826 | 27.10.22 | ~3223000001 | 
| SEL-710-5 | R201-V6 | SEL-710-5-R201-V6-Z003002-D20250214 | 27.03.25 | ~3250860001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-710-5 | R102-V0 | 002 | 6.6.0.0 | |
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.  |  ||||