Вместо реле SEL-701 компания SEL рекомендует использовать реле защиты двигателя SEL-710-5 или реле управления двигателем SEL-849. SEL-710-5 защищает трехфазные средневольтные асинхронные и синхронные двигатели с любыми рабочими характеристиками и доступно в конфигурации с цветным сенсорным дисплеем. Реле SEL-849 защищает трехфазные асинхронные средневольтные и низковольтные двигатели и двигатели с регулируемой частотой вращения и может быть установлено в щит управления двигателями.
Предоставление технической поддержки и действие гарантии на SEL-701 не прекращаются.
Полная защита двигателя—Защита асинхронных средневольтных двигателей, независимо от номинальной мощности. Интегрированная модель тепловой защиты позволяет сохранять «изученные» тепловые характеристики двигателя в переходных рабочих состояниях (пуск, работа, останов, перезапуск).
Отчеты о событиях и динамике работы двигателя—Комплексные отчеты реле SEL-701 позволяют регулировать параметры работы двигателя, анализировать события и получать данные, требуемые системами диспетчеризации. Такие отчеты, как отчеты о запусках двигателя, последовательных событиях (SER) и полные отчеты о событиях, предоставляют собой не имеющие аналогов аналитические инструменты для оценки эксплуатации двигателя и профилирования нагрузки. Отчеты хранятся в энергонезависимой памяти.
Программируемые резистивные датчики температуры—Для защиты от смещения показаний РТД следует выбрать тип и расположение каждого РТД, а затем включить входы РТД в интегрированную тепловую модель. Конфигурация учитывает различные типы РТД и места размещения.
Простота организации каналов связи—С реле можно взаимодействовать через последовательный порт EIA-232 или EIA-485, который поддерживает обмен данными в формате ASCII, используя стандартные эмуляторы терминала. Создавать, изменять, отправлять, получать и сохранять настройки SEL-701 можно с помощью программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030 для Microsoft Windows.
Полная защита двигателя
Встроенная модель тепловой защиты (запатентовано). Гибкая защита асинхронных и синхронных двигателей.
Отчеты о событиях и динамике запусков двигателя
Подробные отчеты о событиях, хранящиеся в энергонезависимой памяти, включают информацию о запусках двигателя, динамике запусков двигателя, профиле нагрузки, SER и полные отчеты о событиях.
Программируемые резистивные датчики температуры
РТД конфигурируются с учетом условий эксплуатации с локальной передней панели или через порт связи.
Простота организации каналов связи
Modbus и ASCII / двоичный интерфейс с использованием стандартных коммуникационных пакетов (эмуляторов терминала).
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx0xxx-Z004002-D20100924 | 04.10.10 | 2010277001 |
| Base Option | ||||
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx1xxx-Z004002-D20100924 | 04.10.10 | 2010277001 |
| Voltage Option | ||||
| SEL-701-1 | R302 | SEL-701-1-R302-Vx1xxx-Z100100-D20040713 | 15.07.04 | ~2004189001 |
| Voltage option | ||||
| SEL-701-1 | R202 | SEL-701-1-R202-Vx0xxx-Z100100-D20040713 | 13.07.04 | ~2004189001 |
| Base Version | ||||
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.