html{display:none} SEL-700G Реле защиты генератора | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-700G

Реле защиты генератора

Реле защиты генератора SEL-700G является идеальным решением для защиты промышленных генераторов и генераторов энергосистемы, предлагающим функцию автосинхронизатора, многовариантность ввода/вывода данных и передовые средства коммуникации. SEL-700G обеспечивает комплексное решение защиты и синхронизации для синхронных генераторов, позволяя упростить реализацию технического решения и отказаться от использования отдельных устройств синхронизации. Интегрирование функции синхронизации в реле защиты генератора является наиболее надежным и экономичным решением.

5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 800 x 480 дает возможность напрямую управлять системой, в том числе контролировать два выключателя и восемь двухпозиционных и два трехпозиционных разъединителя. Защитное устройство предусматривает возможность простой модернизации без сверления новых отверстий. Оно выполнено в небольшом форм-факторе и поставляется с несколькими установочными переходными устройствами. Устройство SEL-700G возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850 Edition 2, EtherNet/IP, протоколу точного времени (PTP) IEEE 1588 , IEC 60870-5-103, протоколу параллельного резервирования (PRP) IEC 62439 , Mirrored Bits , Modbus, DNP3 и другим.

Цены от

3 390 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Комплексная защита генератора — Реле защиты генератора SEL-700G обеспечивает комплексную основную и резервную защиты для генераторов малой, средней и большой мощности. Модель SEL-700GT обеспечивает защиту межсистемных линий для распределенной генерации в соответствии с IEEE 1547. Опциальное подключение к SEL-700G провода напряжения нейтрали позволяет получить 100-процентную защиту статора от замыканий на землю, основанную на измерении напряжения третьей гармоники. Контроль тока нейтрали обеспечивает защиту для глухозаземленных или заземленных через резистор генераторов.

Автосинхронизатор—Реле имеет встроенную функцию автоматического синхронизатора, позволяющую отказаться от использования внешних реле управления генератором и реле синхронизатора. Визуализировать и синхронизировать системные параметры на реле можно с помощью цветного сенсорного экрана, доступного в комплекте поставки . SEL-700G контролирует частоту, напряжение и фазу напряжения генератора, и при выполнении условий синхронизации автоматически подключает генератор к энергосистеме. Пусковые отчеты по генератору и синхроноскоп на базе ПК позволяют следить за процессом синхронизации генератора.

Дифференциальная токовая защита — Для блока генератора с повышающим трансформатором, реле SEL-700G может обеспечить возможность реализации функции дифференциальной защиты с процентной тормозной характеристикой, а также без торможения, включая контроль синхронизма и с защиту от перевозбуждения. Опциальные дифференциальные токовые элементы позволяют обнаруживать замыкания в цепи статора посредством надежной чувствительной дифференциальной токовой защиты. Возможность компенсаций влияния подключенного силового трансформатора или трансформатора тока позволяет включить повышающий трансформатор в зону действия дифференциальной защиты.

Мониторинг износа выключателя — Функция мониторинга состояния выключателя обеспечивает регистрацию накопленного износа контактов выключателя с учетом технических требований производителя для определения пределов эксплуатации выключателя. Встроенный функционал мониторинга отслеживает общее количество операций включения/отключения и вычисляет суммарное значение тока отключения в каждой фазе. Реле позволяет установить пороговые значения для оповещения операторов о том, когда измеряемые и суммированные величины приближаются к пороговым значениям для проведения профилактических осмотров. Эта информация упрощает профилактические работы по техобслуживанию выключателя и его замене и позволяет использовать его ресурс полностью.

Простота организации связи—Возможны следующие варианты подключения: по одинарному или двойному порту, по медному или оптоволоконному кабелю, к сети Ethernet или к сетям последовательной связи, с использованием нескольких протоколов, среди которых IEC 61850 версия 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, IEC 62439 PRP, Mirrored Bits, Modbus, DNP3 для последовательного интерфейса DNP3 LAN/WAN. Для конфигурирования системы под ваши задачи используйте Modbus TCP или Modbus с последовательным сетевым соединением.

Обнаружение выделения в изолированную работу — Возможность обнаружения выделения в изолированную работу обеспечивается опциальной функцией смещения вектора (78VS) и защиты по скорости изменения частоты (81RF).

Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—SEL-700G работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано на основе нормативных требований и испытано на соответствие действующим стандартам, включая вибрации, электромагнитную совместимость и неблагоприятные условия окружающей среды. Кроме того, реле SEL-700G сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Особенности

    1. 1

      Большой ЖК-дисплей 2 × 16 символов

    2. 2

      Сообщения по умолчанию и до 32 настраиваемых маркировок на дисплее обеспечивают оповещение персонала о событиях в энергосистеме и о состоянии реле.

    3. 3

      Программируемые трехцветные светодиодные индикаторы на передней панели. 

    4. 4

      Настраиваемые кнопки и маркировка 

    5. 5

      Набор маркировок, определяемых пользователем.

    6. 6

      Два программируемых трехцветных светодиодных индикатора для каждой кнопки. 

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      5” дисплей с разрешением 800 × 480 и навигация через емкостный сенсорный экран

    2. 2

      Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.

    3. 3

      Полная клавиатура облегчает настройку параметров

    4. 4

      Кнопка Home позволяет легко вернуться на начальный экран по умолчанию.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Варианты питания: 110-250 В пост. тока / 110-240 В перем. тока или 24–48 В пост. тока

    2. 2

      Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга без необходимости использования внешнего программного обеспечения ПК.

    3. 3

      Широкий спектр протоколов и средств связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления.

    4. 4

      Последовательный оптоволоконный порт.

    5. 5

      Протокол Mirrored Bits обеспечивает быструю и надежную межрелейную связь

    6. 6

      Позиции для дополнительных плат  расширения

    7. 7

      Опциональные входы терморезисторов

    8. 8

      Входы CT и PT расположены на одной плате, что позволяет использовать больше входов/выходов в других слотах

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Экраны и контроль ячеек

      Реле предлагает набор готовых мнемосхем. Кроме этого, с помощью программного обеспечения acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 и acSELerator QuickSet® SEL-5030 можно настраивать собственные экраны ячейки. На экране ячейки вы можете управлять двумя автоматическими выключателями, контролировать до восьми разъединителей и просматривать аналоговые и цифровые данные на контекстном дисплее.

      Для управления выключателем достаточно прикоснуться к иконке приложения экрана ячейки Bay Screens на главном экране и выбрать соответствующий выключатель. 

    1
    1. 1

      Аутентификация

      Введите свой пароль уровня 2 и нажмите Submit (Отправить). Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли, искать внутренние биты Word Bit и при необходимости вводить уставки. 

    1
    1. 1

      Breaker Control (Управление выключателем)

      Нажмите Trip (Отключение) или Close (Включение) для управления выключателем. Когда вам будет предложено подтвердить действие до завершения операции, выберите Yes (Да) или No (Нет). 

    1
    1. 1

      Основные измерения

      Просматривайте активную, реактивную и полную мощность каждой фазы в системе и отслеживайте информацию о коэффициенте мощности, чтобы определить, опережает ли фазный ток фазное напряжение или отстает от него. 

    1
    1. 1

      Векторные диаграммы

      Просмотр графического и текстового представления текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в сбалансированном и несбалансированном состоянии. Анализ векторных диаграмм позволяет определить состояния энергосистемы.

    1
    1. 1

      Измерение энергии

      Отображение фактических, реактивных и полных величин измерения энергии, импортируемых и экспортируемых вашей системой. Вы можете сбросить значения энергии через дисплей и записать время и дату сброса. Измеренные значения точно учитывают поток энергии энергосистемы, независимо от того, является ли она производителем или потребителем энергии.

    1
    1. 1

      Регистратор последовательных событий

      Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных событий (SER) во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от истинности или ложности значения Relay Word.

    1

Подробности

Комплексная защита генератора
Комплексная защита крупных, средних и компактных генераторов обеспечивается многочисленными элементами защиты по току, напряжению, частоте, элементами дистанционной защиты, защиты по мощности и защиты от асинхронного хода.

Автосинхронизатор
Встроенная функция автоматического синхронизатора устраняет необходимость в дорогостоящем оборудовании внешнего синхронизатора. SEL-700G контролирует частоту, напряжение и фазу напряжения генератора, и при выполнении условий синхронизации автоматически подключает генератор к энергосистеме. Данные синхронизатора можно просмотреть на доступном в комплекте поставки цветном сенсорном дисплее.

Удобство подключения
Устройство SEL-700G возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам EC 61850 Edition 2 (МЭК 61850 редакции 2), EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP, IEC 60870-5-103, IEC 62439 PRP, Mirrored Bits, Modbus, , DNP3 для последовательного интерфейса, DNP3 LAN/WAN и другим.

Тестовый режим IEC 61850
Тестовый режим IEC 61850 предназначен для тестирования компонентов системы на подстанциях под напряжением без риска срабатывания управляющих выходных контактов.

Веб-сервер
Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о работе реле или просматривать информацию об измерениях и состоянии реле удаленно. Это устраняет необходимость в поездках к месту установки реле и экономит время и деньги.

Удобная загрузка встроенного программного обеспечения
Загрузка встроенного программного обеспечения реле через порт Ethernet упрощает техническое обслуживание. Эта функциональность также позволяет одновременно обновлять все реле сети.

100% процентная защита статора от замыканий на «землю»
В реле SEL-700G контроль напряжения нейтрали обеспечивает 100 процентную защиту статора высокоимпедансных заземленных генераторов от замыканий на «землю» при помощи обычного элемента защиты от смещения нейтрали и измерения напряжения третьей гармоники тока нейтрали.

Дифференциальная токовая защита
Опциальные элементы надежной чувствительной дифференциальной токовой защиты обеспечивают обнаружение повреждений в статоре. Компенсация подключения силовых трансформаторов и трансформаторов тока позволяет включить в зону дифференциальной защиты генератора повышающий трансформатор блока генератора.

Элементы защиты по мощности
Чувствительные элементы защиты по мощности обеспечивают защиту от обратной мощности, а также от повышения/понижения мощности.

Защита от перегрева на базе резистивных температурных датчиков (RTD)
Реле SEL 700G может собирать тепловые данные для систем сигнализации, мониторинга и отключения посредством карты расширения на 10 входов для резистивных тепловых датчиков или через внешний модуль подключения резистивных температурных датчиков SEL 2600.

Измерение и выдача отчётов
Просмотр отчетов автосинхронизатора генератора, регистратора последовательных событий (SER) и осциллографических отчетов о событиях на 180 циклов в формате COMTRADE и CEV обеспечивают возможность анализа запуска и отключения генератора или повреждений в системе. Реле обеспечивает измерение электрических, тепловых и динамических генераторных величин. Файлы COMTRADE можно извлечь по Ethernet FTP или IEC 61850 MMS.

Данные синхрофазоров
Синхрофазоры SEL (IEEE C37.118) позволяют перейти от оценки состояния к измерению состояния энергосистемы, и обеспечивают раннее предупреждение о возможной нестабильности. Точность векторных измерений SEL‑700G отвечает требованиям 1 уровня IEEE C37.118‑2005. Данные синхронизатора можно просмотреть на доступном в комплекте поставки цветном сенсорном дисплее.

Опциональный сенсорный дисплей
Cенсорный экран с простым в использовании интерфейсом обеспечивает отображение в виде однолинейной мнемосхемы. Пользователи могут просматривать измеренные значения, векторные диаграммы, параметры реле, сводки событий, целевые состояния, данные SER и другие данные. Многочисленные испытания показывают, что надежный емкостный сенсорный экран соответствует или превосходит отраслевые стандарты, а также требования к качеству и надежности SEL.

Защитна от сдвига вектора
Функция сдвига вектора обеспечивает еще один элемент защиты для распределенной генерации, подключенной к магистральной сети. Она срабатывает в течение трех циклов — достаточно быстро, чтобы предотвратить рассинхронизацию с сетевыми фидерами и избежать повреждения генератора.

Защищенная конструкцияУстройство предлагает самый широкий в отрасли диапазон рабочих температур — от –40° до +85°C. Реле SEL-700G устойчиво к вибрации, броскам тока, импульсным помехам и экстремальным температурам и соответствует самым строгим отраслевым стандартам. Печатные платы имеют опциональное конформное покрытие и, таким образом, обеспечивают дополнительный барьер для воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, соль и влага. Кроме того, реле SEL-700G сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

  • Гибкие возможности ввода/вывода и управления и интеграции
    Базовая комплектация включает в себя три цифровых выхода и два цифровых входа. Реле имеет три слота для опциональных карт ввода/вывода, а именно:
    • 4 цифровых входа (DI) и 4 цифровых выхода (DO).  
    • 4 DI и четыре скоростных выхода (DO) с отключающей способностью
    • 4 цифровых выхода (DO), 3 цифровых входа (DI) и 1 аналоговый выход (AO)
    • 4 DI и 3 DO (2 Form C и 1 Form B)
    • 4 аналоговых входа (AI) и 4 аналоговых выхода (AO)
    • 8 AI для значений технологического параметра постоянного тока
    • 8 DI
    • 8 DO
    • 14 DI
    • 10 входов RTD
    • 2 входа переменного напряжения
    • Входы дифференциальной токовой защиты
  • Встроенные средства связи
    Модель SEL-700G предлагает множество вариантов обмен данных и протоколов. Разнообразные варианты средств коммуникации предоставляют возможность быстрой интеграции в новые и существующие сети.
    • Средства связи
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Один или два порта Ethernet
      • Последовательный EIA-232
      • Серийный EIA-485
    • Протоколы связи
      • DNP3 LAN/WAN
      • Последовательный DNP3
      • Modbus TCP
      • Telnet
      • протокол передачи файлов (FTP);
      • EtherNet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Синхрофазоры IEEE C37.118
      • IEC 61850, ред. 2
      • IEC 60870-5-103
      • PRP с двумя портами Ethernet
  • Комплекты для модернизации
    Существующую защиту фидера можно заменить на SEL‑700G при помощи соответствующего монтажного комплекта. Данные комплекты включают все необходимое для замены большинства существующих реле фидера на SEL-700G. Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа: SEL Mounting SELector.
  • Конформное покрытие
    : Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0

Видео

Как использовать цветной сенсорный экран модели SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-700G R303-V2 SEL-700G-R303-V2-Z009004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R303-V2 SEL-700G-R303-V2-Z009004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R303-V2 SEL-700G-R303-V2-Z009004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R302-V4 SEL-700G-R302-V4-Z008004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R302-V4 SEL-700G-R302-V4-Z008004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R302-V4 SEL-700G-R302-V4-Z008004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700G R301-V7 SEL-700G-R301-V7-Z007004-D20250214 27.03.25 ~3250860001
SEL-700G R201-V5 SEL-700G-R201-V5-Z006003-D20220826 27.10.22 ~3223000001
SEL-700GT R301-V7 SEL-700G-R301-V7-Z007004-D20250214 27.03.25 ~3250860001
SEL-700GT R201-V5 SEL-700G-R201-V5-Z006003-D20220826 27.10.22 ~3223000001
SEL-700GW R301-V7 SEL-700G-R301-V7-Z007004-D20250214 27.03.25 ~3250860001
SEL-700GW R201-V5 SEL-700G-R201-V5-Z006003-D20220826 27.10.22 ~3223000001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО

Продукт Номер обновления Номер Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-700G R110-V0 005 6.6.0.0

Инструкции по эксплуатации

На английском языке