html{display:none} SEL-700BT Реле переключения шин двигателей | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-700BT

Реле переключения шин двигателей

Реле SEL-700BT — эффективное решение для промышленных систем переключения шин двигателей, предлагающее несколько алгоритмов переключения источника, гибкие возможности ввода-вывода и расширенные функции связи. Передавая критические нагрузки от первичного источника на вспомогательный фидер при неисправностях на основной фидерной линии, оно обеспечивает бесперебойное функционирование процессов. Реле позволяет автоматическое переключение шин двигателей, используя быстрые, синфазные, остаточные и фиксированные по времени методы, и, таким образом, поддерживает бесперебойную работу процессов без необходимости в холодном пуске. Также возможно переключать нагрузку вручную локально или удаленно через канал связи.

5-дюймовый цветной сенсорный дисплей с разрешением 800 × 480 дает возможность напрямую настроить, вести мониторинг и управлять системой, включая до двух выключателей и до восьми двухпозиционных и двух трехпозиционных разъединителей. Малый форм-фактор и разнообразные монтажные переходники облегчают модернизацию защиты без резки или сверления имеющихся вырезов. Реле SEL-700BT легко интегрировать в сети Еthernet или сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850 Edition 2 (IEC 61850 редакция 2), IEC 60870-5-103, IEC 62439 Parallel Redundancy Protocol (PRP), Mirrored Bits, Modbus, DNP3 и другим.

Цены от

8 090 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Многофункциональное переключение шин—Автоматическое переключение шин фидера питания на промышленных предприятиях для поддержания непрерывности процессов. Реле переключает шину двигателя на альтернативный источник энергии с помощью одного из четырех методов переключения: быстрого, синфазного, остаточного или фиксированного по времени. Также возможно ручное переключение, локально или удаленно по каналам связи. Подача энергии восстанавливается до того, как двигатель замедлит ход, что защищает критически важные процессы.

Полная токовая защита—Вы можете применять мгновенную и мгновенную направленную токовую защиту и токовую защиту с выдержкой времени для максимум двух комплектов трехфазных ТТ и одного входа ТТ нейтрали. Для обоих трехфазных входов предусмотрена фазная токовая защита.

Контроль синхронизма—Встроенная функция контроля синхронизма обеспечивает контроль как на стороне X, так и на стороне Y в отношении допустимого окна напряжения и максимальной процентной разницы, максимальной и минимальной допустимой частоты скольжения, заданного угла в момент замыкания и задержки замыкания выключателя. Функция контроля синхронизма на межсоединении обеспечивает шиносоединительному выключателю шины окно замыкания при подключении к системе электроснабжения.

Мониторинг износа выключателя — Функция мониторинга состояния выключателя обеспечивает регистрацию накопленного износа контактов выключателя с учетом технических требований производителя для определения пределов эксплуатации выключателя. Встроенный функционал мониторинга отслеживает общее количество операций включения/отключения и вычисляет суммарное значение тока отключения в каждой фазе. Реле позволяет установить пороговые значения для оповещения операторов о том, когда измеряемые и суммированные величины приближаются к пороговым значениям для проведения профилактических осмотров. Эта информация упрощает профилактические работы по техобслуживанию выключателя и его замене и позволяет использовать его ресурс полностью.

Простота связи—Возможны следующие варианты подключения: по одинарным или двойным портам, по медному или оптоволоконному кабелю к сети Ethernet или к сетям последовательной связи с использованием нескольких протоколов, включая IE IEC 61850 версия 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, программная реализация протокола точного времени IEEE 1588 (PTP), IEC 62439 PRP, Mirrored Bits, Modbus, DNP3 для последовательного интерфейса и DNP3 LAN/WAN. Для конфигурирования системы под ваши применения используйте Modbus TCP или Modbus с последовательным сетевым соединением.

Защита секционирования—Обнаруживайте условия секционирования с помощью функции векторного сдвига с резервной защитой по скорости изменения частоты. Функция векторного сдвига обеспечивает еще один элемент защиты для распределенных генераторов, подключенных к энергосети. Она работает с точностью до трех циклов — достаточно быстро, чтобы предотвратить рассинхронизацию АПВ с сетевыми фидерами и избежать повреждения генератора.

Надежная защита в сложных эксплуатационных условиях—Реле SEL-700BT работает в экстремальных условиях. Диапазон его рабочих температур составляет от –40° до +85°C (от –40° до +185°F). Реле спроектировано и испытано для превышения требований применимых стандартов, включая требования относительно вибрации, электромагнитной совместимости и неблагоприятных условий окружающей среды. Кроме того, реле SEL-700BT сертифицировано по стандартам ATEX и Underwriters Laboratories (UL) по классу I, разделу 2 для использования в опасных и потенциально взрывоопасных средах.

Особенности

    1. 1

      5” дисплей с разрешением 800 × 480 и навигация через емкостный сенсорный экран.

    2. 2

      Папки и приложения обеспечивают быстрый доступ к экранам отсеков, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.

    3. 3

      Программируемые светодиодные индикаторы с пользовательской маркировкой на передней панели обеспечивают оповещение операторов о повреждениях фаз, состоянии реле и работе элементов защиты.

    4. 4

      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить лицевую панель.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Варианты питания: 24–48 В постоянного тока или 110–250 В постоянного тока / 110–240 В переменного тока.

    2. 2

      Широкий спектр протоколов и средств связи обеспечивает гибкость связи с другими устройствами и системами управления.

    3. 3

      Встроенный веб-сервер обеспечивает реле прямой доступ к данным измерений и мониторинга без необходимости использования внешнего программного обеспечения.

    4. 4

      Последовательный оптоволоконный порт.

    5. 5

      Протокол Mirrored Bits обеспечивает быструю и надежную межрелейную связь.

    6. 6

      Показан с дополнительными вводами RTD.

    7. 7

      Выходы тока и напряжения

    8. 8

      Опциональные входы терморезисторов

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Простой и быстрый доступ к мнемосхемам, данным измерений и мониторинга, отчетам, настройкам и многому другому.

    1
    1. 1

      Можно использовать предустановленные экраны ячейки или настраивать свои собственные. Мониторинг и управление системой, возможность контролировать до двух выключателей и восьми двухпозиционных и двух трехпозиционных разъединителей. Просмотр аналоговых и цифровых данных на контекстном дисплее.

    1
    1. 1

      Безопасный интерфейс управления реле обеспечивает возможность контролировать изменение положений выключателя и разъединителей.

    1
    1. 1

      Экранная клавиатура позволяет быстро и легко вводить пароли, искать внутренние биты Word Bit и вводить уставки.

    1
    1. 1

      Просмотр активной, реактивной и полной мощности каждой фазы, а также коэффициента мощности.

    1
    1. 1

      Просмотр текущей информации о напряжениях и токах в энергосистеме в графическом и текстовом представлении. Анализ векторных диаграмм для определения состояния энергосистемы.

    1
    1. 1

      Отображение значений активной, реактивной и полной электроэнергии импортированной и экспортированной в системе. Сброс значений счетчика через дисплей и запись времени и даты последнего сброса.

    1
    1. 1

      Удобный просмотр данных с метками времени регистратора последовательных событий (SER) во время анализа причин возникновения событий, в том числе независимо от истинности или ложности значения Relay Word.

    1

Подробности

Решение для переключения шин двигателей

Реле SEL-700BT имеет встроенную логику переключения шин двигателей, которая позволяет мгновенно переключать нагрузку с основного фидера на вспомогательный фидер во время неисправностей на основном фидере. Реле предлагает четыре режима переключения шины:

  • Быстрый, при котором переключение происходит вскоре после размыкания первого выключателя и до исчезновения из системы фазы остаточного напряжения.
  • Синфазный, который срабатывает, когда фазы напряжения системы и остаточного напряжения совпадают.
  • Остаточный, при котором реле переключает шину после того, как остаточное напряжение упало ниже определенного порога.
  • С фиксированным временем, который можно настроить с помощью уравнений управления SELogic.

Функции защиты

Множественные элементы защиты по току, напряжению, частоте, мощности, элементы дистанционной защиты и элементы защиты при качаниях обеспечивают комплексную защиту при переключениях шин двигателей.

Тестовый режим IEC 61850

Используйте тестовый режим IEC 61850 для тестирования компонентов системы на подстанциях под напряжением без риска срабатывания управляющих выходных контактов.

Доступ к веб-серверу

Встроенный веб-сервер обеспечивает безопасный удаленный защищенный паролем доступ к реле. Вы можете загружать отчеты о состоянии реле или просматривать информацию об измерениях и реле удаленно. Это сводит к минимуму необходимость в поездках к месту установки реле и экономит время и деньги.

Ускоренная загрузка встроенного программного обеспечения

Загрузка встроенного программного обеспечения реле через порт Ethernet упрощает техническое обслуживание. Это также позволяет одновременный доступ и обновление всех реле сети.

Термозащита на основе резистивных температурных датчиков

Реле SEL-700BT может собирать тепловые данные для функций сигнализации, мониторинга и отключения посредством внутренней платы с 10 термисторными входами или через внешний модуль термисторных датчиков SEL‑2600.

Измерения и составление отчетов

Просмотр отчетов регистратора последовательных событий (SER) и осциллографических отчетов о событиях за 180 циклов в форматах COMTRADE и CEV для анализа отказов системы. Вы можете выполнять измерения электрических, тепловых и аналоговых величин. Файлы COMTRADE можно извлечь через Ethernet FTP или IEC 61850 MMS.

Сенсорный дисплей

Простой в использовании сенсорный интерфейс обеспечивает отображение в виде однолинейной мнемосхемы для контроля и мониторинга ячеек. Вы можете просматривать измеренные значения, векторные диаграммы, уставки реле, сводки событий, целевые состояния, данные SER и многое другое. Многочисленные испытания показывают, что надежный емкостный сенсорный дисплей соответствует или превосходит требования отраслевых стандартов, а также требования SEL к качеству и надежности.

Защита с помощью векторного сдвига

Функция векторного сдвига обеспечивает еще один элемент защиты для распределенных генераторов, подключенных к энергосети. Она работает с точностью до трех циклов — достаточно быстро, чтобы предотвратить рассинхронизацию АПВ с сетевыми фидерами и избежать повреждения генератора.

Компактная конструкция и простая установка

Благодаря малому форм-фактору реле и возможности установки плат расширения доступны самые разные варианты установки и интеграции. Комплекты для модернизации и монтажные переходники позволяют установить реле SEL-700BT в существующие места монтажа без необходимости резки или сверления.

Гибкие возможности ввода/вывода и управления и интеграции

Базовая система включает три цифровых выхода и два цифровых входа. Реле имеет два слота для дополнительных карт ввода/вывода SELECT, а именно:

  • 4 цифровых входа (DI) и 4 цифровых выхода (DO)
  • 4 DI и 4 скоростных выхода (DO) с отключающей способностью для больших токов
  • 4 цифровых выхода (DO), 3 цифровых входа (DI) и 1 аналоговый выход (AO)
  • 4 DI и 3 DO (2 Form C и 1 Form B)
  • 4 аналоговых входа (AI) и 4 аналоговых выхода (AO)
  • 8 DI
  • 8 DO
  • 14 DI
  • 10 внутренних термисторных входов РТД

Средства коммуникации

Реле SEL-700BT предлагает множество вариантов средств и протоколов связи. Разнообразные варианты средств коммуникации предоставляют возможность быстрой интеграции в новые и существующие применения.

  • Средства связи
    • Ethernet 10/100BASE-T
    • Ethernet 100BASE-FX
    • Один или два порта Ethernet
    • Последовательный EIA-232
    • Последовательный EIA-485
  • Протоколы связи
    • DNP3 LAN/WAN
    • Последовательный DNP3
    • Modbus TCP/IP
    • Telnet
    • Протокол передачи файлов (FTP)
    • SNTP
    • EtherNet/IP
    • IEEE 1588 PTP
    • IEC 61850, ред. 2
    • IEC 60870-5-103
    • PRP с двумя портами Ethernet

Языки

Для заказа доступны реле с интерфейсом на английском или испанском языке.

Монтажный комплект для модернизации

Замените имеющуюся защиту на реле SEL-700BT при помощи соответствующих монтажных комплектов. Данные комплекты включают все необходимое для легкой замены многих реле предыдущих поколений на реле SEL-700BT. Другие варианты установки можно подобрать с помощью инструмента SEL Mounting Selector.

Конформное покрытие

Для защиты оборудования от агрессивных воздействий окружающей среды и загрязняющих веществ в воздухе, таких как сероводород, хлор, соль и влага.

Минимальная версия ПО

Видео

Как использовать цветной сенсорный экран модели SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-700BT R303-V2 SEL-700BT-R303-V2-Z009004-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700BT R302-V4 SEL-700BT-R302-V4-Z002001-D20250731 21.08.25 ~3252330001
SEL-700BT R301-V7 SEL-700BT-R301-V7-Z001001-D20250214 27.03.25 ~3250860001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО


Инструкции по эксплуатации

На английском языке