Идентификационный номер в таблице устанавливаемых аксессуаров соответствует 19-й и 20-й позициям в номере детали SEL-651R.
Заказать аксессуары для SEL-651R можно на странице конфигуратора заказа SEL-651R или обратившись к представителю отдела продаж или отдела обслуживания клиентов SEL.
Описание | Ключ | Фото | |
---|---|---|---|
Полка для аксессуаров | 10 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | ||
Блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка) | 11 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | ||
Универсальный блок предохранителей (источник питания) | 12 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | ||
Безобрывный переключатель переменного тока | 13 | ![]() | |
Обогреватель шкафа управления, 100 Вт | 14 | ![]() | |
Аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) | 16 | ![]() | |
Аксессуар для коммутатора Ethernet SEL-2725 (2725D33XX) | 17 | ![]() | |
Аксессуар для радиотрансивера последовательной связи SEL-3031 (30310W01XXX) | 18 | ![]() | |
Два оптоволоконных трансивера SEL-2812MR | 1A | ![]() | |
Портативный BLUETOOTH адаптер для последовательного порта SEL-2925 | 1C | ![]() | |
Радио Ethernet SEL-3060 | 1D | ![]() | |
2-контактный разъем, катушка включения низкого напряжения | 20 | ![]() | |
8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) | 21 | ![]() | |
4-контактный разъем для аналоговых входов малой мощности (LEA) (MS5015, размер 22) | 22 | ![]() | |
3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) | 30 | ![]() | |
8-контактный разъем для входов напряжения (MS26482, размер 12) | C3 | ![]() | |
В пакет обеспечения защиты входят устройство SEL-3622 и датчик положения дверцы. Датчик положения дверцы подключен ко входам устройств SEL-651R и SEL-3622, что позволяет составлять отчеты в системах SCADA и Syslog. | EK | ![]() | |
Устанавливаемые комплекты аксессуаров (сочетания перечисленных выше установленных аксессуаров). | |||
2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения) и 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5105, размер 22) | A0 | ||
Универсальный блок предохранителей (источник питания), блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), безобрывный переключатель переменного тока, 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения), 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) | A1 | ||
Полка для аксессуаров, универсальный блок предохранителей, 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения) | A3 | ||
Обогреватель мощностью 100 Вт и 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения) | A4 | ||
Аксессуар устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения) | A5 | ||
Полка для аксессуаров, универсальный блок предохранителей (источник питания), обогреватель мощностью 100 Вт, 3-контактный разъем источника питания (MS5015, размер 22) | A8 | ||
Блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), универсальный блок предохранителей (источник питания), обогреватель мощностью 100 Вт, аксессуары для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) на дне полки для аксессуаров, 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения), 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) | A9 | ||
Универсальный блок предохранителей (источник питания), блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), безобрывный переключатель переменного тока, 2-контактный разъем (катушки включения низкого напряжения), 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) и дверной выключатель, подключенный к входу | AA | ||
Два 3-контактных разъема источника питания (MS26482, размер 12) и безобрывный переключатель переменного тока | B0 | ||
Два 3-контактных разъема источника питания (MS26482, размер 12), 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) и безобрывный переключатель переменного тока | B1 | ||
Полка для аксессуаров, универсальный блок предохранителей (источник питания), 3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) | B2 | ||
Полка для аксессуаров, универсальный блок предохранителей (источник питания), 3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12), обогреватель шкафа управления мощностью 100 Вт | B3 | ||
Полка для аксессуаров и 3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) | B4 | ||
Полка для аксессуаров, универсальный блок предохранителей (источник питания), два 3-контактных разъема источника питания (MS26482, размер 12), безобрывный переключатель переменного тока | B6 | ||
Полка для аксессуаров, блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), универсальный блок предохранителей (вход), два 3-контактных разъема источника питания (MS26482, размер 12), безобрывный переключатель переменного тока и обогреватель мощностью 100 Вт | B7 | ||
3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) и обогреватель мощностью 100 Вт | B9 | ||
Безобрывный переключатель переменного тока, аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и два 3-контактных разъема для источника питания | BA | ||
Аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и радио Ethernet SEL-3060 | BD | ||
8-контактный разъем для входов напряжения (MS26482, размер 12), 5-контактный разъем для входа переменного тока (MS5015, размер 22) и безобрывный переключатель переменного тока | C4 | ||
3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) и 8-контактный разъем для входов напряжения (MS26482, размер 12) | C7 | ||
Полка для аксессуаров и блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка) | D2 | ||
Обогреватель шкафа управления мощностью 100 Вт и аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) | D3 | ||
Обогреватель шкафа управления мощностью 100 Вт и полка для аксессуаров | D4 | ||
Блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), обогреватель шкафа управления мощностью 100 Вт, аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) | D5 | ||
Блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка), аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) | D6 | ||
Обогреватель мощностью 100 Вт и безобрывный переключатель переменного тока | D8 | ||
Аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и аксессуар серийного радиотрансивера SEL-3031 (30310W01XXX) | D9 | ||
Аксессуар устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и 3-контактный разъем для источника питания (MS26482, размер 12) | DA | ||
Полка для аксессуаров и безобрывный переключатель переменного тока | DC | ||
Полка для аксессуаров, блок предохранителей устройства ввода напряжения, универсальный блок предохранителей, обогреватель мощностью 100 Вт | DE | ||
Аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0) и адаптер последовательного порта Bluetooth SEL-2925 | DG | ||
Аксессуар для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 (24010XXX0), блок предохранителей устройства ввода напряжения, универсальный блок предохранителей, обогреватель мощностью 100 Вт | G5 | ||
Аксессуары, поставляемые в комплекте (поставляются в ящике с SEL-651R, но не установлены): Введите две последние цифры номера детали. | |||
Нет | XX | ||
Кабель управления SEL-C553 длиной 12 м с 32-контактными гнездовыми разъемами; кабель питания переменного тока SEL-C533 длиной 12 м с 3-контактными разъемами (MS26482, размер 12) | A2 | ||
Защитная манжета (диаметр 2 дюйма) | 01 | ![]() | |
Две защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 02 | ![]() | |
Три защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 03 | ![]() | |
Четыре защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 04 | ![]() | |
Пять защитных манжет (диаметр 2 дюйма) | 05 | ![]() | |
Защитная стяжка | 06 | ||
Защитная стяжка и одна защитная манжета (диаметр 2 дюйма) | 07 | ||
Защитная стяжка и две защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 08 | ||
Защитная стяжка и три защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 09 | ||
Защитная стяжка и четыре защитных манжеты (диаметр 2 дюйма) | 10 |