| Описание | Номер комплекта для корпусов с двумя дверцами | Номер комплекта для корпусов с одной дверцей | Фото | |
|---|---|---|---|---|
| Полка для аксессуаров | 9250550 | 9250567 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | |||
| Блок предохранителей устройства ввода напряжения (вторичная обмотка) | 9250551 | 9250568 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | |||
| Универсальный блок предохранителей (источник питания) | 9250552 | 9250569 | ![]() | ![]() |
Корпуса с двумя дверцами | Корпуса с одной дверцей | |||
| Безобрывный переключатель переменного тока | 9250553 | 9250570 | ![]() | |
| Обогреватель, 100 Вт | 9250585 | 9250831 (651R-2) 9250586 (651R-0,-1) | ![]() | |
| Набор аксессуаров для устройства спутниковой синхронизации SEL-2401 | 9250593 | 9250595 | ![]() | |
| Коммутатор Ethernet SEL-2725 | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-2725 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| Последовательный радио приемопередатчик SEL-3031 | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-3031 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| Радио локальной сети SEL-3060A | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-3060 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| BLUETOOTH адаптер для последовательного порта SEL-2925 | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-2925 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| Контроллер автоматизации SEL-3505 | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-3505 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| Шлюз безопасности SEL-3622 | Для выбора необходимых аксессуаров для монтажа см. интерактивную таблицу выбора опций SEL-3622 или обратитесь в SEL для получения информации о заказе. | ![]() | ||
| 2-контактный разъем, катушка включения низкого напряжения | 9250554 | 9250571 | ![]() | |
| 8-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) | 9250555 | 9250572 | ![]() | |
| 4-контактный разъем для входов напряжения (MS5015, размер 22) | 9250692 | 9250691 | ![]() | |
| 3-контактный разъем источника питания (MS26482, размер 12) | 9250556 | 9250580 | ![]() | |
| 8-контактный разъем для входов напряжения (MS26482, размер 12) | 9250557 | 9250581 | ![]() | |
| Запасной аккумулятор, 16 Ач | 915900200 | Нет фото | ||
| Запасной аккумулятор, 40 Ач | 915900199 | Нет фото | ||
| Защитная манжета (диаметр 2 дюйма) | 9250011 | ![]() | ||
| Защитная стяжка для кабелей управления с 42-контактным универсальным разъемом реклоузера и 32-контактным разъемом Tavrida OSM | 9250827 | ![]() | ||
| Защитная стяжка для кабелей управления с 24-контактными разъемами ABB | 9250828 | Нет фото | ||
| Защитная стяжка для кабелей управления с 40-контактными разъемами Siemens SDR | 9250829 | Нет фото | ||
| Кабель управления, 42-контактное гнездо (SEL-651R) — 32-контактное гнездо (G&W J-Box с 32-контактным разъемом и вакуумный реклоузер Elastimold второго поколения) | C550 | ![]() | ||
| Кабель управления, 42-контактное гнездо (SEL-651R) — 32-контактный штекер (вакуумный реклоузер Elastimold первого поколения) | C551 | ![]() | ||
| Кабель управления, 42-контактное гнездо (SEL-651R) — 32-контактный штекер (подключается в существующему 32-контактному кабелю) | C552 | ![]() | ||
| 32-контактный кабель управления, гнездо— гнездо | C553 | ![]() | ||
| 32-контактный кабель управления, гнездо— штекер | C524 | ![]() | ||
| 14-контактный кабель управления | C510 | ![]() | ||
| 14-контактный кабель управления (с разъемом заводского изготовления) | C520 | ![]() | ||
| Кабель управления, 14-контактное гнездо (SEL-651R) — клеммная колодка | C513 | Нет фото | ||
| Кабель управления, 14-контактный штекер (автоматическое устройство повторного включения) — клеммная колодка | C540 | Нет фото | ||
| 2-контактный разъем, катушка включения низкого напряжения | C515 | Нет фото | ||
| 2-контактное гнездо — незаделанный кабель питания (MS5015, размер 22) | C516 | Нет фото | ||
| 8-контактный разъем для кабеля ввода напряжения (MS5015, размер 22) | C517 | ![]() | ||
| 8-контактное гнездо — незаделанный кабель ввода напряжения (MS5015, размер 22) | C522 | Нет фото | ||
| 3-контактное гнездо — незаделанный кабель ввода напряжения (MS5015, размер 22) | C519 | Нет фото | ||
| 3-контактное гнездо — незаделанный кабель ввода напряжения (MS26482, размер 12) | C533 | Нет фото | ||
| Кабель в сборе, быстроразъемное подключение к клемме аккумулятора | C5469 | Нет фото | ||