Устройство автоматического повторного включения SEL-651R обеспечивает исключительную защиту и передачу данных для автоматической реконфигурации сети, трехфазное и однофазное отключение, а также ряд других функций, необходимых при распределении электроэнергии и автоматизации. SEL-651R — это первый реклоузер, поддерживающий стандарт IEEE 1547- 2018 и быстрое обнаружение секционирования энергосистемы при присоединении распределенных энергетических ресурсов (РЭР). Он обладает уникальной способностью обнаружения бросков тока с функцией блокировки по току второй гармоники и обнаружения упавших на землю проводов при помощи опциональной технологии Arc Sense (AST). Эти функции помогают обеспечить надежное электроснабжение как можно большего числа потребителей в случае повреждения.
Руководство по шаблону проектирования
Сведение к минимуму перерывов подачи электроэнергии — Уменьшение влияния на систему в целом и на конечного потребителя за счет однофазного и трехфазного отключения и автоматического повторного включения. Увеличенная надежность достигается за счет сохранения энергоснабжения клиентов, которые не находятся на поврежденной фазе фидера.
Схемы защит с использованием средств коммуникации — Интегрирование SEL-651R в сеть Ethernet или в сеть с последовательной передачей данных по протоколам DNP3 и Modbus или с помощью опционального протокола IEC 61850. Использование связи для локального и удаленного технического доступа, систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), защиты и управления в режиме реального времени, восстановления кольцевых схем, обнаружения секционирования энергосистемы, блокировки и быстрого отключения шины. Протокол параллельного резервирования (PRP) также доступен в стандартной конфигурации устройств управления реклоузером SEL-651R с двумя медными портами Ethernet или двумя оптоволоконными портами Ethernet. PRP — это протокол резервирования на базе Ethernet, который обеспечивает беспроблемное аварийное переключение для таких систем, как электрические подстанции.
Система обнаружения высокоимпедансного повреждения — Обнаружение упавших на землю проводов и высокоимпедансных повреждений при помощи опциональной технологии AST. Узнать больше об этой эффективной технологии. Также узнайте о том, как система обнаружения высокоимпедансного повреждения может содействовать планам противопожарной защиты.
Защита источников распределенной генерации — Защита и энергосети, и независимых производителей электроэнергии с помощью одного бюджетного устройства. Контроль за распределением электроэнергии благодаря функциям защиты и синхронизации, соответствующим стандарту IEEE 1547-2018, и инновационной функции обнаружения секционирования энергосистемы SEL.
Обнаружение бросков тока — Обнаружение включения трансформатора под напряжение или пуска двигателя и блокировка отключения для условий бросков тока с помощью элемента блокировки по току второй гармоники. Элемент обнаружения тока второй гармоники позволяет блокировать выбранные отключающие элементы до момента ослабления броска тока.
Сброс нагрузки — Использование элементов защиты от понижения частоты и понижения напряжения для базовых схем сброса нагрузки. В случае необходимости применения расширенных схем сброса нагрузки энергосистемы возможно использование защиты по скорости изменения частоты (ROCOF) в целях сброса нагрузки для увеличения или уменьшения частоты.
Ускорение защиты в распределительной сети — Объединение компонентов беспроводной системы защиты SEL (передатчик сигналов о неисправностях SEL-FT50, ретранслятор сигналов о неисправностях SEL-RP50, приемник сигналов о неисправностях SEL-FR12) с SEL-651R обеспечивают более «умную» защиту. Передатчики SEL-FT50, установленные на ответвлениях, боковых линиях и магистральной линии, определяют место неисправности и в течение 6 мс передают по беспроводной сети информацию об этом на SEL-651R. Это обеспечивает быстрое отключение при повреждениях на магистрали, а также работу схем предотвращения срабатывания и перегорания предохранителей на одном и том же фидере.
Безопасная связь по сети Ethernet — Стандарт MACsec дает возможность повысить уровень существующей системы кибербезопасности SEL-651R и сократить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание. MACsec защищает трафик сети Ethernet (кроме IEC 61850 GOOSE и PRP) между SEL-651R и шлюзом безопасности SEL-3622 или маршрутизаторами/радиостанциями с поддержкой MACsec или сервера ключей посредством обеспечения конфиденциальной связи и целостности сообщений между устройствами. Управление ключами автоматизировано с помощью протокола MACsec Key Agreement (MKA), что упрощает ввод в эксплуатацию и улучшает общий пользовательский опыт.
64 переменных SELogic заменяют традиционные панельные переключатели точками управления — 32 с фиксацией, 16 локальными, 32 дистанционными
Шесть входов напряжения в стандартной модели для подключения ТН или маломощного аналогового сигнала (LEA) дать возможность проводить измерения на обеих сторонах реклоузера
Поддержка в стандартной конфигурации многосеансных протоколов Modbus TCP и DNP3 и опционального протокола IEC 61850 обеспечивают простоту интеграции в существующие системы
Стандартные два медных порта Ethernet или два опциональных оптоволоконных порта обеспечивают связь между устройствами и резервирование. Также доступен один опциональный оптоволоконный порт Ethernet.
Гибкость подключения благодаря двум портам стандарта EIA-232, порту EIA-485 и порту USB
Навигационные элементы управления обеспечивают легкий доступ к информации
Опциональные программируемые трехцветные светодиоды для наглядного вывода информации о состоянии
Программируемые кнопки управления и пользовательские маркировки обеспечивают удобство эксплуатации
Последовательный порт EIA-232 на передней панели для локального доступа
Стандартный однодверный корпус из окрашенной холоднокатаной стали или опциональный однодверный корпус из окрашенной нержавеющей стали марки 304
Кронштейн для крепления на столб
Трехточечная защелка
Держатель для документов
Место для принадлежностей
Точка отбора электропитания
Место размещения аккумулятора
Стандартный двухдверный корпус из окрашенной холоднокатаной стали или опциональный двухдверный корпус из окрашенной нержавеющей стали марки 304
Кронштейн для крепления на столб
Трехточечная защелка
Держатель для документов
Место для принадлежностей
Точка отбора электропитания
Батарея
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-651R-0 | R204 | SEL-651R-R204-V0-Z007003-D20140207 | 15.03.14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-0 | R115 | SEL-651R-R115-V0-Z006003-D20140207 | 15.03.14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-1 | R310 | SEL-651R-1-R310-V0-Z006001-D20140207 | 15.03.14 | 1140740001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-2 | R502-V0 | SEL-651R-R502-V0-Z102100-D20240618 | 28.06.24 | ~1241800001 or ~3241800001 |
| Product also built in Purdue factory, serial number ~7241800001 Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
| SEL-651R-2 | R413-V0 | SEL-651R-2-R413-V0-Z013003-D20230130 | 14.02.23 | ~1230450001 |
| Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware. | ||||
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.