html{display:none} SEL-5705 Synchrowave Reports Программное обеспечение для создания отчетов о качестве электроэнергии - Технические характеристики | Schweitzer Engineering Laboratories

Технические характеристики

Обзор работы системы. Synchrowave Reports — это веб-приложение для анализа данных. С его помощью можно просматривать отчеты и сортировать их по имени файла, имени устройства, дате/времени или статусу соответствия нормативным требованиям.

Виды отчетов. Ежедневные и еженедельные отчеты о соответствии стандарту IEEE 519; сводная и подробная версия каждого отчета.

Пороговые уровни в соответствии с IEEE 519. Применение ограничений, определенных IEEE 519.

График формирования отчетов. Автоматизация создания отчетов: от 15-минутных интервалов до ежемесячного периода.

Создание и пересылка отчетов. Просмотр, печать и отправка отчетов по электронной почте в формате PDF с автоматической или ручной доставкой отчетов по электронной почте.

Конфигурация устройств. Требуются трехсекундные агрегированные значения гармоник до 50-го порядка от измерительного прибора SEL-735. Параметры LDP измерительного прибора можно настроить с помощью предустановочного шаблона для IEEE 519, доступного в программном обеспечении acSELeratorQuickSet SEL-5030. Отчеты будут генерироваться на основе полных или частичных исходных наборов данных.

Поддерживаемые устройства. SEL-735, встроенное ПО версии R201 и более поздних версий; 1 ГБ памяти и опция улучшенного анализа качества электроэнергии и записи.

Минимальные системные требования

Исходные данные. Доступ к базе данных acSELerator Database и Team Profile

Хранилище отчетов. Локальный диск или внешняя сетевая файловая система

Веб-браузеры. Google Chrome версии 84.0 или более поздних версий; Microsoft Edge, версия 84.0 или более поздняя

Сервер. Процессор 2,1 ГГц с 16+ ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и сетевая карта 100 МБ. Рекомендации по обеспечению минимальной и высокой производительности см. в инструкции по эксплуатации.

Операционные системы. Microsoft Windows 10 Enterprise, Windows Server 2016 и Windows Server 2019

Сеть. Рекомендованная скорость передачи по сети 1 Гбит/с; минимальная скорость передачи по сети 100 Мбит/с