Углубленный анализ системных событий и ускоренный анализ первопричин с использованием последовательных данных высокого разрешения. Synchrowave Monitoring обеспечивает централизованный доступ к данным синхрофазоров и отчетам реле, так что инженеры могут одновременно анализировать и влияние событий на разные уровни системы, и подробные осциллограммы.
Таблица сравнения программного обеспечения Synchrowave
Пакет приложений для анализа тенденций и архивирования данных, получаемых от 25 устройств потоковой передачи: $13 000 USD
Мониторинг аварийных событий—Вы можете анализировать архивные данные синхрофазоров и отчеты о событиях на одном дисплее, что обеспечивает всесторонний мониторинг аварийных событий. Вы можете легко находить аварийные события в системе и экспортировать данные в форматы данных CSV и COMTRADE в соответствии со стандартами NERC PRC-002-2.
Наблюдение за работой системы в режиме реальном времени—Повышение прозрачности работы системы за счет получения оперативной, точной, с разрешением менее секунды, и синхронизированной по времени информации со всей энергосистемы. С помощью сигнатуры осциллограмм вы получаете дополнительную информацию о динамике работы энергосистемы, что упрощает анализ работы в аномальных условиях.
Мониторинг возобновляемой энергии—Анализ того, как количество возобновляемой энергии, добавляемой в сеть, влияет на стабильность системы. Динамика системы при наличии таких источников электроэнергии быстро изменяется — слишком быстро для традиционной скорости SCADA. Дисплеи Synchrowave Monitoring с высоким разрешением дают возможность обнаруживать и отслеживать воздействие на систему возобновляемых источников энергии.
Проверка работоспособности с помощью моделирования условий работы энергосистемы—Регистрация реакций системы на отключение генераторов, сброс нагрузки, активацию схем противоаварийной автоматики или другие события. Вы можете проанализировать прошлые реакции системы и сравнить их с моделями работы энергосистемы. Для этого вам нужно лишь экспортировать данные о реагировании системы из Synchrowave Monitoring во внешние приложения моделирования режимов энергосистем.
Сравнение текущих данных и данных за прошлые периоды.
Сопоставление событий реле с реакцией системы. Чтобы просмотреть осциллограмму реле, нужно выбрать отчет о событии.
Визуализация угла сдвига фаз для определения системной нагрузки.
Временная шкала позволяет выполнять плавный переход между данными в реальном времени и данными за прошлые периоды.
 
 Сводная информация по отчетам о событиях.
Анализ осциллограмм реле.
Изменение состояний внутренних битов реле во времени.
Просмотр параметров реле во время генерации отчета о событии.
 
 В пакет Trending and Archiving («Анализ тенденций и архивирование») входят следующие приложения:
Synchrowave Monitoring включает в себя версию платформы Synchrowave Platform для Microsoft Windows.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Synchrowave Monitoring состоит из комплекта приложений, работающих на платформе Synchrowave Platform. Ниже описаны приложения, входящие в пакет приложений Trending and Archiving. Планируется выпуск дополнительных пакетов приложений для Synchrowave Monitoring.
| Приложения Synchrowave Monitoring | Пакет приложений для отслеживания тенденций и архивирования | 
|---|---|
| Timeline и Dashboards | |
| Time-Series Trend, Numeric Meter и Phasor Scope Panels | |
| Device Events Panel | |
| Synchrowave Event Express | |
| acSELerator Database Reader | |
| IEEE C37.118 Reader | |
| Historian и Data Indexer | |
| Data Export | |
| Web Gateway | 
Стоимость лицензии на каждый пакет приложений Synchrowave Monitoring зависит от количества устройств потоковой передачи данных. Чтобы получить расчет для вашей системы, обратитесь к местному торговому представителю SEL.