Повышение безопасности и надежности энергосети за счет ситуационной осведомленности на основе синхронизированных по времени данных высокого разрешения, аналитики в реальном времени и данных о местоположении от геоинформационных систем (ГИС). Synchrowave Operations дополняет традиционные системы SCADA и системы управления энергопотреблением (EMS), предоставляя информацию о системе передачи электроэнергии, которая находится за пределами возможностей SCADA.
Таблица сравнения программного обеспечения Synchrowave
Пакет приложений WASA для 50 потоковых устройств:65 400 долларов США + годовая подписка 15%
Общесистемная ситуационная осведомленность — Synchrowave Operations улучшает возможности ситуационной осведомленности, оперативно, менее чем за секунду, предоставляя синхронизированные по времени данные, собранные по всей энергосистеме. Сигнатуры осциллограмм дают дополнительную информацию о динамическом поведении энергосистемы, что упрощает процесс принятия решений в условиях аномальной работы.
Визуализация в режиме реального времени — После включения или отключения линии электропередачи операторы быстро увидят реакцию системы. События, ставящие под угрозу стабильность системы, такие как нарастающие колебания или отказ при автоматическом повторном включении выключателя, становятся видны мгновенно, в течение нескольких секунд, что позволяет их быстро идентифицировать и отреагировать до того, как проблема затронет работу энергосистемы.
Интеллектуальная аналитика и уведомления — Аналитические приложения отслеживают потоковые данные в режиме реального времени и в соответствующих случаях отправляют уведомления. Таким образом операторы могут получить данные о ключевых событиях, в том числе местоположении и последствиях, одним щелчком мыши.
Безопасный доступ к данным и приложениям — Приложения и все библиотеки работают автономно, что снижает поверхность атаки. Доступ к платформе имеют только авторизованные пользователи. Аутентификация выполняется по облегченному протоколу доступа к каталогам LDAP.
Мониторинг возобновляемых источников энергии — Данные с высоким разрешением позволяют операторам отслеживать работу возобновляемых источников энергии и их влияние на работу системы. Интеграция возобновляемых источников энергии в энергосистему может привести к снижению стабильности системы и появлению новых колебательных нарушений устойчивости. Динамика работы этих источников генерации меняется быстро — слишком быстро, чтобы увидеть ее с помощью стандартной скорости передачи данных SCADA.
Проверка работоспособности с использованием моделей энергосистемы — Для точного воспроизведения событий с целью анализа функционирования энергосистемы используются точные модели системы. Synchrowave Operations записывает реакцию системы на системные события, такие как переключение конденсаторов, отключение генератора, сброс нагрузки или другие события. Сравнение записи с моделями системы позволяет операторам оценивать уровень безопасности и надежности системы.
Предотвращение отказов оборудования — Синхронизированные по времени измерения высокого разрешения позволяют автоматически обнаруживать потенциальные неисправности ТН. Раннее обнаружение дает техникам время на проведение технического обслуживания ТН до того, как произойдет отказ.
Synchrowave Operations расширяет возможности управления системой энергоснабжения за счет предоставления данных об энергосистеме и ситуационной осведомленности, которые SCADA не может предоставить.
ПО Synchrowave Operations построено на платформе Synchrowave Platform, масштабируемой, отказоустойчивой и безопасной платформе для отслеживания событий и анализа работы энергосистем в реальном времени. Synchrowave Platform — это комбинация новейших программных технологий и защищенной частной сети. Приложения платформы Synchrowave связаны между собой, что помогает находить новые решения проблем, связанных с эксплуатацией энергосетей. При этом каждое приложение является независимым и взаимодействует с платформой через интерфейсы, что позволяет быстро разрабатывать и развертывать новые приложения. Платформа разработана с нуля с использованием микросервисов и контейнерных технологий, что повышает ее надежность и масштабируемость.
Установка, настройка и обновление каждого приложения выполняются быстро и независимо. При выпуске нового приложения или обновления существующего его нужно всего лишь загрузить на платформу. Лежащая в основе контейнерная технология обеспечивает масштабируемость, отказоустойчивость и безопасность программных пакетов.
При отказе или проведении технического обслуживания сервера приложения автоматически адаптируют свою работу и «перемещаются» на исправные серверы в кластере платформы, что гарантирует непрерывную работу критически важных приложений.
Динамика работы энергосистемы меняется из-за интеграции возобновляемых источников энергии. Скорость передачи данных SCADA не позволяет получить ключевые данные, необходимые для поддержания стабильности сети. Synchrowave Platform предоставляет высокоскоростные синхронизированные по времени измерения. Таким образом операторы всегда знают, что происходит в энергосети, и имеют возможность принимать своевременные решения.
Временная шкала
Панель навигации
Режим реального времени
Уведомление о частоте
Краткое содержание уведомления
Координаты ГИС подстанции, линии и опоры
Панель тенденций синхронизированных по времени измерений
Панели числовых значений, векторных измерений и гистограмм
Определение системной нагрузки путем измерения различия фазовых углов на панели векторных измерений.
Отслеживание различия фазовых углов для определенных активов, таких как линии электропередачи и точки присоединения.
Сравнение и сортировка измерений фазовых углов по предельным значениям.
Тренды изменений фазовых углов с течением времени и сравнение с предельными значениями. Уведомления при превышении предельных значений.
Отслеживание на гистограмме предельных значений мощности в системе, в частности на линиях электропередачи, в потоках мощности и точках присоединения, относительно предельных значений.
Расчеты и тренды изменений мощности (МВА, МВт, МВАР и коэффициент мощности). Уведомления при превышении пороговых значений.
Геопространственное определение зон высокого и низкого напряжения с помощью контура напряжения.
Быстрый переход к данным синхронизированных по времени измерений по любому активу в системе с помощью поиска.
Информация о геопространственном местоположении выбранного актива.
Отслеживание состояния выключателя для выбранного актива.
Анализ данных синхронизированных по времени измерений в реальном времени и за прошлые периоды для выбранного актива.
Быстрый переход к дополнительным панелям управления выбранным активом.
Шаблоны панели мониторинга активов служат для упрощения обновления панели мониторинга и поддержания согласованности активов.
Уведомления при обнаружении события потери генерации.
Геопространственное отображение визуализирует влияние события потери генерации на энергетическую систему, чтобы операторы и инженеры могли быстро определить ближайшее к местоположению события устройство синхронизированных векторных измерений.
Быстрое определение источника события и общей частотной характеристики системы с помощью тренда синхронизированных по времени измерений и визуального наложения, которое автоматически отображает информацию о потерях генерации без каких-либо действий пользователя.
Отслеживание синхронизированных по времени измерений трехфазного напряжения на предмет аномалий. Данные высокого разрешения используются для обнаружения потенциальных отказов и планирования технического обслуживания.
Уведомления при обнаружении алгоритмом мониторинга измерительного трансформатора потенциального отказа измерительного трансформатора.
Уведомления при обнаружении колебаний.
Анализ колебания с помощью тренда синхронизированных по времени измерений.
Отслеживание режимов колебаний и их частоты, затухания, амплитуды и угла с помощью панели таблиц.
Быстрое сравнение затухания и амплитуды колебаний с их предельными значениями с помощью панели круговых шкал.
Приложения непрерывно определяют состояние энергосистемы, анализируя данные в режиме реального времени. При обнаружении состояния оператору энергосистемы отправляется уведомление. Уведомления содержат важную информацию о состоянии, ставшем причиной аварийного сигнала, такую как описание состояния, последствия и местоположение.
В режиме реального времени приложения отслеживают следующие параметры:
На следующих панелях управления выполняется визуализация данных и отображается информация о состоянии энергосистемы в режиме реального времени:
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Synchrowave Operations состоит из набора приложений, работающих на платформе Synchrowave Platform и предоставляющих данные о функционировании энергосистемы. Ниже указаны приложения, входящие в пакет прикладных программ общесистемной ситуационной осведомленности Synchrowave Operations (Synchrowave Operations Wide-Area Situational Awareness, WASA) . Планируется выпуск дополнительных пакетов приложений для Synchrowave Operations.
Приложения Synchrowave Operations | Пакет приложений WASA |
Панели управления, уведомления и временная шкала | |
Мониторы частоты, напряжения, фазового угла, мощности, модального анализа, аварийных событий, измерительного трансформатора и потерь генерации | |
Панели тенденций, таблиц, числовых значений, круговых шкал, столбчатых диаграмм, XY-диаграмм и гистограмм | |
Панель ГИС-карты Esri (требуется ГИС-сервер Esri) | |
Панель однолинейных электрических схем (SVG) | |
Synchrowave Event Express, хронология событий устройств и считыватель базы данных acSELerator Database | |
Считыватель протокола IEEE C37.118; считыватель протокола Gateway Exchange Protocol (GEP) | |
Архиватор синхронизированных по времени измерений, индексатор данных и экспорт данных | |
Механизм вычислений | |
Ролевое управление доступом и веб-шлюз | |
Модель энергосистемы |
Лицензия на пакет приложений Synchrowave Operations приобретается на устройство потоковой передачи. Чтобы получить ценовое предложение для вашей системы, обратитесь к местному торговому представителю SEL.