html{display:none} SEL-5231 API конфигурации SEL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5231

API конфигурации SEL

Интерфейс прикладного программирования (API) конфигурации SEL предоставляет интегрированный подход к управлению данными конфигурации устройства SEL. Он обеспечивает доступ к чтению/записи идентификационной информации устройства, параметров подключения, паролей и настроек, которые хранятся в базе данных acSELerator, управляемой с помощью менеджера программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030. Если вашим внешним программным платформам требуется доступ к данным конфигурации реле, API может предоставить методы доступа, не требующие подробной информации о схеме базы данных или трудоемкого анализа файлов настроек. Эти возможности сводят к минимуму изменения кода интеграции в связи с изменением схемы или настроек реле.

API имеет современную архитектуру и структуру сервиса, совместимую с большинством языков программирования. В зависимости от топологии сети и количества точек интеграции SEL предлагает две версии API. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или бесплатной консультации, чтобы найти оптимальное решение для ваших потребностей.

Номер детали
5231-0001— Соединение с одной точкой интеграции
5231-0002— Предприятие; соединения с многими точками интеграции

Цены от

6 770 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Подробности

Синхронизация данных

С помощью API конфигурации для устройств SEL вы можете создавать инструменты для передачи данных между системами SEL и вашими существующими базами данных.

Совместимость со сторонним программным обеспечением

Стороннее программное обеспечение для тестирования и моделирования может использовать API конфигурации SEL для доступа к содержимому. Такой уровень интеграции облегчает рабочий процесс.

Настраиваемые отчеты

Используя API конфигурации SEL, внешние системы могут извлекать данные для аналитики, создания отчетов, проверки, синхронизации и других целей.

Импорт и экспорт настроек

Вы можете создать расширения Microsoft Excel или MathCAD для импорта или экспорта настроек непосредственно в API конфигурацию SEL. Вы также можете переходить непосредственно из ваших таблиц или моделей расчетов в ваш источник достоверных настроек.

Управление паролями

Регулярное обновление паролей важно для соблюдения требований NERC. С помощью API конфигурации SEL вы можете поддерживать актуальность своих паролей в базе данных acSELerator.

API конфигурации SEL предоставляет услугу RESTful для базы данных acSELerator. API доступен в двух версиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы поможем вам выбрать лучшее решение для вашей системы.

Номер детали

5231-0001— Соединение с одной точкой интеграции
5231-0002— Предприятие; соединения с многими точкамиинтеграции

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке