html{display:none} SEL-5057 Пакет приложений SDN | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5057

Пакет приложений SDN

Пакет программных приложений SDN SEL-5057 — это набор программных приложений, которые интегрируются с контроллером потоков программно-определяемой сети SEL-5056 с целью добавления функциональности решениям на базе технологии программно-определяемым сети (SDN) SEL.

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.



Flow Auditor

Flow Auditor

Оптимизация сбора данных для генерирования отчетности по NERC CIP

Приложение SEL Flow Auditor упрощает сбор данных для генерации аудиторских отчетов согласно стандарту NERC CIP-007-6 R1. Оно извлекает сетевые конфигурации из SEL-5056 без необходимости в сканировании сети. При использовании Flow Auditor сбор данных занимает несколько минут вместо нескольких дней или недель.

По цене от:

$2 420

Возможности

Идентификация устройств в вашей сети—Автоматическое обнаружение и документирование всех устройств в локальной сети.

Документирование портов и служб—Сбор данных и создание аудиторских отчетов согласно стандарту NERC CIP-007-6 R1. Flow Auditor не требует сканирования сети, входа в систему ИУЭ или даже входа в систему SEL-5056.

Обеспечение безопасности —Используйте открытую аутентификацию (OAuth) для взаимной аутентификации и шифрования данных, передаваемых между Flow Auditor и SEL-5056.

Поддерживаемые системы

Windows 7, Windows 10 и Windows Server 2016
Flow Auditor может работать на том же компьютере, что и SEL-5056, или на компьютере с сетевым доступом к контроллеру потоков.

Подробности

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке