html{display:none} SEL-5056 Контроллер потоков программно-определяемой сети | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5056

      Контроллер потоков программно-определяемой сети

      Контроллер потоков SEL-5056 — это корпоративное программное обеспечение на базе Microsoft Windows Server, предназначенное для оптимизации конфигурации программно-определяемых сетей (SDN) и управления критически важной инфраструктурой. SEL-5056 предназначен для совместного использования с коммутаторами SEL SDN и обеспечения комплексного решения по управлению трафиком для локальных сетей на основе Ethernet. Управление трафиком с помощью контроллера потоков SEL-5056 обеспечивает гибкую настройку каждого маршрута передачи данных и возможность проактивного проектирования отказоустойчивых сетей, что приводит к повышению производительности, надежности и более детерминированной доставке пакетов.

       

      Запрос связи

      (0/250)

      *Эти поля являются обязательными для заполнения.


      Повышение сетевой безопасности — Точный контроль сетевых разрешений с помощью политики «запрет по умолчанию». Выделение каналов с использованием полей управления доступом к сети на уровне 1–4 дает вам контекстно-зависимый контроль над тем, передача каких данных разрешена между устройствами. SDN повышает уровень кибербезопасности системы, устраняя сетевые уязвимости, связанные с такими функциями сети, как таблицы MAC, быстрый протокол основного дерева (RSTP), рассылка различных типов.

      Уменьшение времени переключения при отказе — Вы можете предварительно настроить правила передачи трафика по сети, таким образом повысив точность и предсказуемость работы сетей критически важной инфраструктуры и сократив время переключения при отказе до менее 100 мкс, что достаточно даже для самых требовательных к производительности сигналов управления в реальном времени.

      Оптимизация сбора данных NERC CIP — Контроллер потоков SEL-5056 с программным обеспечением SEL Flow Auditor позволяет автоматизировать создание отчетов согласно стандарту NERC CIP-007-6 R1.1 «Управление безопасностью систем, порты и службы».

      Сокращение необходимого для конфигурирования времени простоя — Контроллер потоков SEL-5056 можно конфигурировать в полевых условиях со всеми подключенными ИЭУ или в автономном режиме в лаборатории. Автономное конфигурирование обеспечивает гибкость и может сократить время простоя, необходимое при установке в полевых условиях.

      Автоматическая настройка — Используя функцию Learn & Lock, можно автоматизировать ввод в эксплуатацию и обнаружение устройств, а также выделение каналов. Функция Learn & Lock обеспечивает контролируемую автоматизацию организации сетевых потоков.

      Управление масштабируемостью сети и изменениями — Всеми изменениями сети можно управлять, не влияя на производительность работающих служб и приложений. Все новые устройства и изменения в сети могут быть настроены централизованно и запущены для управления сетью маршрутизаторов SEL-2740S.

      Программное тестирование и проверка сети — Сокращение сроков развертывания и устранение необходимости в тестовых проверках благодаря точному знанию того, какие каналы связи функционируют в сети, и того, что все неразрешенные данные будут отклонены механизмом политики «запрет по умолчанию». Результатом является известный объем тестирования и прогнозируемая и последовательная валидация работы сети. Вы можете быть уверены, что в течение всего срока своей службы сеть будет работать именно так, как вы ее спроектировали.

      Подробности

      Безопасная конфигурация — Благодаря контролю доступа пользователей, шифрованию связи и ведению подробных журналов аудита обеспечивается ситуационная осведомленность и надежная кибербезопасность.

      Сертификат X.509 — Поддерживайте безопасный обмен данными между коммутатором и контроллером потоков со взаимной аутентификацией.

      Системный журнал — Функция управления журналами позволяет автоматически и централизованно собирать данные о сетевых событиях по протоколу UDP или TCP Syslog с шифрованием.

      Управление изменениями — Централизованное управление локальной сетью как единым активом. При внесении изменений в сеть или масштабировании системы сбои сведены к минимуму.

      Целостная видимость сети — Просмотр и управление коммутаторами SDN как единым активом с ситуационной осведомленностью в режиме реального времени.

      Гибкая конфигурация — Сетевые потоки настраиваются как с учетом, так и без учета сетевых подключений к хостам.

      Упрощенная конфигурация — Функция Learn & Lock автоматизирует настройку сетевых потоков.

      Настройка потоков с небольшой задержкой — Быстро устанавливайте новые потоки с небольшой задержкой времени настройки.

      Функциональная совместимость — Возможность использовать интерфейс конфигурации, совместимый с OpenFlow 1.3.

      Поддержка ОС — Контроллер потоков может быть установлен как приложение SEL Blueframe или как служба Microsoft Windows Server 2016.

      Поддержка приложений — Работа с такими приложениями, как SEL Flow Auditor.

      Видео

      Проектирование более эффективной сети начинается с SDN

      Video Playlists

      SDN Commissioning

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      SDN Communication Setup

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller
      • SEL-5056: Switch Replacement Before Onsite Deployment
      • SEL-5056: Switch Replacement After Onsite Deployment
      • SEL-5056: Host Replacement in Same Location
      • SEL-5056: Host Replacement in Different Location

      SDN Management and Troubleshooting

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases

      Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


      Инструкции по эксплуатации

      На английском языке

      SEL-5056 не требует лицензии на программное обеспечение.