html{display:none} SEL-5051/5052 Клиентское/серверное программное обеспечение системы управления сетью (NMS) - Поддержка | Schweitzer Engineering Laboratories

Поддержка

Свяжитесь с местным торговым представителем

Техническая поддержка SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Просмотреть все контакты поддержки

Системные требования для клиентского ПО SEL-5051

Скорость процессора

2 ГГц или быстрее

Операционная система

Microsoft Windows 7, 8 или 8.1 с 4 ГБ оперативной памяти

Дисковое пространство

1 ГБ

Мониторинг

SVGA 800 x 600 или с более высоким разрешением

Устройство ввода

Мышь или другое указывающее устройство

Сетевые подключения

Адаптер Ethernet

Системные требования для серверного ПО SEL-5052

Скорость процессора

Мин.: Intel Core i3 или более поздняя версия
Рекомендуемая: Intel Core i5 или более поздняя версия

Операционная система

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows 7 64-разрядная
Microsoft Windows 8 64-разрядная
Microsoft Windows 10 64-разрядная

Оперативная память

Мин.: 2 ГБ
Рекомендуемая: 4 ГБ

Дисковое пространство

Мин.: 128 ГБ
Рекомендуемое: 128 ГБ SSD

Количество узлов ICONСкорость процессора (ГГц)Количество ядер процессораОперативная память (ГБ)Дисковое пространство (ГБ)*
252,4141
26-753,0242**
76–2503,4484**
>2503,76+166**

*Когда количество событий ICON, хранящихся в базе данных, превышает 4 миллиона, более ранние события архивируются в файл. Для удовлетворения требований к объему дискового пространства пользователи должны удалить или переместить эти архивные файлы.
**При управлении более 25 устройствами ICON для повышения скорости доступа к информации рекомендуется использовать SSD-накопитель.