html{display:none} SEL-5051/5052 Клиентское/серверное программное обеспечение системы управления сетью (NMS) | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-5051/5052

Клиентское/серверное программное обеспечение системы управления сетью (NMS)

Управление сетями SEL ICON осуществляется с помощью автономного клиентского ПО SEL-5051 или комбинации клиентского ПО SEL-5051 и серверного ПО SEL-5052. Клиентское ПО с графическим интерфейсом SEL-5051 поддерживает функции обнаружения, настройки, оповещения, управления событиями и обеспечения безопасности.

В рамках архитектуры «клиент-сервер» клиентское ПО SEL-5051 обеспечивает подключение к серверному ПО SEL-5052 и является эффективным решением для управлению сетевым доступом в многопользовательских системах. С помощью серверного ПО SEL-5052 выполняется централизованная аутентификация пользователей по протоколу LDAP, обработка сигналов ловушек SNMP, проверка работоспособности системы, трассировка и удаление маршрутов.

Цены от

6 770 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Выделение каналов Ethernet и TDM—Инструмент Circuit Wizard клиентского ПО SEL-5051 значительно упрощает выделение каналов Ethernet и каналов передачи с использованием временного мультиплексирования (TDM). Circuit Wizard представляет собой пошаговый графический инструмент: пользователю достаточно выбрать конечные точки и тип трафика; все остальное программа выполнит самостоятельно. Circuit Wizard автоматически настроит параметры выделения сетевых ресурсов.

Мониторинг сетей ICON на графическом дисплее—Возможность просматривать состояние каждого узла ICON и подключенных к нему каналов связи. Для каждого узла доступны сведения о состоянии, событиях и пропускной способности. Благодаря подробной статистике о работе сети также можно отслеживать производительность каналов TDM и Ethernet.

Сбор информации о событиях—Инструмент регистрации событий клиентского ПО SEL-5051 отслеживает пользовательский доступ и активность на каждом узле. Сведения хранятся на сервере и загружаются на компьютеры администраторов по мере необходимости. Хранимая информация включает в себя сведения об успешных и неудачных попытках входа в систему, статистику сеансов, время входа и выхода из системы, а также журнал конфигурации. Журналы событий можно фильтровать и сортировать; информацию из журнала событий можно экспортировать и распечатывать. Если пользователем превышены установленные для определенных событий пороги, ПО генерирует сигналы тревоги. Серверное ПО SEL-5052 поддерживает централизованное управление журналами событий.

Управление сетевыми оповещениями—Просмотр, сортировка, фильтрация и архивация сигналов тревоги с временными метками для каждого узла в сети. Ловушки SNMP позволяют безопасно отправлять сигналы тревоги (в зависимости от их критичности) в ПО сторонних разработчиков для регистрации всех системных сигналов тревоги. Поскольку основные сигналы тревоги также способствуют появлению различных второстепенных сигналов тревоги, в системе предусмотрена фильтрация для ускорения диагностики сетевых проблем. Кроме того, серверное ПО SEL-5052 обеспечивает централизованное управление всеми сигналами тревоги.

Проверка работоспособности системы—Функция проверки работоспособности серверного ПО SEL-5052 позволяет проверять сети ICON на наличие распространенных ошибок конфигурации, которые могут негативно влиять на работу системы.

Сетевая безопасность—Для повышения безопасность сети ICON предусмотрена функция аутентификции и авторизации пользователей серверами LDAP. После задания настроек поддерживается вход через LDAP или автономная аутентификация. ПО также автоматически генерирует отчеты по безопасности согласно требованиям стандарта обеспечения безопасности критической инфраструктуры NERC CIP.

Подробности

Графическое представление сетевых элементов

В пользовательском интерфейсе клиентского ПО SEL-5051 каждый элемент сети ICON представлен графическим значком. Значки легко упорядочивать и систематизировать для унификации формы представления данных нескольким пользователям. Также предусмотрено отображение типа и состояние каналов связи между узлами.

Управление событиями

Клиентское ПО SEL-5051 позволяет отслеживать доступ пользователей (к каждому узлу), попытки входа в систему и статистику сеансов. Клиентское ПО SEL-5051 хранит журналы событий и изменения конфигурации, записи в которых можно фильтровать и сортировать с целью выполнения анализа прошлых событий.

Управление оповещениями

Клиентское ПО SEL-5051 регистрирует сетевые сигналы тревоги. Сигналы имеют временные отметки и хранятся на локальном узле ICON, а журнал оповещений хранится на хост-компьютере. Сигналы тревоги легко фильтровать, сортировать и квитировать. Серверное ПО SEL-5052 поддерживает ловушки SNMP, что позволяет передавать сигналы тревоги в NMS SNMP.

Управление ресурсами

Возможно управление ресурсами в масштабе сети, кольца или узла. В клиентском ПО SEL-5051 доступна информация об общем количестве узлов, модулях, типах модулей, серийных номерах и версиях встроенного ПО.

Управление конфигурацией

Инструмент Circuit Wizard клиентского ПО SEL-5051 значительно упрощает выделение каналов Ethernet и TDM. Circuit Wizard представляет собой пошаговый графический инструмент: пользователю достаточно выбрать конечные точки и тип трафика; все остальное программа выполнит автоматически. Функция трассировки каналов серверного ПО SEL-5052 — это утилита, которая собирает и анализирует настройки всех управляемых узлов ICON и определяет конфигурацию каналов на каждом узле. После анализа каналов с помощью серверного ПО SEL-5052 подробную информацию об идентифицированных каналах можно просмотреть через клиентское ПО SEL-5051.

Управление производительностью

Клиентское ПО SEL-5051 обеспечивает полный мониторинг производительности и получение статистических данных о работе в сетях SONET и Ethernet. Отслеживать производительность SONET можно по сегментам, каналам или маршрутам. Для сетей Ethernet доступна информация о входных и выходных пакетах и счетчики ошибок.

Управление кибербезопасностью

Защита критически важной инфраструктуры и обеспечение соблюдения требований стандарта NERC CIP за счет использования клиентского ПО SEL-5051 и серверного ПО SEL-5052 для управления паролями, аутентификацией и шифрованием сеансов, а также автоматической генерации отчетов об изменениях, внесенных в системные настройки, встроенном ПО и аппаратной базе. Крипто-модуль ICON AES-256 защищает межузловой трафик SONET и предотвращает его перехват.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.