html{display:none} SEL-5037 SEL Grid Configurator - Поддержка | Schweitzer Engineering Laboratories

Поддержка

Свяжитесь с местным торговым представителем

Техническая поддержка SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Просмотреть все контакты поддержки

SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator is a freely distributed software tool for engineers and technicians to quickly and confidently create, manage, and deploy settings for SEL power system devices. It features a modern interface designed for ease of use, with powerful protection visualization and comprehensive reporting to reduce device deployment complexity. 

Примечания

Please refer to Section 1 of the SEL Grid Configurator instruction manual to determine the appropriate installation type to use. 

SEL-5037 Grid Configurator User Install

Версия
6.8.2.4
Размер
994,49 Мбайт
Код даты
20250924

Примечания

This install does not require administrator privileges to install.  SEL Grid Configurator will only be available to the user that installed it.

Проверка программного обеспечения SEL

SEL-5037 Grid Configurator Admin Install

Версия
6.8.2.4
Размер
1,04 Гбайт
Код даты
20250924

Примечания

This install requires administrator privileges to install.  SEL Grid Configurator will be available to all users on the computer.

Проверка программного обеспечения SEL

Операционная система: Microsoft Windows 10 (64-разрядная), Microsoft Windows Server 2016

Процессор: 1 ГГц

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 2 ГБ

Размер диска: 1 ГБ

Дисплей: Минимальное разрешение экрана 1280 × 1024

Необходимое стороннее программное обеспечение: Microsoft .NET Framework 4.7.2