Программное обеспечение acSELerator RTAC SEL-5033 — это удобный графический инструмент, который позволяет быстро и без труда настроить SEL RTAC.
Включено в цену SEL RTAC
Создание, редактирование, хранение и передача параметров проекта RTAC.
Создание и хранение пользовательских шаблонов для часто используемых устройств.
Полнофункциональная среда логического программирования IEC 61131 (входит в комплект) для разработки специализированных программ.
Испытания и запуск в эксплуатацию системы с наблюдением в рабочем режиме и форсированием значений данных.
Обновление ПО и файла определений устройства по графику, заданному пользователем в ПО SEL Compass.
Автоматизация стандартных функций с помощью интерфейса командной строки.
Примечание: для использования версии 1.15.5816.1142 или более поздней версии ПО acSELerator RTAC необходима загрузки всех уставок перед рабочим пуском проекта, созданного в версии 1.14.xxxx.xxxx или более ранней версии. Загрузка всех уставок вызовет кратковременное отключение RTAC.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.
Руководства по библиотекам универсальных инструментов и дополнительным библиотекам можно найти в справочнике по программированию.
| Библиотека | Область применения |
|---|---|
| AnalogCond | Обработка аналоговых величин и цифровой фильтрации. |
| CrossTaskData | Передача данных между главной задачей и задачей автоматизации. |
| ChannelMonitoring | Подача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров. |
| DescriptiveData | Интерпретация и управление структурами данных, отформатированных в широко используемых форматах. |
| Dictionaries | Создание справочных таблиц для быстрого извлечения данных. |
| DynamicVectors | Хранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером. |
| Отправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер. | |
| FaultLocation | Выполнение расчета расстояния до места неисправности и определение типа отказа с помощью данных Axion COMTRADE. |
| IPAliasRedundancy | Использование одного IP двумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса. |
| MathComplex | Выполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими. |
| MathMatrix | Выполнение стандартных матричных операций. |
| PacketEncodings | Сериализация и десериализация информации на сокет и от сокета. |
| PowerMetering | Выполнение расчетов энергии и нарузки. |
| PowerSystemProtection | Определение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC. |
| Queue | Отслеживание упорядоченных списков объектов. |
| QuickSort | Сортировка объектов. |
| RecordingTriggers | Обнаружение определенных условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных. |
| SELEthernetController | Управление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами. |
| SELRand | Генерирование случайных чисел. |
| SELServerSimulators | Имитация клиента SEL-351. |
| SELString | Объединение и разделение строк в постоянном времени. |
| SnmpLite | Выявление и устранение неисправностей сетевого подключения. |
| SyslogCollector | Получение сообщений системного журнала (Syslog) от других устройств. |
Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.
| Библиотека | Сфера применения / подробные сведения | Библиотеки зависимостей |
|---|---|---|
| Grid Connection Control 5 MW | Контроль границы балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и инверторными генераторами для объектов мощностью до 5 МВт. | Динамическая запись аварийных событий, файловый ввод-вывод |
| Horizon SVP Plus | Преобразование RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории. | Отсутствует |
| Модель энергосистемы Horizon | Разрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы. | Файловый ввод/вывод |
| Регистратор динамических нарушений работы системы | Сбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (данные SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC. | Файловый ввод/вывод |
| Регистратор данных учета и анализатор тенденций | Регистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в ПО acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа. | File I/O |
| Генератор отчетов / клиент EmailPlus | Создание пользовательских отчетов на основе данных логического блока RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. | Файловый ввод/вывод |
| FTP Sync | После подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. | Файловый ввод/вывод |
| Файловый ввод/вывод | Чтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный SFTP/FTP-клиент для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE. | Отсутствует |
| ConditionMonitoring | Сбор и анализ информации о состоянии активов системы для обеспечения соответствия требованиям NERC PRC-005. | Файловый ввод/вывод |
| Библиотека | Область применения |
|---|---|
| Автоматизация распределительной сети | Обнаружение, локализация, устранение неисправностей и управление напряжением и реактивной мощностью питающих линий распределительной сети |
| Индикатор короткого замыкания на "землю" | Обнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем |
| Защита от поврежденных проводов | Использование синхрофазоров для обнаружения и устранения последствий в случаях обрыва и повреждения проводов |