| Входы перем. тока (всего 18) | 5 A номинальный 1 A номинальный 1 A/5 A номинальный (только аппаратный зажим Y[REF]) | 
| Вводы напряжения переменного тока (всего 6) | Напряжение постоянного тока 300 Вфаза-нейтраль, 600 В перем. тока в течение 10 секунд | 
| Низкоэнергетические аналоговые входы напряжения (LEA) | Напряжение постоянного тока 0–8 Вфаза-нейтраль, 300 В перем. тока в течение 10 секунд | 
| Канал последовательной связи | 3 последовательных порта EIA-232 на задней панели и 1 порт на передней панели 300–57,600 бит/с | 
| Ethernet | Поддерживаемые Протоколы связи включают FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, PRP, PTPv2 и IEC 61850 (дополнительно). На выбор доступны следующие варианты портов: 
 | 
| Порты TiDL | Оптоволоконные порты EtherCAT: 8 Дальность связи: ~2 км Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Протокол: Протокол SEL T | 
| Порты SV | Выберите одну из следующих конфигураций портов связи: 
 Скорость передачи данных: 80 выборок за период Протокол: IEC 61850-9-2 | 
| Вход точного времени | Демодулированный вход времени IRIG-B и PTPv2 | 
| Cинхрофазоры | Стандартный согласно IEEE C37.118 До 60 сообщений в секунду | 
| Частота дискретизации | Вводы по напряжению и току переменного тока: 8000 выборок в секунду Дискретизация защиты и управления: 8 раз за цикл энергосистемы | 
| Электропитание | 24–48 В пост. тока 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока | 
| Рабочая температура | от –40° до +85°C (от –40° до +185°F) Примечание. Контрастность ЖК-дисплея ухудшается при температурах ниже –20°C (–4°F) и выше +70°C (+158°F). |