html{display:none} SEL-487E Реле защиты трансформатора | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487E

Реле защиты трансформатора

Мощное реле SEL-487E обеспечивает защиту и мониторинг трансформаторов. Устройство предлагает до пяти трехфазных токовых входов для торможения дифференциальной зашиты, трех независимых однофазных токовых входов для дифференциальной защиты от замыканий на землю и двух трехфазных входов напряжения, все с поддержкой синхрофазоров. Время реакции SEL-487E на внутренние повреждения составляет менее 1,5 цикла, что снижает риски повреждения трансформаторов. Реле также позволяет предотвращать сильные повреждения трансформатора благодаря возможности определения междувитковых КЗ, которые составляют всего 2 процента от общей длины обмоток. SEL-487E включает опциональные элементы дистанционной защиты для защиты трансформатора или линии. Входящее в комплект программное обеспечение, которое может выдавать рекомендации по выбору уставок компенсации векторных групп соединения трансформаторов, позволяет минимизировать время пусконаладочного процесса и избежать дорогостоящих ошибок. Тепловой контроль и мониторинг сквозных коротких замыканий позволяет отслеживать износ трансформатора и планировать техническое обслуживание на основе фактического состояния оборудования. Функции контроля износа контактов выключателя снижает объем работ неэффективного и дорогостоящего регламентного технического обслуживания выключателя, позволяя экономить время и деньги. Опциональные технологии SEL анализа во временной области Time-Domain Link (TiDL) и Sampled Values (SV) (использует стандарт IEC 61850-9-2) предлагают новые подходы к модернизации подстанции.

Мнемосхемы реле серии SEL-400

Цены от

9 900 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Защита многовиткового трансформатора - Реле защиты трансформатора SEL-487E обеспечивает до пяти тормозных токов для организации дифференциальной защиты трансформаторов. Это также распространяется на отдельные трансформаторы с третичной обмоткой. Для защиты обмоток со схемой соединения в звезду с заземлением используйте три независимых элемента защиты от сквозных коротких замыканий. Для учета изменений в полевых или защитных зонах можно инвертировать индивидуальные или сгруппированные ТТ или полярности ТН.

Чувствительная функция определения междувитковых КЗ на обмотках,—Запатентованный элемент дифференциальной защиты по току обратной последовательности, определяющий междувитковые КЗ, которые составляют всего 2 процента от общей длины обмоток, предотвращает сильные повреждения трансформатора.

Высокоскоростная, адаптивная дифференциальная защита - Двухзонная наклонная тормозная характеристика, которая автоматически адаптируется к внутренним или внешним условиям неисправности, даже при насыщении ТТ и сильно искаженных формах волны, обеспечивает быстроту, чувствительность, надежность и безопасность работы дифференциальной защиты. Адаптивный элемент дифференциальной защиты реагирует на внутренние повреждения менее чем за 1,5 периода.

Разные варианты защиты - Защита больших трансформаторов первичной и вторичной стороной подключенных по схеме "полтора выключателя". В случае типичной схемы защиты двухобмоточного трансформатора оставшиеся незадействованные трехфазные токовые входы используются для резервных защит фидеров.

Защита повышающего трансформатора генератора - Защита повышающего трансформатора генератора, а также возможность подключать встроенные элементы тепловой защиты (необходим модуль RTD SEL-2600) позволяет одновременно осуществлять защиту и мониторинг температуры обмоток генератора и трансформатора.

Расширенные функции мониторинга оборудования - Мониторинг износа трансформатора с помощью функции мониторинга сквозных КЗ и теплового контроля. Улучшенный контроль износа выключателя позволяет сократить неэффективное и затратное техническое обслуживание выключателя. Контролируйте системы постоянного тока подстанции на выходящие за допустимые пределы уровни напряжения или повышенную пульсацию напряжения.

Конфигурируемая дистанционная защита. До четырех зон дистанционной защиты от междуфазных повреждений и замыканий на землю с использованием круговой или четырехугольной характеристики. Элементы дистанционной защиты SEL-487E могут применяться для защиты линии электропередачи или трансформатора.

Блок векторных измерений (PMU) - Улучшение качества работы энергосистемы при помощи данных синхрофазоров SEL (IEEE C37.118) получаемых из всех 24 аналоговых каналов реле (6 сигналов напряжения и 18 сигналов тока). Используйте синхрофазоры с последовательной связью или связью по сети Ethernet для легкого обнаружения реактивных кольцевых перетоков электроэнергии, преобразования состояние оценки в состояние измерения, и обеспечения раннего предупреждения о потенциальной нестабильности системы. Осуществите управление в режиме реального времени путем получения сообщений синхрофазора от двух устройств векторных измерений станции и примите действия в зависимости от локальных и дистанционных сообщений.

Надежная резервная защита - Обеспечение резервной защиты при помощи пяти элементов максимальной токовой защиты (фаза, обратная последовательность и нулевая последовательность) и десяти конфигурируемых элементов максимальной токовой защиты с выдержкой времени. Быстрое определение поврежденной фазы при помощи соответствующей индикации в каждом элементе максимальной токовой защиты. Установите устройство резервирования отказов выключателей (УРОВ) с обнаружением затухания для быстрого определения отказа выключателя и минимизирования времени координирования системы.

Технологии для вторичных цифровых систем——Технологии TiDL и SEL SV позволяют заменить медные кабели оптоволоконными, что способствует улучшению безопасности, снижению затрат, связанных с использованием медной проводки, повышению надежности и ограничению влияния электромагнитных импульсов. Сопряжение реле SEL-487E-5 с поддержкой TiDL с устройством SEL-TMU TiDL, размещаемым на площадках подстанций, обеспечивает удаленный ввод-вывод и передачу оцифрованных аналоговых сигналов через оптоволокно. Это простое и легкое для внедрения решение использует соединение «точка-точка», имеет высокую степень кибербезопасности, не требует внешнего источника времени и сетевого проектирования. Реле SEL-487E-5 с поддержкой технологии SV применяется для получения данных от удаленного устройства сопряжения по сетевому протоколу IEC 61850-9-2 SV и обмена GOOSE-сообщениями. Реле TiDL и SV сконфигурированы с использованием программного обеспечения SEL Grid Configurator, которое упрощает работу с настройками.

Особенности

    1. 1

      Последовательный порт EIA-232 позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.

    2. 2

      Дисплей на лицевой панели позволяет операторам контролировать и просматривать состояние разъединителей и автоматических выключателей.

    3. 3

      Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.

    4. 4

      Светодиодные индикаторы показывают индивидуализированную сигнализацию и обеспечивают быстрое и доступное информирование диспетчеров и линейного персонала для ускоренного возобновления энергоснабжения.

    5. 5

      Программируемые кнопки оператора с пользовательской маркировкой обеспечивают индивидуальную настройку

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Доступно оборудование разного размера с возможностью вертикальной (только корпус 5U) или горизонтальной установки, а также монтажа на панели или в стойке.

    2. 2

      Протоколы передачи данных включают, FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), IEC 61850 версия 2 (дополнительная функция) и протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2). Для реализации PTPv2 необходимо дополнительно заказать порты 5A и 5B.

    3. 3

      Три последовательных порта EIA-232 используются для протокола Mirrored Bits, DNP3, SCADA и инженерного доступа.

    4. 4

      18 каналов тока и 6 каналов напряжения обеспечивают дифференциальную защиту трансформатора с поддержкой до 5 трехфазных токовых входов,а также 3 независимых элементов дифференциальной защиты от замыкания на землю (REF) и элементов напряжения.

    5. 5

      Доступны разные конфигурации: оборудование, оснащенное разъемами (Connectorized®), либо евро-разъем, оснащенный аналоговыми маломощными (LEA). Благодаря этому возможно развертывание разных датчиков напряжения линии или оптических трансформаторов напряжения.

    6. 6

      Доступны варианты питания 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Корпус 4U поддерживает различные монтажные компоновки (вертикальная или горизонтальная; панельная или стоечная) в зависимости от оборудования пользователя.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы указывают состояние подключения каждого порта к устройству сопряжения SEL-TMU TiDL.

    3. 3

      При помощи восьми оптоволоконных портов со скоростью подключения 100 Мбит/с реле осуществляет подключение к восьми удаленным устройствам сопряжения SEL-TMU и прием аналоговых и цифровых данных с удаленных устройств.

    1
    2
    3
    1. 1

      Шасси 4U предусматривает различные монтажные компоновки в зависимости от нужд заказчика.

    2. 2

      На выбор предоставляется оптоволоконный, медный или комбинированный канал связи Ethernet с отдельными портами для передачи данных SV и инженерного доступа.

    1
    2

Подробности

Дифференциальная защита с использованием от двух до пяти трехфазных токов торможения
Обеспечьте быструю, чувствительную, надежную и безопасную дифференциальную защиту. Быстрая, чувствительная и надежная дифференциальная защита имеет двухнаклонную характеристику, что позволяет ей автоматически адаптироваться к внутренним или внешним повреждениям даже при в условиях насыщения ТТ и сильно искаженных формах кривых сигнала тока.

Дополнительная защита
Два трехфазных входа напряжения могут быть использованы для защиты от понижения/повышения напряжения и частоты, контроля синхронизма и защиты от перевозбуждения. Элементы токовых защит можно сделать направленными, используя элемент направленности с поляризацией по напряжению в качестве входов управления крутящим моментом для элементов МТЗ. Резервную защиту трансформатора и фидера можно выполнить с помощью адаптивной МТЗ с обратнозависимой выдержкой времени (IDMT). Три независимых элемента дифференциальной защиты от замыканий на землю используются для обнаружения замыканий в трансформаторах со схемой соединения «звезда» с заземлением нейтрали. Элемент дистанционной защиты можно привязать к любой клемме на SEL-487E и обеспечить до четырех обратимых зон дистанционной защиты. Элементы дистанционной защиты могут использоваться как для стандартной защиты линии, так и как часть схемы защиты трансформатора.

Безопасность и надежность
Реле обладает максимальной защищенностью от внешних замыканий и условий бросков тока намагничивания трансформатора. Быстрое обнаружение внутренних КЗ во время включения и нормальной работы при помощи комбинации дифференциальных элементов блокировки и торможения гармоник. Кроме того, реле SEL-487E способно определять межвитковые замыкания всего на двух процентах от общей длины обмотки трансформатора благодаря дифференциальной защите по току обратной последовательности.

Синхрофазоры
Данные синхрофазоров, передаваемые по стандарту IEEE C37.118 через последовательный каналы или по сети Ethernet, позволяют легко обнаруживать кольцевые перетоки реактивной электроэнергии, использовать измеряемые показатели энергосистемы при принятия решений вместо действий на базе оценки ее состояния, и обеспечивают возможность раннего предупреждения о потенциальной нестабильности системы. Осуществляйте функции управления на основе фазовых углов, показателей тока и напряжения в простых и продвинутых схемах применения. Многоадресная рассылка данных синхрофазора позволяет упростить структуру системы и повысить эффективность ее работы. Блок синхронизированных измерений подстанции SEL-487E-4 может использоваться для работы с задачами, которые требуют использования выделенного модуля синхронизированных векторных измерений (PMU).

Мониторинг и управление активами
Тепловые модели IEEE C57.91 и IEC 60255-149 позволяют производить мониторинг критически важных объектов, таких как трансформаторы с масляной изоляцией. Тепловой элемент обеспечивает срабатывание на отключение или на сигнал в случае возникновения чрезмерного старения изоляции или сокращения срока службы. Расширенный мониторинг включает в себя отслеживание токов сквозных коротких замыканий трансформатора, напряжения аккумуляторной батареи подстанции, а также полный контроль износа контактов выключателя.

Измерение и отчетность
Реле имеет функции осциллографирования, записи последовательных событий (SER) и трехфазных измерений, которые устраняют необходимость в дополнительном оборудовании. Эти инструменты упрощают послеаварийный анализ и улучшают понимание работы схемы защит.

Гибкость организации связи
Опциальная карта расширения Ethernet обеспечивает два "медных" или оптоволоконных порта для отказоустойчивости. Доступные протоколы Ethernet включают в себя FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2) IEC 61850 версии 2, синхрофазоры IEEE C37.118 и протокол параллельного резервирования (PRP).

Все четыре независимых последовательных порта EIA-232 поддерживают SEL Fast Messages, SEL ASCII, Сжатый ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, расширенная передача данных SEL Mirrored Bits, DNP3 Уровень 2 для отдаленной станции плюс виртуальный терминал с возможностью подключаться к внешним службам по телефонной линии, и коммуникации с терморезисторным модулем SEL-2600 (требуется преобразователь SEL-2800 из последовательного в оптоволоконное).

Контроль и управление с помощью однолинейных диаграмм с передней панели
Интерфейс реле позволяет выбрать собственную конфигурацию ячейки и настроить управление до пяти выключателей и двадцати разъединителей при помощи встроенных мнемосхем и настраиваемого отображения аналоговых величин.

Автоматизация и управление
Уравнения управления SELogic, а также переменные, таймеры, биты триггеров и элементы удаленного управления SELogic позволяют настроить расширенные схемы защиты и управления. Элементы внутренней логики управления позволяются отказаться от физических переключателей на панели, монтажа проводки к RTU, реле с самоблокировкой и стандартных световых индикаторов.

Технология Time-Domain Link
В решении TiDL устройства SEL-TMU размещаются на площадке рядом с первичным оборудованием, чтобы оцифровывать дискретные сигналы ввода-вывода и аналоговые данные, а затем передавать их по оптоволоконному кабелю на SEL-487E-5 с поддержкой TiDL в диспетчерскую. Каждое устройство SEL-TMU может обмениваться данными с четырьмя реле TiDL, что повышает гибкость системы защиты и сокращает количество устройств. Технология TiDL использует соединения «точка —точка» и не имеет необходимости в протоколе Ethernet, обеспечивая простое и надежное решение. Поскольку система TiDL не требует внешнего источника времени или коммутаторов Ethernet, ее настройка и ввод в эксплуатацию не представляют трудностей. Решение TiDL сочетает проверенный функционал реле серии SEL-400 с возможностями специально разработанных модулей SEL-TMU, обеспечивая снижение требований к обучению, упрощение развертывания и большую эксплуатационную готовность. Оно также имеет встроенную синхронизацию времени и синхронные выборки, тем самым обеспечивая защиту реле независимо от наличия или отсутствия внешнего сигнала времени.

Технология SEL Sampled Values
В решении SEL SV устройство сопряжения (передатчик) оцифровывает аналоговые сигналы оборудования первичной цепи и передает их расположенному в диспетчерской реле SEL-487E-5 (приемнику) посредством сети Ethernet на базе оптоволокна. Система использует точную синхронизацию времени через IRIG-B или PTP. Реле SEL-487E-5 с поддержкой технологии SV предлагает стандартную защиту, доступную в SEL-487E-3/-4 а также может принимать данные SV от таких устройств, как модуль защиты, автоматизации и управления SEL-401 или модуль сопряжения системы защиты, автоматизации и управления SEL-421-7. Поскольку все устройства SEL SV соответствуют стандартам IEC 61850-9-2 и UCA 61850-9-2LE, устройства SEL-487E-5 могут использоваться с устройствами других производителей, поддерживающими технологию SV.

Упрощенная работа с настройками
Реле SEL-487E-5 с поддержкой технологий TiDL и SV настроены в SEL Grid Configurator, новом программном инструменте, который повышает эффективность конфигурирования и дает лучшее представление о назначении настроек. Он включает редактор в стиле электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.

  • Дистанционная защита
  • Блок векторных измерений станции (PMU)
  • Решения для построения вторичных цифровых систем.
    • Реле SEL-487E-5 с технологией TiDL.
    • Реле SEL-487E-5 (подписчик) с поддержкой Selected Values IEC 61850-9-2.
  • Винтовые зажимы или клеммы с разъемным соединением.
  • Евро-штекер с аналоговым (LEA) интерфейсом с низким потребление энергии для измерения напряжения.
  • Варианты источников питания включают 24/48 В пост. тока, 48/125 В пост. тока или 120 В перем. тока, или 125/250 В пост. тока или 120/240 В перем. тока.
  • Конфигурации платы входов переменного тока от ТТ 1A, 5A или сочетание 1A и 5A.
  • Связь IEC 61850 Версия 2 и IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2).
  • Варианты соединения Ethernet для основного и резервного
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Доступно оборудование с возможностью вертикальной (только корпус 5U) или горизонтальной установки, а также монтажа на панели или в стойку.
  • Одна или две опциальных платы входов/выходов со стандартными выходами, с выходными контактами высокой разрывной способностью, и быстродействующими выходами.
  • Конформное покрытие
    : Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага.

Минимальная версия ПО

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-487E R114 SEL-487E-R114-V0-Z006002-D20121126 04.12.12 ~1123390001
SEL-487E-2 R114 SEL-487E-2-R114-V0-Z006002-D20121126 04.12.12 ~1123390001
SEL-487E-3 R323-V1 SEL-487E-3-R323-V1-Z116105-D20250919 15.10.25 ~1252870001
SEL-487E-4 R323-V1 SEL-487E-4-R323-V1-Z116105-D20250919 15.10.25 ~1252870001
SEL-487E-5 R409-V0 SEL-487E-5-R409-V0-Z208204-D20250731 12.09.25 ~1252550001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО