| Вводы по току переменного тока (всего 21) | 5 A ном. 1 A ном. | 
| Вводы по напряжению переменного тока (всего 3) | Напряжение постоянного тока 300 Вфаза-нейтраль, 600 В перем. тока в течение 10 секунд | 
| Канал последовательной связи | 3 последовательных порта EIA-232 на задней панели и 1 порт на передней панели 300–57600 бит/с | 
| Ethernet | Поддерживаются следующие протоколы передачи данных:FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени версии 2 (PTPv2) и IEC 61850 Редакция 2 (опционно). На выбор доступны следующие варианты портов: 
 | 
| Порты TiDL | Оптоволоконные порты EtherCAT: 8 Дальность связи: ~2 км Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Протокол: Протокол SEL T | 
| Порты SV | Выберите одну из следующих конфигураций портов связи: 
 Скорость передачи данных: 80 выборок за период Протокол: IEC 61850-9-2 | 
| Вход точного времени | Демодулированный вход времени IRIG-B и PTPv2 | 
| Частота дискретизации | Вводы по напряжению и току переменного тока: 8000 выборок в секунду Дискретизация защиты и управления: 12 раз за цикл энергосистемы | 
| Электропитание | 24–48 В пост. тока 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока | 
| Рабочая температура | –40° до +85°C Примечание: контрастность ЖК-дисплея ухудшается при температурах ниже –20°C и выше +70°C. |