Реле SEL-487B с функцией низкоимпедансной дифференциальной защиты шин обеспечивает высокоскоростную защиту со временем срабатывания в пределах подцикла, при этом также обеспечивается устойчивое срабатывание защиты от внешних КЗ. Реле предлагает непревзойденный уровень защиты в сочетании с интегрированными функциями автоматизации для обеспечения возможности максимально простой интеграции в системы новых и модернизируемых подстанций. Опциональные технологии SEL Time-Domain Link (TiDL) и Sampled Values (SV) (использует стандарт 61850-9-2) предлагают новые подходы к модернизации подстанции.
Низкоимпедансная дифференциальная защита шин - Обеспечивает гибкое решение по организации низкоимпедансной дифференциальной защиты шин для различных топологий и размеров систем шин. Защита системы шин (до 21 ячейки) с помощью трех реле, обеспечивающих 6 трехфазных зон дифференциальной шины и 3 независимых контрольных зоны. Запатентованные алгоритмы обнаружения разомкнутых вторичных обмоток ТТ для блокировки потенциальных ложных срабатываний из-за разомкнутой или короткозамкнутой обмотки ТТ.
Встроенная максимальная токовая защита - Выбор одной из десяти кривых МТЗ для каждого токового входа обеспечивает дополнительную защиту. Каждый элемент МТЗ с выдержкой по времени с блокировкой по сигналу имеет две характеристики возврата. Также имеется один уровень элементов без и с выдержкой времени для каждого ввода по току.
Элементы контроля напряжения - Контроль отключения токовой дифференциальной защитой в реле при помощи элементов контроля напряжения. Три отдельных элемента состоят из двух уровней межфазного пониженного и повышенного напряжения и двух уровней элементов защиты по напряжению обратной и нулевой последовательностью для каждой из измеренных аналоговых величин напряжения.
Несоответствие коэффициента трансформации ТТ 10:1—SEL-487B можно установить в системе с неспециализированными трансформаторами тока с несоответствием коэффициента трансформации до 10:1. Это позволяет использовать эти же трансформаторы тока в других приложениях защиты, таких как измерение, учет и резервные защиты.
Динамическое конфигурирование зоны - Автоматическое переназначение токовых входов различным зонам системы шин без использования промежуточных реле. SEL-487B может использоваться в схемах с секционными выключателями и разъединителями.
УРОВ - Минимизация воздействия от отказа выключателя при помощи функции УРОВ, встроенной в реле SEL-487B, и логики, которая включает в себя возможность повторного отключения для каждого полюса.
Интеграция и автоматизация - Большое количество вариантов организации связи и протоколов для интеграции SEL-487B в существующие схемы связи. Реле имеет интерфейс EIA-232, а также дополнительные медные или волоконно-оптические Ethernet порты, обеспечивающих широкий спектр применения. В число доступных протоколов входят протокол связи по технологии Mirrored Bits, DNP3 LAN/WAN, Simple Network Time Protocol (упрощенный протокол сетевого времени, SNTP), протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2) и IEC 61850 выпуска 2.
Технологии для вторичных цифровых систем—Технологии TiDL и SEL SV позволяют заменить медные кабели оптоволоконными, что способствует улучшению безопасности, снижению затрат, связанных с использованием медной проводки, повышению надежности и ограничению влияния электромагнитных импульсов. Реле SEL-487B-2 с поддержкой TiDL с устройством сопряжения SEL-TMU TiDL, размещаемым на площадках подстанций, обеспечивает удаленный ввод-вывод и передачу оцифрованных аналоговых сигналов через оптоволокно. Это простое и легкое для внедрения решение использует соединение «точка-точка», имеет высокую степень кибербезопасности, не требует внешнего источника времени и проектирования сети. Реле SEL-487B-2 с поддержкой технологии SV применяется для получения данных от удаленного устройства сопряжения по сетевому протоколу IEC 61850-9-2 SV. Реле TiDL и SV поставляются с программным обеспечением SEL Grid Configurator, которое упрощает работу с настройками.
Защита распределительной шины—SEL-487B применяется в схеме защиты распределительной шины с помощью технологии TiDL. Система легко масштабируется в зависимости от количества ячеек в системе и не требует специальных коммуникационных портов или проектирования сети.
Последовательный порт EIA-232 на передней панели позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.
ЖК-дисплей поддерживает автоматическое перелистывание пользовательских дисплеев.
Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.
Программируемые светодиодные индикаторы на передней панели обеспечивают быстрое и доступное информирование диспетчеров и линейного персонала, позволяя быстрее восстановить энергоснабжение потребителей.
Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить переднюю панель.
Выбор горизонтальной установки на панели или на смонтированном в стойке шасси и разные варианты размеров.
Поддерживаются следующие протоколы передачи данных: FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2)** и IEC 61850.
Один передний и три задних последовательных порта EIA-232 используются для связи по протоколу Mirrored Bits, DNP3, SCADA и инженерного доступа.
21 канал тока и 3 канала напряжения поддерживают разные конфигурации шин.
Доступны опции питания 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.
Корпус 4U поддерживает различные монтажные компоновки (вертикальная или горизонтальная; панельная или стоечная) в зависимости от оборудования пользователя.
Светодиоды отображают состояние соединения с блоком объединения TiDL SEL-TMU для каждого порта.
При помощи восьми оптоволоконных портов EtherCAT® со скоростью подключения 100 Мбит/с реле осуществляется подключение к восьми удаленным SEL-TMU и прием аналоговых и цифровых данных с удаленных устройств.
Шасси 4U предусматривает установку разнообразных модулей расширения функционала.
Для данных SV и инженерного доступа могут быть предусмотрены отдельные сдвоенные порты Ethernet, которые могут быть оптическими, медными или смешанными.
Доступны опции питания 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.
Защита
SEL-487B обеспечивает гибкую, быстродействующую (в пределах подцикла), низкоимпедансную дифференциальную защиту для шин различных топологий и размеров. Защита системы шин (до 21 ячейки) с помощью трех реле, обеспечивающих 6 трехфазных зон дифференциальной шины и 3 независимых контрольных зоны. Для оптимизации безопасности защиты каждая контрольная зона контролирует конкретную фазу системы, а запатентованный алгоритм обнаружения разомкнутых обмоток ТТ блокирует возможные ложные срабатывания при разомкнутых или короткозамкнутых обмотках ТТ. Благодаря элементам направленной и низкоимпендансной дифференциальной токовой защиты достигается повышенная надежность срабатывания и быстрое определение повреждений. Встроенная функция УРОВ снижает стоимость системы защиты.
Гибкость
Реле позволяет использовать одни и те же ТТ для дифференциальной защиты, измерений, резервной релейной защиты и других функций. Реле SEL-487B может использовать трансформаторы тока с расхождением коэффициентов трансформации вплоть до 10:1.
Автоматизация и управление
Сокращает стоимость проекта и упрощает схему межсистемных подключений за счет использования множества протоколов связи. Настраиваемые оператором средства управления и упрощенные имена переменных делают уравнения управления SELogic максимально эффективными.
Контроль и измерение
Обеспечивает точные, своевременные контроль и измерение шины, питающей линии и сигналов подстанции. Реле обеспечивает постоянный мониторинг и обновление сигналов токов, положения выключателя и разъединителя, уровней напряжения постоянного тока станции, и трехфазного напряжения. Исключается необходимость использования внешнего регистратора и необходимость проведения измерения осцилографических и бинарных отчетов событий в формате COMTRADE и регистратора последовательных событий (SER).
Программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030
Разрабатывает настройки реле в режиме офлайн, программирует уравнения управления SELogic и проводит анализ отчетов о повреждениях.
Три независимые контрольные зоны
Позволяют повысить стабильность энергосистемы за счет снижения нежелательных срабатываний по причине неисправности блок-контактов разъединителя, а также обеспечивают дополнительную верификацию неисправностей в зоне. Независимые настройки контрольной зоны предлагают дополнительную гибкость при настройке элемента дифференциальной защиты контрольной зоны.
Более точное обнаружение разомкнутых вторичных цепей ТТ
Запатентованная логика обнаружения разомкнутых вторичных цепей трансформаторов тока позволяет избежать ложного срабатывания дифференциальной токовой защиты. Он предотвращает неправильную работу зон токовой дифференциальной шины из-за терминалов, которые не могут быть правильно измерены.
Усовершенствованный интерфейс ЧМИ на передней панели
Наличие дополнительных светодиодов и кнопок управления позволяет упростить установку и повысить эффективность управления. Корпуса 7U и 9U в качестве опции предлагают 8 дополнительных светодиодов и 4 кнопки управления; таким образом, количество светодиодов и кнопок управления ЧМИ может достигать 24 и 12, соответственно.
Технология Time-Domain Link
В решении TiDL устройства SEL-TMU размещаются на площадке рядом с первичным оборудованием, чтобы оцифровывать дискретные сигналы ввода-вывода и аналоговые данные, а затем передавать их по оптоволоконному кабелю на SEL-487B-2 с поддержкой TiDL в диспетчерскую. Каждое устройство SEL-TMU может обмениваться данными с четырьмя реле TiDL, что повышает гибкость системы защиты и сокращает количество устройств. Технология TiDL использует соединения «точка —точка» и не имеет необходимости в протоколе Ethernet, обеспечивая простое и надежное решение. TiDL не требует внешнего источника синхронизации времени и коммутаторов Ethernet, поэтому эта технология проста и не требует дополнительных работ по проектированию сети. Решение TiDL сочетает проверенные временем характеристики реле серии SEL-400 с модульностью систем Axion, снижает требования к дополнительном обучению и предлагает масштабируемое и гибкое решение. Оно также имеет встроенную синхронизацию по времени и синхронное сохранение выборок, тем самым обеспечивая защиту независимо от наличия или отсутствия внешнего сигнала синхронизации времени.
Технология SEL Sampled Values
С использованием SEL SV, устройство сопряжения (издатель) оцифровывает аналоговые сигналы оборудования первичной цепи и передает их расположенному в пункте управления реле SEL-487B-2 SV (подписчику) посредством сети Ethernet на базе оптоволокна. Система использует точную синхронизацию по времени посредством IRIG-B или PTP. Реле SEL-487B-2 с поддержкой технологии SV предлагает стандартную защиту, доступную в SEL-487B-1, а также может принимать данные SV от таких устройств, как устройство сопряжения защиты, автоматизации и управления SEL-401 или устройство сопряжения системы защиты, автоматизации и управления SEL-421-7. Поскольку все устройства SEL SV соответствуют стандартам IEC 61850-9-2 и UCA 61850-9-2LE, устройства SEL-487B-2 могут использоваться с устройствами других производителей, поддерживающими технологию SV.
Упрощенное управление настройками—
SEL-487B-2 TiDL и реле SV включают Grid Configurator — новый программный инструмент конфигурации, который помогает повысить эффективность и улучшает понимание настроек. Он включает редактор в виде электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-487B | R124 | SEL-487B-R124-V0-Z008004-D20131111 | 19.11.13 | 1133230001 |
| SEL-487B-1 | R320-V1 | SEL-487B-1-R320-V1-Z019007-D20250919 | 15.10.25 | ~1252870001 |
| SEL-487B-2 | R407-V0 | SEL-487B-2-R407-V0-Z106102-D20250731 | 12.09.25 | ~1252550001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.