Общие сведения | |
---|---|
Вводы переменного тока (всего 6) | 5 A или 1 А, номинальный |
Вводы по напряжению переменного тока (всего 6) | Напряжение постоянного тока 300 Вфаза-нейтраль, 600 В перем. тока в течение 10 секунд |
Низкоэнергетические аналоговые входы напряжения (LEA) | Напряжение постоянного тока 0–8 Вфаза-нейтраль, 300 В перем. тока в течение 10 секунд |
Канал последовательной связи | 3 последовательных порта EIA-232 на задней панели и 1 порт на передней панели 300–57 600 бит/с |
Ethernet | Поддерживаются следующие протоколы передачи данных: FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2) и IEC 61850 выпуска 2. На выбор доступны следующие варианты портов:
|
Порты TiDL | Оптоволоконные порты: 8 Дальность связи: ~2 км Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Протокол: Протокол SEL T |
Порты SV | Выберите одну из следующих конфигураций портов связи:
Скорость передачи данных: 80 выборок за период Протокол: IEC 61850-9-2 |
Вход точного времени | Демодулированный вход времени IRIG-B и PTPv2 |
Cинхрофазоры | Стандартный согласно IEEE C37.118 До 60 сообщений в секунду (системы 50 Гц) |
Частота дискретизации | Вводы по напряжению и току переменного тока: 8000 выборок в секунду Дискретизация защиты и управления: 8 раз за цикл энергосистемы |
Электропитание | 24–48 В пост. тока 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока |
Рабочая температура | от –40° до +85°C (от –40° до +185°F) Примечание. Контрастность ЖК-дисплея ухудшается при температурах ниже –20°C (–4°F) и выше +70°C (+158°F). |