SEL-451 — это полнофункциональная автономная система. SEL-451 является быстродействующей, мощной и гибкой системой, сочетающей функции комплексного управления ячейкой подстанции с высокоскоростным функционалом УРОВ в одном недорогом устройстве. SEL-451 может использоваться как часть комплексной системы защиты, мониторинга и управления подстанцией. Возможности точного мониторинга состояния включателя позволяют снизить расходы на проведение технического обслуживания выключателя: SEL-451 отслеживает количество срабатываний выключателя и его износ, что помогает определить необходимость в проведении профилактического технического обслуживания. Интегрирование информации с помощью SCADA или систем автоматизации через коммуникационный процессор или напрямую через порт Ethernet. Опциональные технологии SEL Time-Domain Link (TiDL) и Sampled Values (SV) (использует стандарт 61850-9-2) предлагают новые подходы к модернизации подстанции.
Управление двумя выключателям ячейки - Полный функционал управления ячейкой и высокоскоростного УРОВ на два выключателя. Простое управление разъединителями с электроприводом, батареями конденсаторов, возможность ввода/вывода на лицевой панели или дистанционно, Пользовательская маркировка средств управления реле.
Быстрота ввода в эксплуатацию системы управления - Имеется несколько вариантов различных конфигураций шин, включая одинарную и двойную систему шин, обходную систему шин, шиносоединительный выключатель, полтора выключателя, кольцевую шину, две шины/два выключателя и схемы ввода резервного питания. В этих конфигурациях система может легко отслеживать статус и осуществлять управление разъединителями (до 20 ед.) и выключателями (до 2 ед.).
Обнаружение высокоомных повреждений — для обнаружения высокоомных повреждений применяется технология Arc Sense (AST). Такие повреждения обычно возникают в результате контакта поврежденного провода с поверхностью, имеющую низкую электропроводность. Благодаря технологии AST SEL-451 сигнализирует или срабатывает при неисправностях, которые вызывают малые токи КЗ и не обнаруживаются обычными реле защиты от перегрузки по току.
Полная максимальная токовая защита от перегрузки по току — несколько элементов защиты от перегрузки по току без выдержки и с выдержкой времени в сочетании с уравнениями управления SELogic обеспечивают организацию защиты системы распределения согласно потребностям пользователя. Логика выбора оптимального элемента направленной защиты от КЗ на землю «Best Choice Ground Directional Element» оптимизирует работу элементов направленных защит и устраняет потребность во множестве уставок.
Защита распределительных устройств, установленных на опорах — благодаря возможности оснащения реле маломощными аналоговыми входами напряжения (LEA) можно снизить общую стоимость системы, устранив необходимость в установке устройств усиления между датчиком линии и реле. Меньшее количество устройств приводит к более простой системе, сокращению расходов на оплату труда, а также устранению возможных точек возникновения неисправности.
Мониторинг износа выключателя - Система обеспечивает сравнение заявленных характеристик изготовителя автоматического выключателя с фактическим значением отключаемого тока и числом операций для двух автоматических выключателей, и обеспечивает соответствующую сигнализацию. Мониторинг времени механического и электрического отключения на полюс путем сравнения среднего и крайнего времени срабатывания для планирования технического обслуживания.
Технологии для вторичных цифровых систем — технологии TiDL и SEL SV позволяют заменить медные кабели оптоволоконными, что способствует улучшению безопасности, снижению затрат, повышению надежности и ограничению влияния электромагнитных импульсов. Использование реле SEL-451-6 с поддержкой TiDL с устройством сопряжения SEL-TMU TiDL, размещаемым на площадках подстанций, обеспечивает удаленный ввод-вывод и передачу оцифрованных аналоговых сигналов через оптоволокно. Это простое и легкое для внедрения решение использует соединение «точка-точка», имеет высокую степень кибербезопасности, не требует внешнего источника времени и проектирования сети. Реле SEL-451-6 с поддержкой технологии SV применяется для получения данных от удаленного устройства сопряжения по сетевому протоколу IEC 61850-9-2 SV. Реле TiDL и SV поставляются с программным обеспечением SEL Grid Configurator, которое упрощает работу с настройками.
Последовательный порт EIA-232 на передней панели позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.
Функция интерактивного отображения ячеек с настраиваемыми пользовательскими метками служит для просмотра состояния и управления выключателями и разъединителями.
Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.
Программируемые светодиодные индикаторы на передней панели обеспечивают быстрое и доступное информирование диспетчеров и линейного персонала позволяя быстрее восстановить энергоснабжение потребителей.
Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить лицевую панель.
Оборудование имеет несколько вариантов исполнения различных типо-размеров с возможностью вертикальной или горизонтальной установки, а также монтажа на панели или в стойке.
Максимум 68 выходных контактов.
Поддерживаются следующие протоколы передачи данных: FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2) и IEC 61850.
Один передний и три задних последовательных порта EIA-232 используются для подключению по протоколу Mirrored Bits, DNP3, SCADA и инженерного доступа.
Максимум 103 входных контактов.
Входы шести присоединений тока могут быть выполнены в виде стандартных клеммных колодок (на рисунке) или разъемов Connectorized.
Входы шести присоединений напряжения тока могут быть выполнены в виде стандартных клеммных колодок, или разъемов Connectorized, или маломощных входов (LEA).
Доступны опции питания: 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.
Шасси 4U поддерживает различные монтажные компоновки (вертикальная или горизонтальная; панельная или стоечная) в зависимости от оборудования пользователя.
Светодиоды отображают состояние соединения с устройством сопряжения TiDL SEL-TMU для каждого порта
При помощи восьми оптоволоконных портов EtherCAT со скоростью подключения 100 Мбит/с реле с поддержкой TiDL реле подключается к восьми удаленным SEL-TMU и принимает аналоговые и цифровые данные с удаленных устройств.
Шасси 4U предусматривает установку разнообразных модулей расширения функционала.
Для данных SV и инженерного доступа могут быть предусмотрены отдельные сдвоенные порты Ethernet, которые могут быть оптическими, медными или смешанными.
Доступны опции питания 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.
Мониторинг гармоник бросков тока трансформатора
Элементы второй, четвертой и пятой гармоник с индивидуальными уставками пороговых значений позволяют обнаруживать броски тока во время включения трансформатора и его перевозбуждение. Сигналы обнаружения гармонических составляющих могут быть использованы для различных функций, в том числе модификации уставок реле для повышения уровня безопасности, а также выдачи отчетов о событиях, что позволяет быстро и просто обнаруживать события включения трансформатора..
Встроенный веб-сервер
Доступ к основной информации реле осуществляется через Ethernet в локальной сети при помощи встроенного веб-сервера. Доступная информация включает: состояние реле, данные регистратора аварийных событий, данные измерений и уставки. Для доступа к веб-серверу требуется пароль, информация доступна только для чтения.
Протокол сетевого времени (SNTP)
Возможность получать сигнал времени через существующие сети Ethernet позволяет упростить монтаж и наладку. SNTP является хорошим резервным вариантом для более точной синхронизации времени IRIG-B. Точность до 5 мс идеальна для базовой синхронизации времени на всей подстанции.
Максимальное использование возможностей подстанционного оборудования
Реле обеспечивает возможность максимальной загрузки оборудования путем мониторинга мощности, в том числе учет методом усредненной нагрузки теплового действия (thermal demand), а также методом скользящего окна (rolling interval), а также пикового потребления по току прямой, обратной и нулевой последовательности. Использование полной мощности оборудования и обеспечение традиционно высокого качества защиты от SEL.
Расширенные инструменты визуализации
SEL-451 предлагает настраиваемый ЧМИ для легкой интеграции с учетом области применения или условий эксплуатации. В состав инструментов ЧМИ входят: настраиваемые индикаторы измерений и состояний, кнопки с прямым управлением, сигнализация о критически важных событиях в хронологическом порядке, вращающийся дисплей и отчеты SER с временными метками. Вы можете уменьшить количество ошибок за счет автоматической прокрутки между однострочными диаграммами ячеек, настраиваемыми экранами измерений и сигнализации.
Управление ячейкой из двух выключателей
Полнофункциональное управление двумя выключателями и УРОВ плюс универсальность программируемой логики SEL-451 обеспечивают гибкость при управлении ячейкой. Система обеспечивает простое управление разъединителями с электроприводом, батареями конденсаторов, а также возможность ввода/вывода в непосредственной близости от оборудования с лицевой панели или дистанционно. А также пользовательскую маркировку средств управления реле.
Гибкая связь
Более эффективная работа с данными синхрофазоров IEEE
Операторы получают критически важную информацию о работе системы через последовательный порт или порт Ethernet. SEL-451 — это необходимая защита, мониторинг и управление подстанцией плюс встроенный блок векторных измерений на каждой подстанции. Реле принимает управляющие решения на основе значений о напряжении, токе или частоте, полученных от других реле. Благодаря функции управления синхрофазором в режиме реального времени (RTC) такая информация становится доступной для локального или общесистемного управления и автоматизации.
Высокоточные временные метки
Устройство генерирует двоичные отчеты о событиях COMTRADE с временными метками с точностью меньше 10 микросекунд. Вы можете видеть по всей системе информацию о состоянии системы на момент аварии или в заданные моменты времени. Используйте информацию о состоянии системы для подтверждения моделей системы повышения пределов передачи, а также для повышения стабильности системы.
Цифровой регистратор отказов (DFR)
Комбинация надежной релейной защиты с функционалом DFR. Высокая частота выборки реле SEL-451 (8 кГц) и выход COMTRADE расширяют возможности осциллографии. Графический интерфейс пользователя программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030 упрощает просмотр гармонических колебаний и соответствующих событий.
Интеграция устройств подстанции в одну мощную систему с помощью SEL-451
Функции обработки сигналов и ввод/вывод SEL-451 позволяет управлять охлаждающими вентиляторами, переключателями с электроприводом и другим оборудованием. Опционально ввод/вывод можно расширить до 103 входов или 68 выходов.
Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
Используйте комбинации математических и логических уравнений для аналоговых и цифровых значений в целях специализированного применения. Адаптируйте управление системой на базе доаварийного состояния. Масштабируйте аналоговые значения и зафиксируйте мгновенные входные данные для извлечения с помощью SCADA.
Программное обеспечение acSELerator QuickSet
Ускоряет реализацию задач с применением реле, позволяя разрабатывать настройки реле в автономном режиме, программировать уравнения управления SELogic и проводить анализ отчетов по отказам.
Отчеты о падениях, скачках и прерываниях напряжения
Вы можете собирать данные о качестве электроэнергии, связанные с искажениями напряжения за длительный период времени.
Технология Time-Domain Link
В решении TiDL устройства SEL-TMU размещаются на площадке рядом с первичным оборудованием, чтобы оцифровывать дискретные сигналы ввода-вывода и аналоговые данные, а затем передавать их по оптоволоконному кабелю на SEL-451-6 с поддержкой TiDL в диспетчерскую. Каждое устройство SEL-TMU может обмениваться данными с четырьмя реле TiDL, что повышает гибкость системы защиты и сокращает количество устройств. Технология TiDL использует соединения «точка-точка», без применения протокола Ethernet, обеспечивая простое и надежное решение. Данное простое решение не требует использования внешнего источника сигнала синхронизации времени, коммутаторов Ethernet и работ по проектированию сети. Решение TiDL сочетает проверенный функционал реле серии SEL-400 с возможностями специально разработанных модулей SEL-TMU, обеспечивая снижение требований к обучению, упрощение развертывания и большую эксплуатационную готовность. Оно также имеет встроенную синхронизацию времени и синхронные выборки, тем самым обеспечивая защиту реле независимо от наличия или отсутствия внешнего сигнала времени.
Технология SEL Sampled Values
В решении SEL SV устройство сопряжения (передатчик) оцифровывает аналоговые сигналы оборудования первичной цепи и передает их расположенному в диспетчерской реле SEL-451-6 (приемнику) посредством сети Ethernet на базе оптоволокна. Система использует точную синхронизацию времени через IRIG-B или PTP. Реле SEL-421-6 с поддержкой технологии SV предлагает стандартную защиту, доступную в SEL-451-5, а также может принимать данные SV от таких устройств, как устройство сопряжения системы защиты, автоматизации и управления SEL-401 или устройство сопряжения системы защиты, автоматизации и управления SEL-421-7. Поскольку все устройства SEL SV соответствуют стандартам IEC 61850-9-2 и UCA 61850-9-2LE, устройства SEL-451-6 могут использоваться с устройствами других производителей, поддерживающими технологию SV.
Упрощенная работа с настройками
Реле SEL-451-6 с поддержкой технологий TiDL и SV поставляются с программным обеспечением SEL Grid Configurator, новым программным инструментом для настройки реле, который повышает эффективность конфигурирования и дает лучшее представление о назначении настроек. Он включает редактор в виде электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-451-1 | R202 | SEL-451-1-R202-V0-Z004004-D20090213 | 27.02.09 | ~2009058001 |
| SEL-451-2 | R126 | SEL-451-2-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21.12.12 | ~1123560001 |
| SEL-451-4 | R126 | SEL-451-4-R126-V0-Z100011-D20121207 | 21.12.12 | ~1123560001 |
| SEL-451-5 | R331-V1 | SEL-451-5-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15.10.25 | ~1252870001 |
| SEL-451-6 | R409-V0 | SEL-451-6-R409-V0-Z109103-D20250731 | 12.09.25 | ~1252550001 |
| SEL-451-A | R331-V1 | SEL-451-A-R331-V1-Z033014-D20250919 | 15.10.25 | ~1252870001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.