html{display:none} SEL-421 Система защиты, автоматизации и управления | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-421

Система защиты, автоматизации и управления

Cистема защиты, автоматизации и управления SEL-421 используется для построения высокоскоростной дистанционной и направленной защиты, а также для организации комплексного управления ячейками в схемами с двумя выключателями.

Сочетание пяти зон элементов дистанционной защиты от межфазных замыканий и замыканий на землю и направленной МТЗ позволяет защитить любую линию передачи. Система графического пользовательского интерфейса предоставляет пользователю шаблоны логик и задач для типовых схем защиты линии. Патентованная логика расширения Зоны 1 дистанционной защиты для компенсации переходных процессов в емкостном трансформаторе напряжения повышает надежность срабатывания. Логика наилучшего выбора направляющего элемента заземления оптимизирует работу направленной защиты и устраняет необходимость в настройках направления. Опциональная логика предотвращает расширение Зоны 1 на линиях с продольной компенсацией. Опциональные элементы, действующие по величине приращения, обеспечивают субциколовые скорости срабатывания для применения на критически важных линиях, где требуется высокоскоростное устранение повреждений. Опциональная поддержка технологии связи TiDL и SEL Sampled Values (SV) согласно IEC 61850-9-2 преобразуют ваш способ модернизации подстанции.

Мнемосхемы реле серии SEL-400

Цены от

9 370 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Дистанционная защита с субцикловой скоростью срабатывания — Защита критически важных линий передачи с помощью высокоскоростных элементов дистанционной направленной защиты с прямоугольной и круговой характеристикой. Опциональные элементы, такие как субцикловая дистанционная защита и логика работы с линиями с продольной компенсацией снижают время срабатывания, что повышает стабильность системы. Для адаптации под схему монтажа и при изменении в зонах защиты можно инвертировать полярности индивидуальных или сгруппированных ТТ или ТН.

Однофазное или трехфазное действие — SEL-421 обеспечивает интеграцию в систему управления подстанцией однофазного или трехфазного отключения и повторного включения одного или двух выключателей. Комплексное управление ячейкой дополняется проверкой синхронизма и напряжения из различных источников.

Линии с продольной компенсацией — Опциональная логика системы защиты, автоматизации и управления SEL-421-5 позволяет определять повреждения за устройством продольной компенсации для предотвращения расширения Зоны 1 и ложного срабатывания.

Схемы телеотключения — Защита линии может быть построена без использования внешних координационных устройств. В модель SEL-421 входят настройки для следующих схем: сигнал разрешения отключения по второй зоне (POTT), двухканальный POTT2, сигнал разрешения пофазного отключения по второй зоне (POTT3), деблокировка по сравнению направлений (DCUB) и блокировка по сравнению направлений (DCB).

Блокировка и отключение при качаниях — При обнаружении качания мощности дистанционные элементы могут быть отключены или настроены на отключение. Реле поддерживает несколько зон и логику определения условий качания.

Работа с двумя трансформаторами тока —SEL-421 может работать с кольцевыми схемами соединения шин, полуторной схемой и другими схемами с двумя выключателями. Реле складывает токи, полученные с двух трансформаторов тока, для работы защит, и использует их отдельно для функций мониторинга и интеграции.

Защита от тепловой перегрузки — Реле поддерживает подключение трех независимых, соответствующих стандарту IEC 60255-149 термоэлементов для управления, сигнализации или отключения при перегреве оборудования в результате неблагоприятных условий эксплуатации. С помощью модуля подключения резистивных температурных датчиков SEL 2600 RTD реле также может получать измерения температуры окружающей среды.

Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) —Шесть ступеней частотной защиты, могут использоваться как элементы защит по повышению так и по понижению частоты. Элементы защиты по частоте выполняют такие задачи, как автоматическая частотная разгрузка и восстановление.

Управление ячейкой, АПВ и УРОВ —SEL-421 обеспечивает полное управление ячейкой, АПВ и УРОВ, для схем с двумя выключателями на присоединение, включая мониторинг состояния силового выключателя, включая среднее время отключения и последнее время отключения, время работы компрессора и размыкающей способности контактов.

Технологии для построения цифровых подстанций — TiDL и SEL SV используют оптоволоконные кабели вместо медных, чтобы обеспечить высокую безопасность, снизить затраты, связанные с использованием медной проводки, повысить надежность и ограничить влияние электромагнитных импульсов. Использование реле SEL-421-7 с поддержкой TiDL с устройством сопряжения SEL-TMU TiDL, размещаемого на площадках подстанций, обеспечивает удаленный ввод-вывод и передачу оцифрованных аналоговых сигналов через оптоволокно. Это простое и легкое для внедрения решение использует соединение «точка-точка», имеет высокую степень кибербезопасности, не требует внешнего источника времени и проектирования сети. Реле SEL-421-7 SV используется в качестве передатчика, а устройство сопряжения как приемник данных SV по протоколу IEC 61850-9-2. Устройства TiDL и SV поставляются с программным обеспечением SEL Grid Configurator, которое упрощает работу с настройками.

Особенности

    1. 1

      Последовательный порт EIA-232 позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.

    2. 2

      Дисплей позволяет операторам контролировать и просматривать состояние разъединителей и выключателей.

    3. 3

      Выбранные пользователем экраны показывают конфигурацию системы в формате однолинейной схемы.

    4. 4

      Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.

    5. 5

      Светодиодные индикаторы показывают индивидуализированную сигнализацию и обеспечивают быстрое и доступное информирование диспетчеров и линейного персонала для ускоренного возобновления энергоснабжения.

    6. 6

      Программируемые кнопки оператора с пользовательской маркировкой обеспечивают индивидуальную настройку.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Доступно оборудование разного размера с возможностью вертикальной или горизонтальной установки, а также монтажа на панели или в стойке.

    2. 2

      Выходные контакты сильноточного прерывания увеличивают устойчивость и надежность контактов.

    3. 3

      Три последовательных порта EIA-232 используются для протокола Mirrored Bits, DNP3, SCADA и инженерного доступа.

    4. 4

      Протоколы передачи данных включают FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 версия 2 (опционно) и протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2). Для реализации PTPv2 необходимо дополнительно заказать порты 5A и 5B.

    5. 5

      Шесть аналоговых входов тока и шесть аналоговых входов напряжения обеспечивают возможность комплексного управления и защиты ячеек, а также использования схем с двумя выключателями.

    6. 6

      Варианты питания: 24–48 В пост. тока; 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока; или 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Шасси 4U поддерживает различные монтажные компоновки (вертикальная или горизонтальная; панельная или стоечная) в зависимости от оборудования пользователя.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы указывают состояние подключения каждого порта к устройству сопряжения SEL-TMU TiDL.

    3. 3

      При помощи восьми оптоволоконных портов со скоростью подключения 100 Мбит/с реле осуществляет подключение к восьми удаленным устройствам сопряжения SEL-TMU и прием аналоговых и цифровых данных с удаленных устройств.

    1
    2
    3
    1. 1

      Шасси 4U предусматривает различные монтажные компоновки в зависимости от нужд заказчика.

    2. 2

      На выбор предоставляется оптоволоконный, медный или комбинированный канал связи Ethernet с отдельными портами для передачи данных SV и инженерного доступа.

    1
    2
    1. 1

      В зависимости от оборудования нужд заказчика предлагаются различные варианты шасси (до трех плат ввода-вывода) и монтажных компоновок.

    2. 2

      На выбор предоставляется оптоволоконный, медный или комбинированный канал связи Ethernet с отдельными портами для передачи данных SV и инженерного доступа.

    3. 3

      Шесть аналоговых входов тока и шесть аналоговых входов напряжения поддерживают оцифровку сигнала и локальные схемы защиты.

    1
    2
    3

Подробности

Полная защита линии с субцикловой скоростью срабатывания
Реле SEL-421 применяется в схемах с однофазным и трехфазным отключением, на линиях с компенсацией и без. Для организации защиты линии может быть использовано до пяти зон дистанционной защиты от междуфазных замыканий и замыканий на землю в схемах с использованием каналов связи, а также резервная направленная МТЗ. Для большинства отношения типов повреждений и величин сопротивления источника для достижения времени срабатывания реле менее одного периода используются высокоскоростные элементы защиты.

Измерения синхрофазора
Векторные измерения позволяют перейти от оценки состояния системы к широкомасштабному измерению углов и величин тока и напряженияю. Быстрые измерения угла нагрузки позволяют улучшить устойчивость системы. Анализ напряжения и угловая стабильность позволяет улучшить стабильность нагрузки.

Управление ячейками с двумя выключателями
Для схем с двумя выключателями на присоединение предусмотрена полная система защиты и управления выключателями, включая функции АПВ, УРОВ и полного мониторинга выключателя для схем с одним или двумя выключателями. Пользовательская маркировка обеспечивает возможность настройки управления в зависимости от нужд пользователя.

Опциональная плата Ethernet на два оптических или медных порта обеспечивает резервирование на случай отказа
Доступные протоколы связи Ethernet включают в себя FTP, Telnet DNP3, LAN/WAN, SNTP, IEC 61850 Версия 2, IEEE C37.118 синхрофазора и протокол параллельного дублирования (PRP). Последовательные порты EIA-232 поддерживают связь по SEL Fast Message, SEL ASCII, Compressed ASCII, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, связь посредством SEL Mirrored Bits и по протоколу DNP3 уровня 2.

Встроенный веб-сервер
Доступ к основной информации реле осуществляется через Ethernet в локальной сети при помощи встроенного веб-сервера. Доступная информация включает: состояние реле, данные регистратора аварийных событий, данные измерений и уставки. Для доступа к веб-серверу требуется пароль, информация доступна только для чтения.

Высокоточные метки времени
Отчеты о событиях формата COMTRADE обеспечиваются с привязкой по времени с точностью лучшей, чем 10 микросекунд, позволяющие видеть информацию о состоянии системы на момент аварии или в нужный момент времени. Анализ данной информации используется для проверки режимов энергосистемы, повышения пределов передачи, а также для повышения устойчивости. Простой протокол синхронизации времени по сети (SNTP) в связке с Ethernet обеспечивает точность до 5 миллисекунд. Протокол является достойным вариантом резервирования для более точной синхронизации времени по IRIG-B.

Цифровая регистрация аварийных событий
Сочетание надежности реле с полноценным функционалом цифрового регистратора аварийных событий. Высокая частота семплирования реле SEL-421 (8 кГц) и вывод в формат COMTRADE обеспечивает широкие осциллографические возможности. Для выполнения графического анализа и легкого создания отчетов используется ПО acSELerator QuickSet SEL-5030.

Расширенные возможности с уравнениями управления SELogic
Математические и логические уравнения с аналоговыми и цифровыми значениями обеспечивают возможность адаптации реле под конкретные технические задачи. Система управления адаптируется на базе доаварийного режима. Реле обеспечивает масштабирование аналоговых величин и самоудержание мгновенных входных величин для передачи в SCADA.

Программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030
acSELerator QuickSet ускоряет реализацию задач с применением реле, позволяя разрабатывать настройки реле в режиме офлайн, программировать уравнения управления SELogic и проводить анализ отчетов о повреждениях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользователям SEL-421 Z010 и ПО acSELerator QuickSet v4.1.30.0 или v4.1.34.0 — настройки SITM необходимо проверять ДО и ПОСЛЕ обновления до версии acSELerator QuickSet.v4.2.3.0.

Технология Time-Domain Link
В решении TiDL устройства SEL-TMU размещаются на площадке рядом с первичным оборудованием, чтобы оцифровывать дискретные сигналы ввода-вывода и аналоговые данные, а затем передавать их по оптоволоконному кабелю на SEL-421-7 с поддержкой TiDL в диспетчерскую. Каждое устройство SEL-TMU может обмениваться данными с четырьмя реле TiDL, что повышает гибкость системы защиты и сокращает количество устройств. Технология TiDL использует соединения «точка —точка», без применения протокола Ethernet, обеспечивая простое и надежное решение. Данное простое решение не требует использования внешнего источника сигнала синхронизации времени, коммутаторов Ethernet и работ по проектированию сети. Решение TiDL сочетает проверенный функционал реле серии SEL-400 с возможностями специально разработанных модулей SEL-TMU, обеспечивая снижение требований к обучению, упрощение развертывания и большую эксплуатационную готовность. Оно также имеет встроенную синхронизацию времени и синхронные выборки, тем самым обеспечивая защиту реле независимо от наличия или отсутствия внешнего сигнала времени.

Технология SEL Sampled Values
С использованием SEL SV, устройство сопряжения SEL-421-7 (издатель) оцифровывает аналоговые сигналы оборудования первичной цепи и передает их расположенному в пункте управления реле SEL-421-7 (подписчику) посредством сети Ethernet на базе оптоволокна. Система использует точную синхронизацию по времени посредством IRIG-B или PTP.

  • Устройство сопряжения SV — устройство сопряжения SEL-421-7 поставляется со встроенной полнофункциональной защитой линии. Это позволяет расположить защиту непосредственно рядом с оборудованием первичной цепи, что повышает скорость и надежность и позволяет легко дублировать потоки данных SV для резервной защиты.
  • Реле с поддержкой Sampled Values —Реле SEL-421-7 предлагает стандартную защиту, доступную в SEL-421-5, а также может принимать данные SV от таких устройств, как устройство сопряжения SEL-421-7 или Устройству сопряжения защиты, автоматизации и управления SEL-401.

Поскольку все устройства SEL SV соответствуют руководствам IEC 61850-9-2 и UCA 61850-9-2LE, устройства SEL-421-7 могут использоваться с оборудованием первичной цепи и устройствами других производителей, создающим подобные потоки данных SV.

Упрощение работы с настройками
В комплект устройств SEL-421-7 TiDL и SV входит ПО SEL Grid Configurator, новый программный инструмент для конфигурации, который повышает эффективность конфигурирования и дает лучшее представление о назначении настроек. Он включает редактор в виде электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.

  • Решения для построения вторичных цифровых систем.
    • Реле SEL-421-7 с технологией TiDL.
    • Устройство сопряжения SEL-421-7 (издатель) с поддержкой Selected Values IEC 61850-9-2.
    • Реле SEL-421-7 (подписчик) с поддержкой Selected Values IEC 61850-9-2.
  • Комплекты для установки в стойке или на панели, в горизонтальном или вертикальном положениях.
  • Варианты соединения Ethernet для основного и резервного
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Связь IEC 61850 Версия 2 и IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2).
  • Протокол outstation DNP3, Уровень 2.
  • Одна или две опциальных платы входов/выходов со стандартными выходами, с выходными контактами высокой разрывной способностью, и быстродействующими выходами.
  • Пользовательская маркировка для кнопок управления и светодиодов.
  • Конформное покрытие Защищает оборудование от влияния неблагоприятных условий и воздушных загрязнений, таких как сероводород, хлор, солевой туман и влага.

Минимальная версия ПО

Видео

Защита и контроль в Испании

Последние версии встроенной программы

Версии микропрограммы для этого продукта отсутствуют.

Продукт Номер обновления Идентификатор встроенной программы Дата релиза Серийный номер
SEL-421-0 R204-V0 SEL-421-R204-V0-Z007007-D20090105 05.01.09 ~1090050001
SEL-421-1 R204-V0 SEL-421-1-R204-V0-Z007007-D20090105 05.01.09 ~1090050001
SEL-421-2 R131 SEL-421-2-R131-V0-Z100011-D20130627 10.07.13 ~1131910001
SEL-421-3 R131 SEL-421-3-R131-V0-Z100011-D20130627 10.07.13 ~1131910001
SEL-421-4 R334-V1 SEL-421-4-R334-V1-Z034015-D20250919 15.10.25 ~1252880001
SEL-421-5 R334-V1 SEL-421-5-R334-V1-Z034015-D20250919 15.10.25 ~1252880001
SEL-421-7 R413-V0 SEL-421-7-R413-V0-Z111004-D20250731 12.09.25 ~1252550001

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.

Минимальная версия ПО