| Вводы переменного тока (всего 6) | 5 A номинальный 1 А номинальный | 
| Вводы по напряжению переменного тока (всего 6) | 0–300 ВL-N постоянно | 
| Протоколы связи | FTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, синхрофазоры, DNP3, PRP, PTPv2 и IEC 61850 Edition 2 (при внедрении PTPv2 порты 5A и 5B должны использоваться для инженерного доступа и SCADA) | 
| Обнаружение неисправностей методом бегущей волны (только SEL-411L-1) | Тип: двусторонний метод Погрешность: ±25 м для измерения резкого изменения тока одновременно на обоих реле | 
| Порты связи | Последовательные порты 1 порт EIA-232, расположенный на передней панели, и три на задней 300–57 600 бит/с Четырехпортовая карта Ethernet Четыре сетевых порта 10/100BASE-T на витой паре или Четыре оптоволоконных сетевых порта 100BASE-FX или Два сетевых порта 10/100BASE-T на витой паре и два оптоволоконных сетевых порта 100BASE-FX Пятипортовая карта Ethernet Два порта 100/1000BASE SFP Три порта 100BASE SFP | 
| Порты TiDL | Оптоволоконные порты: 8 Дальность связи: ~2 км Скорость передачи данных: 100 Мбит/с Протокол: Протокол SEL T | 
| Порты SV | Подписчик: До 7 потоков данных SV Скорость передачи данных: 4,8 кГц в системе с частотой тока 60 Гц, 4 кГц в системе с частотой 50 Гц Протокол: IEC 61850-9-2 | 
| Вход точного времени | Демодулированный вход времени IRIG-B и PTPv2 | 
| Частота дискретизации | Вводы по напряжению и току переменного тока: 8000 выборок в секунду Дискретизация защиты и управления: 8 раз за цикл энергосистемы | 
| Электропитание | 24–48 В пост. тока 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока 125–250 В пост. тока или 120–240 В перем. тока | 
| Рабочая температура | –40° до +85°C |