Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-401
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-401
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Рекламный листок
SEL-401: Устройство сопряжения для защиты, автоматизации и управления
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Решения SEL для вторичных цифровых систем
SEL-401: Устройство сопряжения для защиты, автоматизации и управления
Листы технических данных
На английском языке
SEL-401 Protection, Automation, and Control Merging Unit
Спецификации
На английском языке
SEL-401 Protection, Automation, and Control Merging Unit
SEL-401 Protection, Automation, and Control Merging Unit
Руководства по установке
На английском языке
Installing IP52 Dust Protection for SEL-400 Series Panel-Mount Relays
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-401 Protection, Automation, and Control Merging Unit
SEL-401 Protection, Automation, and Control Merging Unit and SEL-400 Series Relays
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL-401 DNP3 Device Profile Information
Сертификаты
На английском языке
SEL-401 IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-401 IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-401 IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-401 IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-401 IEC 61850 Edition 2 TICS
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Securing Protection in the SEL-400 Series Sampled Values Subscriber and TiDL Relays
Basic Configuration of Sampled Values Using SEL-401 Merging Unit and SEL-421-7 SV Subscriber Relay
Технические документы
На английском языке
Wide-Area Terrestrial Time-Distribution System for Resilient Process Bus-Based Line Current Differential Protection
Performance of IEC 61850 Sampled Values Relays for a Real-World Fault
Testing IEC 61850 Merging Units
Improve Protection Communications Network Reliability Through Software-Defined Process Bus
Taking Full Control of Your Process Bus LAN Using New Ethernet Packet Transport Technologies
New and Emerging Solutions for Sampled Value Process Bus IEC 61850-9-2 Standard – An Editor’s Perspective
IEC 61850-9-2 Process Bus and Its Impact on Power System Protection and Control Reliability
Официальные документы
На английском языке
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Схемная документация