Устройство SEL-401 позволяет использовать его на подстанциях, оснащенных системами с поддержкой IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV). Устройство создает выборки аналоговых данных, таких как токи и напряжения, и публикует их в оптоволоконных сетях для использования в других устройствах, таких как SEL-421-7. SEL-401 публикует выборки в сети шины процесса и обеспечивает локальную защиту. Встроенная фазная МТЗ и УРОВ обеспечивает резерв в случае сбоев систем связи.
Внедрение IEC 61850-9-2 Sampled Values (SV) — Устройство защиты, автоматизации и управления SEL-401 может устанавливаться на площадке в непосредственной близости от первичного оборудования, где оно оцифровывает первичные аналоговые сигналы и передает их в пункт управления посредством сети Ethernet. Устройство обеспечивает публикацию до семи исходящих потоков данных IEC 61850-9-2 SV для любых реле, принимающих SV. Синхронизация данных может быть осуществлена при помощи входного сигнала времени, соответствующего протоколу IEEE 1588 Precision Time Protocol Version 2 (PTPv2) или IRIG-B.
Встроенная защита — На случай потери сигнала точного времени или связи с основным устройством подстанции устройство имеет встроенные функции МТЗ и УРОВ. Для критически важных условий работы УРОВ, SEL-401 использует высокоскоростную (5/8 цикла) логику обнаружения разомкнутого полюса для уменьшения времени координации.
Схемы с двумя выключателями — Для поддержки подстанций, оснащенных схемами с двумя выключателями устройство обеспечивает поддержку двух трехфазных наборов токов и двух трехфазных наборов напряжений. Для функций защиты устройство обеспечивает интегрирование токов, полученные с двух трансформаторов тока. При этом их мониторинг и интегрирования в подстанцию осуществляется раздельно.
Осциллография — Значения напряжений, токов и внутренних логических точек сохраняется с частотой выборок до 8 кГц. Функции анализа фазоров и гармоник позволяют подробно исследовать работу реле и системы.
Регистратор последовательных событий (SER) — Регистратор позволяет сохранять последние 1000 событий, включая изменения настроек, включение питания и логические элементы по выбору.
Для повышения безопасности элементы управления и настройки устройства разделены на семь уровней доступа. К частности, устройство имеет отдельные уровни доступа к выключателям, защите, автоматике и выходам. Для каждого уровня доступа вы можете установить свои пароли.
Дисплей передней панели показывает состояние и позволяет управлять состоянием десяти разъединителей. Устройство обеспечивает управление двумя выключателями и отображает состояние до трех выключателей.
Выбираемые пользователем мнемонические изображения отображаются на лицевой панели в виде однолинейной схемы. Однолинейная схема для разъединителей, выключателей, названий ячеек и отображает до шести аналоговых величин.
Простая в использовании клавиатура обеспечивает легкую навигацию и настройку уставок.
До 24 программируемых светодиодных индикаторов с пользовательской маркировкой оповещают операторов подстанции о повреждениях фаз, состоянии устройства и работе элементов.
Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить лицевую панель.
Комплекс аппаратных средств может быть установлен вертикально или горизонтально, в панель или в стойку. Имеются размеры 4U, 5U или 6U, которые позволяют разместить до трех плат ввода/вывода (показана горизонтальная установка 5U в стойку в двумя платами ввода/вывода).
На выбор предоставляется оптоволоконный, медный или комбинированный канал связи Ethernet. Одна пара зарезервирована под шину для шины процесса. Другая пара зарезервирована для станционной шины. Поддерживаются следующие протоколы передачи данных по сети Ethernet: FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2), IEC 61850-9-2 и IEC 61850 выпуска 2.
Три последовательных порта EIA-232 для связи Mirrored Bits, SCADA и инженерного доступа обеспечивают гибкий обмен данными с другими устройствами и системами управления. Порты включают демодулированный IRIG-B для ввода точного времени.
Доступны опции питания 24–48 В пост. тока, 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока, либо 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | 111 | 6.8.1.x | |
| SEL-401 | R411-V0 | 109 | 6.0.0.x | |
| SEL-401 | R410-V0 | 108 | 5.1.0.x | |
| SEL-401 | R409-V0 | 107 | 4.4.2.4 | |
| SEL-401 | R408-V0 | 106 | 4.0.1.x | |
| SEL-401 | R407-V1 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R407-V0 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 | |
| SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 | |
| SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | SEL-401-R413-V0-Z111004-D20250731 | 12.09.25 | ~1252550001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | 111 | 6.8.1.x | |
| SEL-401 | R411-V0 | 109 | 6.0.0.x | |
| SEL-401 | R410-V0 | 108 | 5.1.0.x | |
| SEL-401 | R409-V0 | 107 | 4.4.2.4 | |
| SEL-401 | R408-V0 | 106 | 4.0.1.x | |
| SEL-401 | R407-V1 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R407-V0 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 | |
| SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 | |
| SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |