html{display:none} SEL-400G Усовершенствованная система защиты генератора | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-400G

Усовершенствованная система защиты генератора

Реле SEL-400G предлагает первичную и резервную защиту для генераторов всех размеров и типов, включая гидроагрегаты, гидроаккумулирующие агрегаты, паровые турбины и газотурбинные генераторы. Оно объединяет защиту генератора, шины и повышающего трансформатора в одном корпусе, что делает реле экономичным решением для всей генерирующей установки.

Расширенные функции защиты, такие как поперечная дифференциальная защита, позволяют обнаруживать межвитковое короткое замыкание, что обеспечивает более быстрое обнаружение неисправностей, уменьшение повреждений генератора и более быстрый возврат в эксплуатацию. Адаптивная дифференциальная защита и широкий диапазон отслеживания частоты (5–120 Гц) повышают уровень безопасности. Двухчастотные зоны и автоматическая синхронизация обеспечивают легкость синхронизации с энергосистемой.

Реле SEL-400G можно быстро интегрировать в сеть с последовательной передачей данных или сеть Ethernet. Новое программное обеспечение SEL Grid Configurator позволяет быстро создавать, изменять и применять настройки устройств. Или вы можете продолжать конфигурировать устройства с помощью программного обеспечения acSELerator QuickSet SEL-5030.

Цены от

15 600 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Расширенная защита генератора—два независимых универсальных дифференциальных элемента обеспечивают защиту генератора и генераторного повышающего трансформатора в одном реле. При наличии 18 токовых входов, 6 входов напряжения и функцию отслеживания широкого диапазона частот (5–120 Гц), SEL-400G может применяться для защиты самых разных конфигураций генераторов. Кроме того, элементы усовершенствованной защиты генератора от перехода в двигательный режим и защиты от потери возбуждения дополнительно защищают генератор.

Логика защиты гидроаккумулирующего агрегата—эта функция обеспечивает защиту гидроаккумулирующих агрегатов без использования внешних реле переключения трансформаторов тока, что повышает надежность и экономичность.

Защита от замыкания на землю обмотки статора—обеспечивает пассивное и активное обнаружение замыкания на землю на 100% обмотки статора. Элементы защиты от замыкания на землю обмотки статора включают в себя встроенные таймеры, которые обнаруживают прерывистые замыкания на землю и изолируют генератор до того, как сбой перерастет в постоянную неисправность.

Защита обмотки ротора/возбуждения—применение модуля защиты обмотки возбуждения от короткого замыкания на землю SEL-2664 и реле защиты от замыкания на землю обмотки статора SEL-2664S с помощью SEL-400G позволит защитить систему от коротких замыканий обмотки ротора/обмотки возбуждения. При использовании элемента защиты обмотки возбуждения от короткого замыкания на землю первая неисправность включает сигнализацию, а вторая неисправность приводит к сигналу отключения. Это позволяет продолжать выработку электроэнергии и запланировать отключение на удобное время. 

Упрощенное управление настройками—SEL Grid Configurator — это новый программный инструмент конфигурации, который помогает повысить эффективность и улучшает понимание настроек. Он включает редактор в виде электронных таблиц, визуализацию защиты, подробные отчеты, настраиваемые фильтры и управление настройками нескольких устройств.

Связь и интеграция—Устройство SEL-400G возможно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850, IEC 62439 PRP, Mirrored Bits, Modbus, DNP3 и другим.

Особенности

    1. 1

      Последовательный порт EIA-232 на передней панели позволяет быстро и удобно настраивать систему и обеспечивает локальный доступ.

    2. 2

      Дисплей на передней панели позволяет операторам контролировать и просматривать состояние разъединителей и выключателей.

    3. 3

      Выбранные пользователем экраны показывают конфигурацию системы в формате однолинейной схемы.

    4. 4

      Простая клавиатура обеспечивает легкость навигации.

    5. 5

      Трехцветные светодиодные индикаторы на передней панели показывают пользовательскую сигнализацию и позволяют диспетчерам быстро и просто получать информацию для быстрого восстановления питания.

    6. 6

      Программируемые кнопки с пользовательской маркировкой позволяют индивидуально настроить лицевую панель.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Возможность выбора горизонтального шасси для монтажа в панель или в стойку.

    2. 2

      Протоколы передачи данных включают Modbus TCP, FTP, Telnet, синхрофазоры, DNP3 LAN/WAN, протокол параллельного резервирования (PRP), IEC 61850 версия 2 и протокол точного времени IEEE 1588 версии 2 (PTPv2). Для реализации PTPv2 необходимо дополнительно заказать порты 5A и 5B.

    3. 3

      Три последовательных порта EIA-232 задней панели используются для протокола Mirrored Bits, DNP3, SCADA и инженерного доступа.

    4. 4

      Варианты питания: 24–48 В пост. тока; 48–125 В пост. тока или 110–120 В перем. тока; или 125–250 В пост. тока или 110–240 В перем. тока.

    5. 5

      18 каналов тока и 6 каналов напряжения могут быть настроены в зависимости от приложений.

    6. 6

      Реле 8U позволяет разместить до трех плат ввода/вывода с различными комбинациями входов и выходов.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Подробности

Усовершенствованная защита генератора и устройства

Функция позволяет увеличить срок службы оборудования за счет обнаружения неисправностей и аномальных условий, прежде чем они приведут к необратимым повреждениям. 18 токовых и 6 входов напряжения SEL-400G обеспечивают возможность реализации комплексных схем защиты генератора или защиты другого оборудования, такого как трансформаторы. 

Отслеживание широкого диапазона частот

Отслеживание широкого диапазона частот (от 5 до 120 Гц) гарантирует безопасность и надежность всех функций защиты в широком диапазоне частот или скоростей вращения ротора генератора. Это обеспечивает защиту в случае превышения скорости вращения или запуска от инвертора.

Автосинхронизатор

Встроенная функция автоматической синхронизации устраняет необходимость в дорогостоящем оборудовании внешнего синхронизатора. SEL-400G контролирует частоту, напряжение и фазу напряжения генератора, и при выполнении условий синхронизации автоматически подключает генератор к энергосистеме.

Простота организации связи

SEL-400G можно легко интегрировать в сети Еthernet и сети последовательной связи, работающие по протоколам IEC 61850, IEC 62439 PRP, Mirrored Bits, Modbus, DNP3 и другим.

Тепловая защита на основе резистивных температурных датчиков

Реле SEL‑400G может собирать тепловые данные для систем сигнализации, мониторинга и отключения через два внешних модуля подключения резистивных температурных датчиков SEL‑2600.

Измерения и составление отчетов

Просмотр отчетов автосинхронизатора генератора, регистратора последовательных событий (SER) и отчетов о событиях в формате COMTRADE обеспечивают возможность анализа запуска и отключения генератора или отказов системы. Вы можете измерять электрические, тепловые показатели и данные о времени работы генератора и получать файлы COMTRADE через Ethernet FTP или MMS 61850.

Данные синхрофазора

Синхрофазоры SEL (IEEE C37.118) позволяют перейти от оценки состояния к измерению состояния энергосистемы, и обеспечивают раннее предупреждение о возможной нестабильности. Точность векторных измерений SEL‑400G отвечает требованиям IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a.

Несколько платформ конфигурации

Реле SEL-400G можно настраивать, вводить в эксплуатацию и регулировать с помощью программного обеспечения SEL Grid Configurator или QuickSet. Вы можете выбрать тот программный инструмент, которые наиболее отвечает вашим требованиям.

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации