Устройство дифференциальной и максимальной токовой защиты SEL-387 обеспечивает защиту, управление и измерение параметров для трансформаторов, шин, выключателей и фидеров. Устройство включает в себя четыре трехфазных токовых входа для осуществления дифференциальной защиты с торможением и дифференциальной защиты без торможения (Диф. отсечка), программируемых характеристик срабатывания с одной или двумя наклонами, мониторинг выключателя, мониторинг напряжения аккумуляторной батареи, а также расширенную программируемую логику на базе уравнений SELogic.
Дифференциальная токовая защита для многообмоточных трансформаторов —Устройство может применяться для защиты силовых трансформаторов, имеющих до четырех обмоток с использованием характеристик срабатывания с одной или двумя наклонам, может применяться для максимальной токовой защиты и для осуществления дифференциальной защиты от замыканий на землю с ограниченной зоной. Устройство дифференциальной и максимальной токовой защиты SEL-387A является экономичным решением для защиты двухобмоточных трансформаторов.
Больше, чем просто защита трансформатора —Устройство может применяться для защиты реакторов, генераторов, мощных электродвигателей и других многотерминальных силовых установок. А также для резервирования зашиты шин или фидеров на низковольтной стороне трансформаторов.
Индивидуальная токовая защита для обмоток —Можно обеспечить полную максимальную токовую защиту для входа каждой обмотки с контролируемыми логиками. Устройство SEL-387 имеет функцию комбинирования токовых измерений, которое позволяет суммировать значения токов с двух ТТ при осуществлении токовой защиты для кольцевых или полуторных схем соединения.
Техобслуживание на основе автоматического контроля состояния —Установите функцию теплового мониторинга для выдачи сигнала тревоги или для принятия своевременных мер при угрозе чрезмерного старения изоляции или сокращения срока службы трансформатора. Мониторинг сквозных коротких замыканий позволяет собирать данные по сквозным коротким замыканиям, на основе которых будет составлен график профилактических работ.
Дифференциальная токовая защита двух , трех и четырех обмоточных трансформаторов
 Чувствительность дифференциальной токовой защиты обеспечивается программируемым Программируемой торможения, с одной или двумя наклонам, наклонами торможением или блокировкой по второй и четвертой гармонике, а также с торможением по пятой гармонике и с блокировкой по апериодической (постоянной) составляющей тока. Все это обеспечивает надежную защиту трансформаторов, содержащих до четырех обмоток. Функция блокировки по гармоническим составляющим устанавливается как для всех так и для отдельных обмоток. Дифференциальная защита без торможения (Диф. отсечка) с высокой уставкой обеспечивает быструю работу при внутренних коротких замыканиях с высокими величинами токов повреждения. Настройки компенсаций векторных групп соединения трансформаторов и функция автоматического расчета отпаек упрощает задание уставок.
Индивидуальная токовая защита для обмоток
 Функции токовой зашиты каждой обмотки с контролируемой логикой включают одну токовую отсечку, одну максимальную токовую защиту с независимой выдержкой времени и одну максимальную токовую защиту с инверсной выдержкой времени для каждой фазы, а также максимальную токовую защиту обратной и нулевой последовательности. Эти функции обеспечивают полную токовую защиту для каждой обмотки. Функция комбинирования токовых измерений, позволяет суммировать значения токов с двух ТТ при осуществлениитоковой защиты для кольцевых или полуторных схем соединения.
Регистрация и мониторинг сквозных коротких замыканий
 Регистрация и сбор данных по сквозным коротким замыканиям производится для использования в контрольных уравнениях SELogic или для мониторинга вручную.
Логика защиты и управления
 Логика дифференциальной защиты от замыканий на землю с ограниченной зоной обеспечивает чувствительность при замыкании на землю в схемах соединения обмоток в звезду с заземлением нейтральной точки. Контрольные уравнения SELogic, а также переменные, таймеры, триггеры и элементы дистанционного управления SELogic позволяют создать расширенную логику для защиты и управления. Программируемые элементы для местного управления и программируемый текстовый дисплеи позволяют улучшить интерфейс для операторов.
Измерение и выдача сообщений
 Записи осциллограмм аварийного процесса (до семи 60-цикловых осциллограмм ), запись последовательных событий (SER) и высокоточное измерение устраняют или уменьшают необходимость в дополнительных записывающих или измеряющих устройствах. Мониторинг напряжения аккумуляторной батарей станции и износа контактов выключателя предоставляет данные, необходимые для программ технического обслуживания, направленного на обеспечение надежности (RСМ).
ПО acSELerator QuickSet SEL-5030
 ПО позволяет создать настройки устройства в режиме Off-line, программировать контрольно-логические уравнения SELogic и проводить анализ записей аварийных процессов.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-387-0 | R611 | SEL-387-0-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14.03.14 | ~1140730001 | 
| Current hardware | ||||
| SEL-387-0 | R105 | SEL-387-R105-V0-D20000629 | 29.06.00 | 2000181001 | 
| Legacy Hardware | ||||
| SEL-387-5 | R611 | SEL-387-5-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14.03.14 | ~1140730001 | 
| Current hardware | ||||
| SEL-387-5 | R409 | SEL-387-5-R409-V0-Z102102-D20050614 | 14.06.05 | 2005165001 | 
| Legacy hardware: Supports PROTO=DNP | ||||
| SEL-387-5 | R307 | SEL-387-5-R307-V0-Z002002-D20010518 | 18.05.01 | 2001138001 | 
| 
 Legacy Hardware: Does Not Support PROTO=DNP  |  ||||
| SEL-387-6 | R611 | SEL-387-6-R611-V0-Z004004-D20140124 | 14.03.14 | ~1140730001 | 
| Current hardware | ||||
| SEL-387-6 | R406 | SEL-387-6-R406-V0-Z103103-D20050614 | 14.06.05 | 2005165001 | 
| 
 Supports PROTO=DNP  |  ||||
| SEL-387-6 | R304 | SEL-387-6-R304-V0-Z003003-D20041018 | 18.10.04 | 2004292001 | 
| 
 Does not support PROTO=DNP  |  ||||
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.