html{display:none} SEL-3620 Шлюз безопасности Ethernet - Поддержка | Schweitzer Engineering Laboratories

Поддержка

Свяжитесь с местным торговым представителем

Техническая поддержка SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Просмотреть все контакты поддержки

SEL Virtual Port Software

Transform unsecured serial or legacy Ethernet communications on Windows computers to cryptographically secure channels by using SEL-5827 Virtual Connect Client or SEL-5828 Virtual Port Service Software. These applications are provided free by SEL to make remote SEL-3620 Ethernet Security Gateway ports available for existing software and terminal applications on your PC, including those using Modbus TCP/RTU.

Примечания

The SEL Virtual Port Software family includes the following applications:

  • SEL-5827 Virtual Connect Client—Create a temporary serial COM port or Ethernet TCP port for engineering access applications with the SEL-3620 and SEL-3622 Security Gateways.
  • SEL-5828 Virtual Port Service—Create multiple persistent serial COM ports or Ethernet TCP ports for automation applications.
SEL-5828 Virtual Port Service

  • Create up to 128 persistent virtual COM ports and/or virtual TCP ports on a Windows PC, and send serial data over Raw TCP, Telnet, and Secure Shell Protocol (SSH) Ethernet protocols.
  • Use DSA or RSA 1024-bit encryption with SSH to ensure confidentiality and authenticity for serial or Ethernet data.
  • Quickly create virtual serial or Ethernet ports with a simple user interface.
Версия
1.3.1.0
Размер
3,12 Мбайт
Код даты
20190226

Проверка программного обеспечения SEL

SEL-5827 Virtual Connect Client

  • Enhance the communications security of existing engineering access software solutions, such as SEL-5010 Relay Assistant Software, SEL-5020 Settings Assistant Software, and GE EnerVista™ software by converting serial and unencrypted TCP data to SSH.
  • Run on isolated SEL computers—SEL virtual port software does not connect to the Internet or require a license to run.
  • Back up virtual port configurations for quick commissioning of new computers and redundancy.
  • Use the built-in terminal window to interact with remote devices’ command-line interface.
Версия
1.3.0.0
Размер
3,49 Мбайт
Код даты
20160913

Проверка программного обеспечения SEL

USB-драйвер SEL

Благодаря этому драйверу возможно USB-соединение между компьютером под управлением ОС Windows и USB-портами устройства SEL.

Инструкции по установке

  1. Убедитесь, что устройство USB не вставлено.
  2. Загрузите и откройте файл R6.6.0.0.Driver.exe.
  3. Когда отобразится всплывающее окно «Установить SEL USB в папку драйверов UART», нажмите «Да».
  4. После завершения установки нажмите «Далее».
  5. Перезагрузите компьютер.
  6. Подключите USB-кабель.
  7. Подождите завершения установки на ПК.
  8. Чтобы проверить новый последовательный порт, откройте «Диспетчер устройств» и перейдите к пункту меню «Порты».

Примечания

Этот драйвер можно использовать для USB-соединения с портами следующих устройств:

  • SEL-2440
  • SEL-3031
  • SEL-C662
  • SEL-C663
  • SEL-C667
  • SEL-3021
  • SEL-9192
  • SEL-T4287
Драйвер совместим с ОС Windows 8, Windows 7, Vista и XP с разрядностью 32 и 64 бита.

Версия
R6.6.0.0
Размер
3,55 Мбайт
Код даты
20130215

Проверка программного обеспечения SEL

Минимальная версия ПО