Выступая как маршрутизатор, конечная точка виртуальной частной сети (VPN) и брандмауэр, шлюз безопасности Ethernet SEL-3620 обеспечивает безопасный доступ через прокси-соединение к интеллектуальным электронным устройствам (ИЭУ), работающим через последовательный интерфейс и Ethernet. Благодаря функции безопасной централизованной аутентификации и авторизации доступа, работающей как для современных моделей ИЭУ, так для моделей предыдущих поколений, SEL-3620 дает возможность вести журнал контроля доступа пользователей. Шлюз SEL-3620 защищает каналы передачи системы управления с помощью брандмауэра с политиками «запрет по умолчанию», надежных криптографических протоколов и журналов регистрации системных событий. SEL-3620 также осуществляет управление защищенными паролями ИУЭ, включая регулярную смену паролей в соответствии с нормативами их сложности. Благодаря надежным технологиям многофакторной аутентификации, таким как RSA SecurID с использованием протокола RADIUS, шлюз SEL-3620 обеспечивает повышенный уровень безопасности критически важных цифровых активов.
Встроенный в шлюз SEL-3620 антивирус exe-GUARD помогает противостоять атакам известных и неизвестных вредоносных программ. Мощная защита от руткитов, встроенные средства мандатного управления доступом Linux и белые списки процессов помогают снизить риск атак на сам шлюз и устранить дорогостоящие операции по установке исправлений и обновлению сигнатур антивирусов. SEL-3620 обеспечивает соответствие стандартам NERC CIP без необходимости запросов на исключения технической осуществимости (TFE).
Шлюз SEL-3620 поддерживает клиент виртуального подключения SEL-5827 и программное обеспечение службы виртуальных портов SEL-5828. Эти приложения бесплатно предоставляются SEL для осуществления доступа к удаленным портам SEL-3620 с помощью существующих программ и терминалов ПК, в том числе тех из них, которые используют Modbus TCP/RTU.
Устройство SEL-3620 было совместно спроектировано и изготовлено в рамках проекта National SCADA Test Bed («Национальная экспериментальная лаборатория SCADA») Министерства энергетики США следующими компаниями:
Централизованный доступ к реле и ИЭУ—Используется для создания централизованной точки доступа к важнейшим цифровым активам и обеспечивает средства контроля доступа пользователей и ведение подробных журналов операций. Вход осуществляется в систему SEL-3620, а не для отдельных устройств ИЭУ. Вы можете управлять учетными записями и группами пользователей централизованно с помощью систем, доступных по протоколу LDAP, таких как Microsoft Active Directory. Служба коммутируемого доступа для удаленных пользователей (RADIUS) позволяет использовать системы многофакторной проверки подлинности, такие как токены RSA.
Управление паролями ИЭУ—Установка надежных паролей на ИЭУ и их автоматическое изменение по настраиваемому расписанию. Выполнение нормативных требований к паролям и недопущение использования ненадежных или по умолчанию устанавливаемых паролей. Управление паролями на устройствах ИЭУ, использующих интерфейсы командной строки, и на устройствах, использующих протокол Modbus, таких как реле серии GE UR. Упростите доступ к устройству с помощью функции контроля устройства и надежных паролей.
Брандмауэр подстанции и конечная точка IPsec VPN—Защита сети подстанции от вредоносного трафика осуществляется с помощью мощного брандмауэра с политиками «запрет по умолчанию», блокирующего подозрительный трафик. Управление состоянием и конфигурацией происходит через интуитивный интерфейс, активируемый через меню. Критически важные сети безопасно подключаются к центру управления через соединение VPN по протоколу IPsec. Для централизованного управления доверием используются сертификаты X.509 с протоколом OCSP.
Точная синхронизация времени—Вы можете синхронизировать время, даже если сигналы GPS со спутника временно недоступны. Для распределения данных точного времени и детальной регистрации событий на локальных процессорах связи, компьютерах и устройствах защиты используется протокол IRIG-B, обеспечивающий точность, требуемую синхрофазорами, и протокол сетевого времени (NTP) на основе Ethernet.
Поддержка виртуальных программных клиентов—C помощью SEL-5827 или SEL-5828 можно преобразовывать незащищенные последовательные каналы или каналы Ethernet предыдущих поколений на компьютерах Windows в криптографически защищенные каналы. Эти приложения бесплатно предоставляются SEL для осуществления доступа к удаленным портам этого шлюза безопасности с помощью существующих программ и терминалов ПК, в том числе тех из них, которые используют Modbus TCP/RTU. На портах удаленной связи, ведущих и последовательных портах SEL-3620 защита данных обеспечивается протоколом безопасной оболочки (SSH).
Поддержка отчетности в соответствии с требованиями стандарта NERC CIP—Вы можете заносить в журнал сведения о доступе пользователей, включая время доступа, и все команды, введенные на критически важных ИЭУ. А также интегрировать записи о событиях в существующие системы управления журналами по стандарту Syslog. Устройства ИЭУ защищены надежными паролями, а общие учетные записи или учетные записи по умолчанию могут быть заблокированы. Детальный контроль доступа на основе ролей ограничивает доступ пользователей к отдельным ИЭУ. Также можно создавать специальные отчеты об активности пользователей, учетных записях пользователей, имеющих доступ на устройство, сетевых портах и службах, обновлениях паролей.
Встроенные антивирусные алгоритмы—Защита от известных и неизвестных вредоносных атак на шлюзы безопасности SEL осуществляется с помощью встроенного антивируса exe-GUARD. Мощная технология защиты от руткитов, встроенные средства обязательного контроля доступа Linux и «белый список» процессов помогают справиться с атаками на сами шлюзы без необходимости в дополнительных настройках и управлении исправлениями.
Кнопка проверки лампы
Светодиоды состояния каналов Ethernet
Последовательные cветодиоды RX/TX
Светодиоды состояния системы
Передний порт Ethernet
Задние порты Ethernet
Порты BNC ввода/вывода с поддержкой IRIG-B
16 программно-определяемых последовательных портов DB-9 EIA-232/-422/-485 с поддержкой IRIG-B и с блоком питания 5 В на контакте 1
Изолированный порт COM 17
Контактный вход
Защищенный доступ к реле и ИЭУ через прокси-сервер
Шлюз безопасности SEL-3620 используется для создания централизованной точки доступа к важнейшим цифровым активам, включая устройства SEL и других производителей, и обеспечивает средства контроля доступа пользователей и ведение подробных журналов операций.
Управление паролями ИЭУ
Вы можете устанавливать надежные пароли на ИЭУ с автоматическим изменением по настраиваемому расписанию. Выполнение нормативных требований к паролям и недопущение использования ненадежных или по умолчанию устанавливаемых паролей.
Брандмауэр подстанции
Защита сети подстанции от вредоносного трафика осуществляется с помощью мощного брандмауэра с политиками «запрет по умолчанию», блокирующего подозрительный трафик. Управление состоянием и конфигурацией происходит через интуитивный веб-интерфейс, активируемый через меню. Используя виртуальные локальные сети (VLAN), можно разделять трафик и повышать эффективность и производительность работы сети.
Маршрутизация и механизм NAT
Вы можете определять статические маршруты передачи данных между отдельными сетями Ethernet. Устройство поддерживает преобразование сетевых адресов (NAT) для широкого спектра динамических сетевых задач. Переадресация портов позволяет использовать аналогичное пространство удаленных адресов без изменения IP-адресов подсетей, а NAT для исходящего трафика обеспечивает доступ в Интернет тем приложения, которым это требуется.
Туннели IPsec VPN
Туннели VPN с защищенным протоколом IPsec соединением позволяют выполнить интеграцию с существующими ИТ-системами и системами управления. Для централизованного управления соединениями VPN используются сертификаты X.509 и протокол OCSP.
Антивирус Exe-GUARD с функцией белого списка
Встроенный антивирус с функцией белого списка обеспечивает защиту от известных и неизвестных вредоносных программ. Эта функциональность позволяет сократить количество циклов управления исправлениями и нейтрализовать атаки нулевого дня без необходимости в дополнительных настройках.
Преобразование протоколов на битной аналоговой основе —
преобразование протоколов Conitel и других протоколов на битной основе для сети Ethernet, и сокращение зависимости от дорогостоящих аналоговых схем.
Отчеты о действиях пользователей
Устройство ведет журнал доступа пользователей и регистрирует ввод каждой команды с указанием метки времени события. Записи о событиях интегрируются с существующими системами управления журналами при помощи стандарта Syslog.
Единая точка входа
Вход осуществляется в систему SEL-3620, а не для отдельных устройств ИЭУ. Пользователи должны помнить только один логин и пароль — свои собственные. Управление учетными записями пользователей и членством в группах осуществляется централизованно с использованием систем доступных по протоколу LDAP, таких как Microsoft Active Directory, или протокола RADIUS. RADIUS позволяет повысить безопасность с помощью многофакторной аутентификации, в частности RSA SecurID.
Поддержка требований NERC CIP
SEL-3620 обеспечивает мощный контроль доступа пользователей к периметру электронной защиты (ESP), защиту ИЭУ надежными паролями и блокировку совместных учетных записей и учетных записей, создаваемых по умолчанию. Детальные средства контроля доступа ограничивают доступ пользователей к назначенным ролям на отдельных ИЭУ.
Безопасность и совместимость, отвечающие стандартам отрасли
Поддержка виртуальных программных клиентов
C помощью SEL-5827 или SEL-5828 можно преобразовывать незащищенные последовательные каналы или каналы Ethernet предыдущих поколений на компьютерах Windows в криптографически защищенные каналы. Эти функции бесплатно предоставляются SEL для использования удаленных портов SEL-3620 с существующими программами и терминалами на ПК, в том числе с теми из них, которые используют Modbus TCP/RTU. Защита данных обеспечивается протоколом SSH на группах портов, ведущих (master) и последовательных портах SEL-3620.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3620 | R215-V0 | SEL-3620-R215-V0-Z018006-D20241001 | 03.10.24 | ~1242770001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.