Сравнительная таблица линейки контроллеров автоматизации в режиме реального времени (RTAC)
Устройство обеспечения сетевой безопасности — Контроллер автоматизации в реальном времени SEL-3555 (RTAC) может использоваться как точка безопасного доступа к подстанции или установке и обеспечивает возможность реализации централизованной аутентификации по протоколу LDAP, парольной защиты, отправки данных через веб-интерфейс, ролевой аутентификации пользователей, журналов доступа и защищенного служебного доступа по протоколу SSH. Теги безопасности могут быть встроены в отчеты SCADA для интеграции ведущих технологий обеспечения безопасности.
SCADA Терминал контроля и управления (RTU) — Быстро конфигурируемая система контроля и управления подстанцией (RTU), включает в себя возможность преобразования протоколов, связь со SCADA, синхрофазор, синхронизацию времени, управление данными и пользовательскую логику.
Сбор данных — Возможность связи с любым устройством через встроенный протокол «клиент-сервер». Возможность обмена данными через протокол DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SES-92, SEL Fast Messaging, Mirrored Bits и IEEE C37.118 для синхрофазоров. Преобразование данных разных протоколов связи, возможность применения математических и логических функций и логических выходов для управления в режиме реального времени.
Управление подстанцией — Создание логических схем при помощи встроенного в RTAC инструмента логическая машина IEC 61131. Беспрецедентная гибкость управления за счет таких функций и параметров как диагностика, входные и выходные контакты, протоколы передачи данных и статистика передачи.
Интеграция IEC 61850 — Возможность интеграции современных интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) в схемы управления и автоматизации с помощью клиент-серверного интерфейса GOOSE IEC 61850 и протокола передачи служебных сообщений MMS.
Контроль качества — Контроллеры SEL-3555 соответствуют требованиям протокола IEEE 1613 и спецификациям реле защит для работы в жестких условиях. Они спроектированы так, что выдерживают вибрацию, броски тока, быстрые переходные процессы и экстремальные температуры.
Сбор данных о событиях — Обнаружение, фильтрация и сбор данных о событиях всех присоединенных реле SEL в автоматическом режиме. Простота получения данных о месте повреждения, токе КЗ и других параметрах в системе SCADA. Автоматическая регистрация и сохранение данных событий с помощью программного обеспечения acSELerator Team SEL-5045.
Интегрированное управление энергоснабжением и промышленными энергосетями—Может использоваться как мощный шлюз между подстанцией и промышленным объектом при передаче данных по протоколу EtherNet/IP. Этот широко используемый промышленный протокол обеспечивает надежную связь между электронными устройствами в системах промышленной автоматизации. Адаптер RTAC EtherNet/IP может использоваться для обмена ключевыми данными в контексте таких задач, как мониторинг в режиме реального времени, управление процессами и интеграция энергосистемы.
Человеко-машинный интерфейс подстанции (ЧМИ)—Дополнительный веб-интерфейс ЧМИ, доступный для RTAC и SEL-2240 Axion, позволяет осуществлять экономически эффективный локальный и удаленный мониторинг, управление процессами и аварийными сигналами и оповещениями на подстанциях и других объектах. Программа acSELerator Diagram Builder SEL-5035 Software обеспечивает удобный доступ к базе данных тегов RTAC, сокращая время на создание экранов.
Кнопка проверки лампы
Светодиодные индикаторы работы Ethernet
Светодиодные индикаторы активности последовательного порта
Светодиодный индикатор активности SSD
Программируемые двуцветные светодиодные индикаторы
2 порта USB 3.1 на передней панели
SSD-накопитель с емкостью до 480 ГБ
Порты DVI-D
2 высокоскоростных порта Gigabit Ethernet
4 порта USB 3.1
2 встроенных порта EIA-232
DisplayPort
Выход контакта сигнализации, Form C
Гнезда расширения PCIe
6 портов EIA-232/422/485
Двойные блоки питания, заменяемые во время работы
ПРИМЕЧАНИЕ. Начиная с версии встроенного ПО RTAC R144-V2, выпущенного 18 февраля 2019 г., обновление BIOS входит во встроенное ПО. Если у вас SEL-3555 с более ранней версией встроенного ПО, чем R144-V2, вы можете обновить BIOS, загрузив пакет SEL-3355 BIOS Update на странице SEL-3355. Инструкции по установке для SEL-3555 находятся в файле README.txt, входящем в загрузочный пакет.
Быстрая детерминированная обработка
Четырехъядерный процессор Intel Xeon обеспечивает эффективную детерминированную обработку со скоростью до 1 миллисекунды.
Интегрированный интерфейс «человек-машина»
Подключение монитора через цифровой видеоинтерфейс DVI или интерфейс DisplayPort, которые обеспечивают высокую четкость отображения по нормам HTML5.
Кибербезопасность с использованием технологии Exe-GUARD
Антивирусная технология Exe-GUARD, построенная на принципе «белого списка» (whitelist) обеспечит высокий уровень безопасности, что делает SEL-3555 первым продуктом на рынке с антивирусными решениями, которые не требуют дополнительных действий конечного пользователя.
Признанный уровень надежности SEL
Контроллер RTAC рассчитан на соответствие или превышение требований стандарта IEEE 1613 и ТУ на реле защиты для тяжелых условий эксплуатации, а также устойчив к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам. Контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL отличается надежной работой даже в тяжелых условиях.
Протоколы
Обширный список поддерживаемых протоколов для сбора данных реле разных поколений и других интеллектуальных электронных устройств.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3555 | R201-V0 | SEL-3555-R201-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3555 | R200-V1 | SEL-3555-R200-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3555 | R155-V0 | SEL-3555-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3555 | R154-V1 | SEL-3555-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3555 | R153-V3 | SEL-3555-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3555 | R152-V4 | SEL-3555-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.
Руководства по библиотекам универсальных инструментов и дополнительным библиотекам можно найти в справочнике по программированию.
| Библиотека | Область применения |
|---|---|
| AnalogCond | Обработка аналоговых величин и цифровой фильтрации. |
| CrossTaskData | Передача данных между главной задачей и задачей автоматизации. |
| ChannelMonitoring | Подача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров. |
| Dictionaries | Создание справочных таблиц для быстрого извлечения данных. |
| DynamicVectors | Хранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером. |
| Отправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер. | |
| IPAliasRedundancy | Использование одного IP двумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса. |
| MathComplex | Выполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими. |
| MathMatrix | Выполнение стандартных матричных операций. |
| PacketEncodings | Сериализация и десериализация информации на сокет и от сокета. |
| PowerMetering | Выполнение расчетов энергии и потребности. |
| PowerSystemAutomation | Обнаружение синхронизации между двумя независимыми источниками напряжения. |
| PowerSystemProtection | Определение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC. |
| Queue | Отслеживание упорядоченных списков объектов. |
| QuickSort | Сортировка объектов. |
| RecordingTriggers | Обнаружение определенных условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных. |
| SELEthernetController | Управление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами. |
| SELRand | Генерирование случайных чисел. |
| SELServerSimulators | Симуляция клиента SEL-351. |
| SELString | Объединение и разделение строк в постоянном времени. |
| SnmpLite | Выявление и устранение неисправностей сетевого подключения. |
| SyslogCollector | Получение сообщений системного журнала (Syslog) от других устройств. |
Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.
| Библиотека | Сфера применения / подробные сведения | Библиотеки зависимостей |
|---|---|---|
| Grid Connection Control | Управление границей балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и возобновляемыми источниками энергии. | Динамическая запись аварийных событий, файловый ввод-вывод |
| Horizon SVP Plus | Преобразование RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории. | Отсутствует |
| Horizon Power System Model | Разрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы. | File I/O |
| Динамическая запись аварийных событий | Сбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (данные SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC. | File I/O |
| Регистратор данных учета и анализатор тенденций | Регистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в ПО acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа. | File I/O |
| Генератор отчетов / клиент EmailPlus | Создание пользовательских отчетов на основе данных логического блока RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. | File I/O |
| FTP Sync | После подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. | File I/O |
| File I/O | Чтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный SFTP/FTP-клиент для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE. | Отсутствует |
| Библиотека | Приложение |
|---|---|
| Distribution Automation | Обнаружение, локализация, устранение неисправностей и вольт/вольт-ампер реактивный контроль питающих линий распределительной сети |
| Automated System Verification and Monitoring | Контроль и верификация системы защиты (NERC PRC-005) |
| Ground Fault Detection | Обнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем |