| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Конфигурация RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion с модулем SEL-2241 | SEL-3555 RTAC | SEL-3560E RTAC | RTAC SEL-3560S | |
| Процессор | 533 МГц | 533 МГц | Четырехъядерный процессор Atom 1,6 ГГц | 333 МГц | 333 МГц | 533 МГц | Четырехъядерный процессор Xeon 2,0 ГГц | Четырехъядерный процессор Xeon 2,0 ГГц | Четырехъядерный процессор Xeon 2,0 ГГц |
| ОЗУ | 1 ГБ | 1 ГБ | 8 ГБ | 512 МБ | 512 МБ | 1 ГБ | 8–16 ГБ | 8–16 ГБ | 8–16 ГБ |
| Запоминающее устройство | 2 ГБ | 2 ГБ | 30–480 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 30–480 ГБ | 30–480 ГБ | 30–480 ГБ |
| Диапазон рабочих температур | от –40° до +85°C | от –40° до +85°C | от –40° до +85°C | от –40° до +85°C | от –40° до +85°C | от –40° до +85°C | от –40° до +75°C | от –40° до +60°C | от –40° до +75°C |
| Графический веб-ориентированный ЧМИ | Просмотр и управление с помощью веб-браузера | Просмотр и управление с помощью веб-браузера | Просмотр и управление с помощью веб-браузера; встроенный видеоадаптер; 1 порт DisplayPort | Отсутствует | Отсутствует | Просмотр и управление с помощью веб-браузера | Просмотр и управление с помощью веб-браузера; Встроенный видеоадаптер; 1 порт DisplayPort; 1 порт DVI/VGA; 2 порта DVI-D | Просмотр и управление с помощью веб-браузера; Встроенный видеоадаптер; 1 порт DisplayPort; 1 порт DVI/VGA; 2 порта DVI-D | Просмотр и управление с помощью веб-браузера; Встроенный видеоадаптер; 1 порт DisplayPort; 1 порт DVI/VGA; 2 порта DVI-D |
| Электропитание | Одиночный: 120/240 В перем. тока, 125/250 В пост. тока; 48/125 В пост. тока, 120 В перем. тока; или 24/48 В пост. тока | Одиночный: 120/240 В перем. тока, 125/250 В пост. тока; 48/125 В пост. тока, 120 В перем. тока; или 24/48 В пост. тока | Одиночный: 125/250 В пост. тока или 120/240 В перем. тока; 48/125 В пост. тока или 120 В перем. тока; или 24/48 В пост. тока | Одиночный: 12/24 В пост. тока или 24/48 В пост. тока. | Одиночный: 12/24 В пост. тока или 24/48 В пост. тока. | Резервирование: 120/240 В перем. тока, 125/250 В пост. тока; и/или 24/48 В пост. тока | Резервирование: Блок питания SEL-9331 125/250 В постоянного тока или 120/240 В переменного тока; НН 48 В постоянного тока | Одиночный (внутренний): Блок питания SEL-9331 125/250 В постоянного тока или 120/240 В переменного тока; НН 48 В постоянного тока | Одиночный (внешний): Блок питания SEL-9331 125/250 В постоянного тока или 120/240 В переменного тока; НН 48 В постоянного тока |
| Порты Ethernet | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 стандартно; 4 на каждую карту PCI (поддерживается до 2 карт) | 2 стандартно; 4 на каждую карту PCI (поддерживается до 1 карты) | 2 |
| Последовательные порты | 17 (стандартно)/33 (3U) | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 стандартно; 6 на каждую карту PCI (поддерживается до 3 дополнительных карт) | 8 стандартно; 6 на каждую карту PCI (поддерживается до 1 дополнительной карты) | 2 |
| Порты USB | USB-B | USB-B | 6 USB-A | USB-B | USB-B | USB-B | 6 USB-A | ||
| Размер/монтаж | 3U или 1U для монтажа в стойку / на панель | 1U для монтажа в половину ширины стойки/ на панель, на поверхность или на DIN-рейку | 1U | Поверхностный монтаж или на DIN-рейку | Поверхностный монтаж или на DIN-рейку | 5U для монтажа в стойку / на панель или поверхностного монтажа (10-слотовый, 4-слотовый и двойной 4-слотовый) | 3U | Поверхностный монтаж | Поверхностный монтаж |
| Цифровые и аналоговые входы/выходы | 1 цифровой выход/1 цифровой вход (стандартно); 8 цифровых выходов/24 цифровых входа (3U) | 1 цифровой выход/1 цифровой вход | 1 универсальный вход / 1 цифровой выход Form C — контакт цепи сигнализации | 1 цифровой выход/1 цифровой вход | 3 цифровых выхода/8 цифровых входа | Доступные модули: – Цифровые входы – Цифровые выходы – Быстрые сильноточные цифровые выходы – аналоговые входы постоянного тока – аналоговые входы переменного тока - Аналоговые выходы постоянного тока | Цифровой выход Form C — контакт цепи сигнализации | Цифровой выход Form C — контакт цепи сигнализации | Цифровой выход Form C — контакт цепи сигнализации |
| Другие характеристики | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие, модем V.92, датчик внешней освещенности и акселерометр | Конформное покрытие, датчик внешней освещенности и акселерометр | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие | Конформное покрытие |
Протоколы
Следующие протоколы предлагаются в качестве стандартных опций для всех RTAC.
КЛИЕНТ
*Доступно только для SEL-3555 и SEL-3560
СЕРВЕР
ОДНОРАНГОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Опции
| SEL-3530 3U/1U | SEL-3530-4 | Конфигурация RTAC SEL-3350 | SEL-3505 | SEL-3505-3 | SEL-2240 Axion с модулем SEL-2241 | SEL-3555 RTAC | SEL-3560 RTAC | |
| Опции IEC 61850 | ||||||||
| IEC 61850 MMS и службы MMS Client File | ||||||||
| IEC 61850 MMS и службы MMS Server File | ||||||||
| IEC 61850 GOOSE | ||||||||
| Полевая шина Fieldbus | ||||||||
| Модули ввода/вывода EtherCAT и SEL Axion | ||||||||
| ЧМИ | ||||||||
| Веб-ориентированное графическое представление и управление | ||||||||
| EtherNet/IP | ||||||||
| Явная передача сообщений клиенту | ||||||||
| Неявная передача сообщений адаптеру | ||||||||
| FTP/SFTP | ||||||||
| FTPSync (клиент) | ||||||||
| Утилиты сетевого аудита | ||||||||