SEL-351S обеспечивает комплексную защиту фидера и идеально подходит для коммунальных и промышленных предприятий. Повысьте качество вашего сервиса за счет применения таких инновационных решений, как система обмена данными Mirrored Bits, синхрофазоры IEEE C37.118, расширенные возможности органов управления и логика выбора наилучшего элемента направленности нулевой последовательности, совместно с низкой стоимостью устройства.
Полноценная защита распределительной системы —Используйте сочетание функций чувствительных токовых защит от замыканий типа «фаза-фаза» и «фаза-земля», а также быстрого отключения трехфазных повреждений.
Автоматическое повторное включение —Настройте четыре цикла АПВ с контролем синхронизма и контролем наличия напряжения для различных вариантов повторного включения. Координация последовательности автоматического повторного включения выключателей линии с двухсторонним питанием.
Автоматический ввод резерва —Конфигурируйте АВР с помощью программируемых органов управления пользовательским интерфейсом и системой обмена данными Mirrored Bits в сочетании с терминалом SEL-2100.
Надежное управление выключателем —Оперативное отключение или включение силового выключателя при помощи дополнительных, защищенных кнопок Trip/Close, что обеспечивает непосредственное управление выключателем, независимо от реле.
Порт USB упрощает локальные соединения и ускоряет релейную связь
Сообщения по умолчанию или программируемые пользовательские сообщения уведомляют персонал о событиях энергосистемы или состоянии реле
Программируемые кнопки оператора и дополнительные настраиваемые пользователем сообщения облегчают работy
Светодиоды на передней панели могут быть запрограммированы для индикации требуемых сигналов системы сигнализации.
Дополнительные кнопки отключения/включения SafeLock® и яркие светодиодные индикаторы позволяют управлять выключателем независимо от реле
 Сильноточные токоограничивающие выходные контакты повышают надежность
Измерение гармоник до 16-й гармоники улучшает анализ качества электроэнергии
Двойной медный порт Ethernet обеспечивает связь между устройствами и резервирование. Также доступны одиночные или двойные оптоволоконные порты.
Стандартные мультисессионные Modbus® TCP, Modbus RTU, DNP3 и IEC 61850 обеспечивают гибкость связи
Связь Mirrored Bits® обеспечивает быструю и надежную связь между реле
Порт EIA-485 обеспечивает быстрый и легкий инженерный доступ
Кнопки отключения/включения SafeLock® на передней панели подключены непосредственно к этим клеммам, что позволяет управлять выключателем независимо от реле.
Расширенные варианты входа/выхода позволяет гибкость применения
Чувствительная защита от КЗ на землю (SEF) точно обнаруживает замыкания на землю при низких значениях тока
Встроенный регистратор векторных параментров позволяет осуществлять мониторинг глобальной системы питания
 | Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-351S-5 | R518-V4 | SEL-351S-5-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 | 
| SEL-351S-6 | R518-V4 | SEL-351S-6-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 | 
| SEL-351S-7 | R518-V4 | SEL-351S-7-R518-V4-Z107106-D20250428 | 16.05.25 | ~1251360001 or ~3251360001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.