Контроллер автоматизации в реальном времени (RTAC) SEL-3505 представляет собой низковольтную модификацию RTAC SEL-3530 и предназначен для эксплуатации на коммунальных и промышленных предприятиях. Контроллер RTAC SEL-3505 отличается компактностью, при этом обеспечивая все стандартные функции RTAC. Это превосходное решение для преобразования протоколов и безопасной связи в условиях ограниченного пространства.
Экономичный преобразователь протоколов — контроллер RTAC позволяет обмениваться данными по протоколам DNP3, Modbus, IEC 61850 GOOSE, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SES-92, IEEE C37.118 для синхрофазоров, а также по протоколам SEL Fast Messaging и Mirrored Bits. Кроме того, контроллер RTAC позволяет исполнять выходную логику для автоматизации, выполнять математические и логические функции, а также преобразовывать данные между протоколами.
Средства коммутируемого инженерного доступа и связи SCADA — последовательные порты RTAC, модем коммутируемой линии и высокоскоростное сетевое подключение обеспечивают несколько способов организации безопасного удаленного доступа.
Сбор данных о событиях ИЭУ с помощью опциального программного обеспечения SEL-5045 acSELerator Team — располагая полной информацией от каждого интеллектуального электронного устройства (ИЭУ), которая фильтруется и обрабатывается контроллером RTAC, пользователь мгновенно оповещается о любых проблемах с помощью сигнализации, протоколов событий и сообщений электронной почты. Опциальный встроенный модем в SEL-3505 расширяет возможности связи для организации SCADA и инженерного доступа.
Синхронизация времени — Контроллер имеет входы для приема сигналов точного времени по протоколу IRIG-B и протоколу сетевого времени (NTP). При отсутствии внешнего источника времени сигнал IRIG-B для подключенных устройств можно формировать с помощью внутренних часов информационного процессора.
Интегрированное управление энергоснабжением и управление промышленными процессами—Может использоваться как мощный шлюз между подстанцией и промышленным объектом, используя протокол EtherNet/IP. Этот широко используемый промышленный протокол обеспечивает надежную связь между электронными устройствами в системах промышленной автоматизации. Адаптер RTAC EtherNet/IP может использоваться для обмена ключевыми данными для мониторинга в режиме реального времени, управления процессами и интеграции энергосистемы.
Встроенный акселерометр для обнаружения вторжений.
Встроенный оптический датчик обнаруживает открытую дверь шкафа управления.
Светодиодные индикаторы упрощают диагностику, указывая активность передачи и приема каждого порта.
Программируемые двуцветные светодиодные индикаторы
Демодулированные вход и выход IRIG-B для высокого точности синхронизации времени.
Надежный ударопрочный корпус выдерживает ЭМИ, радиопомехи, удары и вибрацию.
Опциональный встроенный модем со скоростью передачи данных 56 кбит/с.
Широкий диапазон рабочих температур: от 40° до +85°C (от 40° до +185°F)
Четыре последовательных порта EIA-232 (два программно выбираемых по EIA-485).
Независимые порты Ethernet, типа RJ45 или оптические типа LC.
Программируемые пользователем вход, выход и контакт сигнализации.
Встроенный акселерометр для обнаружения вторжений.
Светодиодные индикаторы упрощают диагностику, указывая активность передачи и приема каждого порта.
Восемь точек цифрового входа.
Программируемые двуцветные светодиодные индикаторы
Надежный ударопрочный корпус выдерживает ЭМИ, радиопомехи, удары и вибрацию.
Встроенный оптический датчик обнаруживает открытую дверь шкафа управления.
Широкий диапазон рабочих температур: от 40° до +85°C (от 40° до +185°F)
Демодулированные вход и выход IRIG-B для высокого точности синхронизации времени.
Три последовательных порта (один спереди), выбираются программно по EIA-232/EIA-485.
Три программируемых дискретных выхода Form C.
Три программируемых дискретных выхода Form C.
Три программируемых дискретных выхода Form C.
Мощность
Независимые порты Ethernet, типа RJ45 или оптические типа LC.
Встроенный механизм обеспечения безопасности
С помощью централизованной аутентификации LDAP, локальной ролевой аутентификации пользователя, журналов доступа и средств защищенного инженерного доступа контроллер RTAC можно использовать как точку безопасного доступа к подстанции или установке. Это позволяет повысить защищенность системы и обеспечить соответствие требуемым стандартам.
Легкость и простота конфигурации
На базе онтроллеров RTAC можно быстро построить интегрированную систему автоматизации, включая средства преобразования протоколов, систему связи SCADA, измерения синхрофазоров, синхронизации времени, управления данными и программируемую логику. Контроллеры RTAC SEL просты и удобны в настройке и эксплуатации, в чем можно убедиться, просмотрев серию наших видеоинструкций.
Признанный уровень надежности и поддержки SEL
Контроллер RTAC превышает требования стандарта IEEE 1613 и спецификаций на реле защиты для промышленных условий эксплуатации, а также устойчив к вибрации, броскам тока, быстрым переходным процессам и экстремальным температурам. Контроллер автоматизации в режиме реального времени SEL отличается надежной работой даже в тяжелых условиях.
Пользовательская логика
Контроллер позволяет создавать пользовательские логические решения с помощью встроенной логики IEC 61131, которая имеется в каждом контроллере автоматизации стандартной комплектации. Пользовательская логика обеспечивает доступ ко всем тегам системы, в т. ч. к средствам диагностики, контактным входам-выходам, данным протоколов и статистике связи, что предлагает непревзойденную гибкость управления.
Протоколы
Контроллер позволяет собирать и управлять данными, полученными от новых и устаревших реле, а также прочих интеллектуальных электронных устройств, благодаря обширному списку поддерживаемых протоколов.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3505 | R155-V0 | SEL-3505-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R154-V1 | SEL-3505-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R153-V3 | SEL-3505-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505 | R152-V4 | SEL-3505-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R155-V0 | SEL-3505-3-R155-V0-Z000037-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R154-V1 | SEL-3505-3-R154-V1-Z000133-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R153-V3 | SEL-3505-3-R153-V3-Z000151-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
| SEL-3505-3 | R152-V4 | SEL-3505-3-R152-V4-Z000359-D20250723 | 30.07.25 | ~1252110001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
Загрузите расширения библиотеки acSELerator RTAC и воспользуйтесь гибкостью, обеспечиваемой линейкой продуктов SEL RTAC для приложений автоматизации и интеграции. Расширения библиотеки — это предварительно подготовленные кодовые компоненты для продвинутых пользователей SEL RTAC. После загрузки инструкции по использованию каждого из расширений библиотеки будут доступны через меню справки acSELerator RTAC.
Руководства по библиотекам общего назначения и опциональным библиотекам можно найти в Справочнике по программированию.
| Библиотека | Область применения |
|---|---|
| AnalogCond | Обработка аналоговых величин и цифровой фильтрации. |
| CrossTaskData | Передача данных между главной задачей и задачей автоматизации. |
| ChannelMonitoring | Подача сигнала при отклонении канала от заданных пользователем параметров. |
| Dictionaries | Создание справочных таблиц для быстрого извлечения данных. |
| DynamicVectors | Хранение произвольного числа элементов, например, массива с автоматически изменяемым размером. |
| Отправка предупреждений и уведомлений от RTAC на почтовый сервер. | |
| IPAliasRedundancy | Использование одного IPдвумя RTAC в схеме резервирования по принципу избыточности с помощью IP-алиаса. |
| MathComplex | Выполнение математических операций с величинами с вещественными и мнимыми составляющими. |
| MathMatrix | Выполнение стандартных матричных операций. |
| PacketEncodings | Сериализация и десериализация информации на сокет и от сокета. |
| PowerMetering | Выполнение расчетов энергии и потребности. |
| PowerSystemAutomation | Обнаружение синхронизации между двумя независимыми источниками напряжения. |
| PowerSystemProtection | Определение условий отказа и раскрытие потенциала защитного модуля SEL-2245-42 AC. |
| Queue | Отслеживание упорядоченных списков объектов. |
| QuickSort | Сортировка объектов. |
| RecordingTriggers | Обнаружение особых условий в аналоговых и цифровых сигналах для запуска сбора данных. |
| SELEthernetController | Управление UDP- и TCP-соединениями между неструктурированными сокетами. |
| SELRand | Генерирование случайных чисел. |
| SELServerSimulators | Симуляция клиента SEL-351. |
| SELString | Объединение и разделение строк в постоянном времени. |
| SnmpLite | Выявление и устранение неисправностей сетевого подключения. |
| SyslogCollector | Получение syslog-сообщений от других устройств. |
Чтобы выбрать любую из следующих библиотек, выберите библиотеку в качестве дополнительной функции в конфигураторе оборудования RTAC.
| Библиотека | Сфера применения / подробные сведения | Библиотеки зависимостей |
|---|---|---|
| Grid Connection Control | Управление границей балансовой принадлежности (ГБП) между энергосистемой и возобновляемыми источниками энергии. | Динамическая запись нарушений, ввод/вывод файлов |
| Horizon SVP Plus | Преобразование RTAC в обработчик векторных данных. Модальный анализ SVPplus позволяет обнаруживать начало неконтролируемых колебаний на большой территории. | Отсутствует |
| Horizon Power System Model | Разрешение потоков синхрофазорных данных с помощью модели энергетической системы. | File I/O |
| Динамическая запись нарушений | Сбор данных из логического модуля для генерации последовательностей событий (SOE), синхронизированных по времени файлов CSV и файлов COMTRADE в RTAC. | File I/O |
| Регистратор тенденций учета | Регистрация аналоговых данных в RTAC и отправка данных в acSELerator Team SEL-5045 и acSELerator Meter Reports SEL-5630 для анализа. | File I/O |
| Генератор отчетов / Клиент EmailPlus | Создание пользовательских отчетов на основе данных логического модуля RTAC. Поставляется с полнофункциональным почтовым клиентом, который интегрируется в защищенные почтовые системы. | File I/O |
| FTP Sync | После подключения к имеющейся серверной инфраструктуре S/FTP можно автоматически отправлять файлы из файловой системы RTAC в удаленные точки. | File I/O |
| File I/O | Чтение и запись файлов в файловую систему RTAC. Включает встроенный клиент SFTP/FTP для отправки и получения файлов и предоставляет программный доступ к записям неисправностей и данным SOE. | Отсутствует |
| Библиотека | Приложение |
|---|---|
| Distribution Automation | Обнаружение, локализация, устранение неисправностей и вольт/вольт-ампер реактивный контроль питающих линий распределительной сети |
| Automated System Verification and Monitoring | Контроль и верификация системы защиты (NERC PRC-005) |
| Ground Fault Detection | Обнаружение замыканий на землю незаземленных энергетических систем |