html{display:none} SEL-3405 Волоконно-оптический высокоточный трансивер сигналов синхронизации IRIG-B | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3405

Волоконно-оптический высокоточный трансивер сигналов синхронизации IRIG-B

Отправляйте демодулированный сигнал IRIG-B с компенсацией задержки на расстояние до 4 км по волоконно-оптическому кабелю с помощью высокоточных волоконно-оптических трансиверов IRIG-B SEL-3405

Цены от

261 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Передача IRIG-B по оптоволоконному кабелю—SEL-3405T преобразовывает демодулированный сигнал IRIG-B из порта DB-9 или BNC часов (с помощью переходного кабеля) для передачи по оптоволокну. SEL-3405R принимает IRIG-B на свои оптоволоконные порты и выводит его на порт DB-9 или BNC (с помощью переходного кабеля).

Передача IRIG-B от удаленных часов—Передача сигнала времени с удаленных спутниковых часов в диспетчерскую. Это особенно применимо в местах, где установка антенны невозможна из-за отсутствии видимости неба. Вы можете разместить антенну и часы там, где есть хороший прием спутникового сигнала, и с помощью SEL-3405 отправлять демодулированные сигналы IRIG-B с погрешностью <200 нс туда, где это необходимо.

Передача IRIG-B на площадку подстанции—Отправка высокоточных демодулированных IRIG-B на устройства на площадке подстанции, такие как синхрофазоры, устройства, передающие выборочные значения по стандарту IEC 61850-9-2 или другие устройства, работа которых требует высокой точности синхронизации. Сконфигурировав до трех приемников SEL-3405R в кольце, можно отправлять IRIG-B с погрешностью <1 мкс на несколько устройств.

Переходные кабели

Трансивер SEL-3405 совместим с любыми часами SEL. Для подключения устройства к модулю распространения сигнала синхронизации IRIG-B SEL-3400 используется кабель SEL-C940 (DB-9 — двойной штекерный BNC). Один разъем BNC используется передачи времени на SEL-3400, а другой — для питания SEL-3405. Для питания устройства от источника питания SEL-9321 используется кабель SEL-C942 (DB-9 — штекерный разъем BNC — луженые провода). Для передачи входного временного сигнала на оконечное устройство или для получения времени от часов используется разъем BNC. Луженые провода используются для питания.

3405-C940

Подробности

Высокая точность, без настроек

  • SEL-3405 без каких-либо настроек устройство компенсирует задержку распространения сигнала по оптоволокну.
  • На расстояниях до 4 км сигнал распространяется с погрешностью менее 200 нс.

Электрическая изоляция сигналов IRIG-B

  • Использование трансивера SEL-3405 для распространения сигналов времени IRIG-B повышает надежность, поскольку оптоволоконные кабели гораздо более устойчивы к электромагнитным и радиочастотным помехам, чем медные кабели, и предлагают более эффективную изоляцию от помех, обусловленных повышением потенциала земли, и других электрических помех.

Высокопрочная конструкция для работы в условиях подстанций

  • Имеет ту же конструкцию и прошел те же типовые испытания, что и самые прочные реле защиты.
  • Работает в широком диапазоне температур: от –40° до +85°C (от –40° до +85°F).
  • Надежно работает на линиях сверхвысокого напряжения (СВН).

Монтажные комплекты

Монтажный комплект трансивера SEL и переходной кабель предназначены для подключения трансивера к ИЭУ через последовательный разъем RJ-45, или когда присутствуют ограничения по глубине монтажа (например, в случае с распределительными устройствами). Следующие комплекты служат для простого и безопасного монтажа трансивера на удалении от разъема хоста:

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.