Адаптер времени и сети Ethernet SEL-3390T представляет собой карту расширения PCI Express (PCIe), которая добавляет вычислительным платформам SEL, таким как контроллеры автоматизации в режиме реального времени SEL-3355, SEL-3360E, SEL-3555 и SEL-3560E, функции точной синхронизации по времени и распределения времени. SEL-3390T позволяет этим устройствам напрямую синхронизироваться по времени с источниками IRIG-B или через сеть Ethernet с использованием аппаратной версии протокола точного времени (PTP) с метками времени. Карта предлагает два порта Ethernet, один вход BNC, один выход BNC для сигналов IRIG-B. То есть используя SEL-3390T, можно получать время от устройств поддерживающих IRIG-B и Ethernet. SEL-3390T соответствует форм-фактору PCIe и может быть установлена в компьютеры или контроллеры, совместимые с PCIe.
Синхронизация по времени устройств подстанции.Благодаря предлагаемой SEL-3390T универсальности протоколов можно синхронизировать по времени различные типы ИЭУ и оконечных устройств подстанции. SEL-3390T дает возможность синхронизировать по IRIG-B через последовательные порты или порты BNC, синхронизировать время хост-компьютера по внешнему источнику и передавать пакеты протокола сетевого времени (NTP) на сетевые устройства, расположенные ниже по линии.
Точная синхронизация по времени через сеть Ethernet.Если на хосте установлена Windows или Linux с поддержкой PTP, SEL-3390T может преобразовывать пакеты PTP из глобальной сети в формат IRIG-B для синхронизации ИЭУ, которые не поддерживают PTP. Это защищает подстанцию от уязвимостей, связанных с системой GPS или локальными отказами антенны.
Точная синхронизация с использованием каналов передачи данных.При использовании часов SEL и SEL-3390T с вычислительными платформами SEL-3355 или SEL-3360E распределять сигналы времени и данные можно через последовательные порты. С SEL-3390T вы можете использовать SEL-3355 или SEL-3360E для отправки времени на ИЭУ подстанции без ущерба для точности.
Два порта Ethernet 10/100/1000 — два для медного кабеля, один для медного кабеля/один для оптоволокна с SFP или два оптоволоконных порта SFP
Конфигурируемый выход BNC (IRIG-B)
Вход BNC IRIG-B
Разъем PCIe x4
 
 Управление временем и конвертация данных между протоколами.Предлагает для вычислительной платформы SEL, такой как SEL-3355 или SEL-3555, полный функционал распределения времени. Универсальная карта времени SEL-3390T — это карта PCIe, которая получает время по IRIG-B или IEEE 1588 PTP и может использоваться для распределения времени расположенным ниже по линии устройствам с использованием IRIG-B или NTP (если на вычислительной платформе установлен и работает сервер NTP). SEL-3390T может передавать сигналы IRIG-B на карту расширения последовательного порта SEL-3390S8 PCIe x1, которая, в свою очередь, отправляет их расположенным ниже по линии устройствам с последовательным подключением.
Сетевой интерфейс.Два полнофункциональных интерфейса Ethernet 10/100/1000 Мбит, доступных на хосте, дают возможность расширить сеть. Доступные варианты: RJ45 (для медного кабеля) и оптоволоконный интерфейс. Оптоволоконный интерфейс реализуется с помощью поставляемых SEL модулей SFP с возможностью выбора многомодового или одномодового волокна.
Надежность.Адаптер предназначен для работы в суровых условиях подстанции. SEL-3390T отвечает требованиям к реле защиты стандартов IEEE 1613, IEEE C37.90 и IEC 60255. Карта надежно функционирует в диапазоне температур от –40º до +75ºC (от –40º до +167ºF) и поставляется с десятилетней гарантией и технической поддержкой SEL.
Конформное покрытие (опционально).Прочное защитное покрытие, продлевающее срок службы печатной платы и ее компонентов, позволяет защитить компоненты схем от воздействия таких опасных факторов, как химические вещества, вибрация, влага, солевой туман, влажность, грибок и коррозия.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Номер кабеля по каталогу | Разъем | Примечания | 
|---|---|---|
| CA605C | RJ45 | CAT5e Ethernet с оболочкой из ПВХ | 
| CA605M* | RJ45 | CAT5e Ethernet с оболочкой из ТЭП | 
| CA605R* | RJ45 | CAT5e Ethernet с полиуретановой оболочкой | 
| C808 | LC | Многомодовое волокно | 
| C809 | LC | Одномодовое волокно | 
| C953 | BNC | Вход/выход IRIG-B | 
*Этот кабель имеет двойное экранирование (экраны из фольги и оплетки), при этом защитный экран соединен с оболочкой на обоих концах кабеля для повышения устойчивости к электрическим помехам, которые могут привести к потере данных.
Карта SEL-3390T совместима со следующим оборудованием SEL:
Также совместима с любым компьютером x86 со слотом расширения PCIe x4.