Плата серийного адаптера SEL-3390S8 представляет собой карту расширения с интерфейсом PCI Express (PCIe), которая совместима с вычислительными платформами SEL-3355 и SEL-3360E и контролерами автоматизации в режиме реального времени SEL-3555 и SEL-3560E (RTAC). Она спроектирована, изготовлена и испытана для использования в сложных условиях промышленных объектов и подстанций, выдерживает широкий диапазон рабочих температур и устойчива к электростатическим разрядам, ударам и вибрации. Она доступна для заказа с нанесенным конформным покрытием для защиты от коррозии. SEL-3390S8 соответствует форм-фактору PCIe и может быть установлена в компьютеры или контроллеры, совместимые с PCIe.
Можно добавить до четырех промышленных плат серийного адаптера SEL-3390S8 PCIe x1, что обеспечивает 24 дополнительных программно-конфигурируемых порта EIA-232/-422/-485 с разъемом формата RJ45. Все порты соответствуют стандартам EIA-/TIA-562 и поддерживают скорость от 300 до 921 600 бит/с и автоматическое управление потоком. Каждый порт можно сконфигурировать на подачу питания +5 В на модемы или трансиверы.
Используя порт 1 или внутреннюю перемычку от другой платы SEL-3390S8, можно синхронизировать системные часы компьютера с источником времени GPS по демодулированному протоколу IRIG-B. Выходные сигналы IRIG-B можно отправлять на все порты всех серийных адаптеров SEL-3390S8 в компьютерной системе.
Высокоскоростные последовательные порты
 Используя шесть высокопроизводительных последовательных портов, поддерживающих передачу сигналов EIA-232, EIA-422 и EIA-485 со скоростью передачи данных до 921 Кбит/с, можно осуществлять связь с устройствами последовательного порта. Каждый порт поддерживает передачу данных типа RTS/CTS и DTR/DSR и аппаратное управление потоком. Большие буферы обеспечивают высокую пропускную способность при минимальной загрузке процессора.
Питание порта +5 В пост. тока
 Подавая питание таким устройствам, как оптоволоконные трансиверы и модемы, напрямую от портов серийного адаптера SEL-3390S8, можно упростить задачу прокладки кабелей и устранить необходимость во внешних источниках питания.
Синхронизация по времени IRIG-B
 Возможность синхронизировать системные часы компьютеров по демодулированному протоколу IRIG-B. Выходные сигналы IRIG-B можно отправлять на все порты всех серийных адаптеров SEL-3390S8 в компьютерной системе.
Конформное покрытие (опционально)
 Прочное защитное покрытие, продлевающее срок службы печатной платы и ее компонентов, позволяет защитить компоненты схем от воздействия таких опасных факторов, как химические вещества, вибрация, влага, солевой туман, влажность, грибок и коррозия.
Надежность. Адаптер предназначен для работы в суровых условиях подстанции. SEL-3390S8 превышает требования к реле защиты стандартов IEEE 1613, IEEE C37.90 и IEC 60255. Карта надежно функционирует в диапазоне температур от –40º до +85ºC (от –40º до +185ºF) и поставляется с десятилетней гарантией и высококвалифицированной технической поддержкой SEL.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Номер кабеля по каталогу | Разъем | Примечания | Схема | 
|---|---|---|---|
| C478A | Гнездо DB-9 | DTE–DCE (прямой) для существующих кабелей предыдущего поколения и оптоволоконных трансиверов, от 1 до 6 футов. | Просмотреть | 
| C478N | Гнездо DB-9 + BNC | DTE–DCE (прямой) для существующих кабелей предыдущего поколения и оптоволоконных трансиверов и вход IRIG-B, от 1 до 6 футов. | Просмотреть | 
| C605 | Штекер DB-9 | DTE–DTE (нуль-модемный) с IRIG-B и питанием +5 В пост. тока, от 1 до 6 футов. | Просмотреть | 
| C605A | Штекер DB-9 | DTE–DTE (нуль-модемный) с IRIG-B, от 1 до 100 футов. | Просмотреть | 
| C605R* | Штекер DB-9 | DTE–DTE (нуль-модемный) с IRIG-B, от 1 до 100 футов. | |
| C477 | Штекер DB-9 | EIA-485 для подключения к модулю ввода-вывода GE DNP, от 1 до 150 футов. | Просмотреть | 
| C607 | Луженые провода | Подключение клеммной колодки EIA-422/485, от 1 до 330 футов. | Просмотреть | 
| C616 | Штекер DB-9 | DTE–DCE (прямой) для модемных и радиосоединений, от 1 до 100 футов. | |
| C629A | RJ45 | DTE–DTE (нуль-модемный) с IRIG-B, от 1 до 100 футов. | Просмотреть | 
| C629R* | RJ45 | DTE–DTE (нуль-модемный) с IRIG-B, от 1 до 100 футов. | |
| C659 | Штекер DB-9 + BNC | DTE–DTE (нуль-модемный) с разъемом BNC IRIG-B, от 1 до 100 футов. | Просмотреть | 
| C972 | BNC | Кабель IRIG-B для подключения к таймеру со спутниковой синхронизацией, от 1 до 130 футов. | Просмотреть | 
* Этот кабель имеет двойное экранирование (экраны из фольги и оплетки), при этом защитный экран соединен с оболочкой на обоих концах кабеля для повышения устойчивости к электрическим помехам, которые могут привести к потере данных.
Карта SEL-3390S8 совместима со следующим оборудованием SEL:
Также совместима с любым компьютером x86 с одним или более слотом расширения PCIe.