Плата сетевого адаптера Ethernet SEL-3390E4 представляет собой карту расширения с интерфейсом PCI Express (PCIe) и скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, которая совместима с вычислительными платформами SEL-3355 и SEL-3360E и контролерами автоматизации в режиме реального времени SEL-3555 и SEL-3560E (RTAC). Она спроектирована, изготовлена и испытана для использования в сложных условиях промышленных объектов и подстанций, выдерживает широкий диапазон рабочих температур и устойчива к электростатическим разрядам, ударам и вибрации. Она доступна для заказа с нанесенным конформным покрытием для защиты от коррозии. SEL-3390E4 соответствует форм-фактору PCIe и может быть установлена в компьютеры или контроллеры, совместимые с PCIe.
Две промышленные платы PCIe Ethernet SEL-3390E4 PCIe x4 обеспечивают восемь дополнительных независимых гигабитных портов. Доступные конфигурации: все порты для подключения медного кабеля, все порты для оптоволокна с коннекторами типа LC или комбинация из двух портов для подключения медного кабеля и двух оптоволоконных портов. Для поддержки передачи по одномодовому или многомодовому волокну с различными уровнями скорости передачи для каждого порта для оптоволоконных портов используются модули SFP.
Высокоскоростные порты Gigabit Ethernet
 Четыре независимых порта Gigabit Ethernet, обеспечивающих скорость передачи 10, 100 и 1000 Мбит/с, позволяют реализовать связь по сети Ethernet. Каждый порт имеет уникальный MAC-адрес управления доступом, что дает возможность подключаться к четырем независимым сетям Ethernet.
Подключение по медному кабелю и оптоволокну
 Возможно подключение по медному кабелю с реализацией 10/100/1000BASE-T и оптоволокну с реализацией 100BASE-FX и 1000BASE-X. Оптоволоконные модули SFP обеспечивают гибкость и возможность использования соединений различного типа. Доступны три различных конфигурации портов: четыре порта для медного кабеля RJ45, четыре оптоволоконных порта SFP с коннектором LC или два порта RJ45 и два порта SFP.
Конформное покрытие
 Прочное защитное покрытие, продлевающее срок службы печатной платы и ее компонентов, позволяет защитить компоненты схем от воздействия таких опасных факторов, как химические вещества, вибрация, влага, солевой туман, влажность, грибок и коррозия.
Надежность
 Адаптер предназначен для работы в суровых условиях подстанции. SEL-3390E4 превышает требования к реле защиты стандартов IEEE 1613, IEEE C37.90 и IEC 60255. Карта надежно функционирует в диапазоне температур от –40º до +75ºC (от –40º до +167ºF) и поставляется с десятилетней гарантией и высококвалифицированной технической поддержкой SEL.
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Номер кабеля по каталогу | Разъем | Примечания | 
|---|---|---|
| CA605C | RJ45 | CAT5e Ethernet с оболочкой из ПВХ | 
| CA605M* | RJ45 | CAT5e Ethernet с оболочкой из ТЭП | 
| CA605R* | RJ45 | CAT5e Ethernet с полиуретановой оболочкой | 
| C808 | LC | Многомодовое волокно | 
| C809 | LC | Одномодовое волокно | 
*Этот кабель имеет двойное экранирование (экраны из фольги и оплетки), при этом защитный экран соединен с оболочкой на обоих концах кабеля для повышения устойчивости к электрическим помехам, которые могут привести к потере данных.
Карта SEL-3390E4 совместима со следующим оборудованием SEL:
Также совместима с любым компьютером x86 со слотом расширения PCIe x4.