Для работы устройств таких как сетевые Ethernet, видео-, аудио- и системный сторожевой таймер, необходимо, чтобы в операционной системе SEL-3360 были установлены драйверы устройств и программное обеспечение. На устройства, поставляемые с установленной на заводе операционной системой, уже установлены все необходимые драйверы и программное обеспечение. Для установки своей операционной системы или обновления существующего программного обеспечения и драйверов SEL-3360 используйте ссылки на загрузки ниже. Прежде чем устанавливать загруженный компонент, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по установке и заметками о выпуске.
Пакет содержит все драйверы устройств и программное обеспечение для компьютеров SEL-3360 с процессорами Intel i7. Большинство 64-битных операционных систем Windows поддерживаются полностью, некоторые ОС Linux и 32-битные операционные системы Windows поддерживаются только частично (без поддержки SysMon или сторожевого таймера SEL). Обратитесь в компанию SEL за информацией о поддержке конкретной операционной системы.
Пакет содержит все драйверы устройств и программное обеспечение для компьютеров SEL-3360-2 с процессорами Intel Xeon. Большинство 64-битных операционных систем Windows поддерживаются полностью, некоторые ОС Linux и 32-битные операционные системы Windows поддерживаются только частично (без поддержки SysMon или сторожевого таймера SEL). Обратитесь в компанию SEL за информацией о поддержке конкретной операционной системы.
Исправление отключает управление энергопотреблением линии, функцию энергосбережения, которая, как известно, может негативно влиять на надежность некоторых твердотельных накопителей (SSD). Управление энергопотреблением линии обеспечивает небольшое энергосбережение при использовании компьютеров SEL-3360; отключение этой функции не оказывает никакого неблагоприятного влияния на работу SEL-3360. Это исправление используется только в компьютерах SEL-3360 под управлением ОС Windows, в которых установлен драйвер Intel последовательного интерфейса ATA (SATA).
Обновления содержат функциональные улучшения, исправления ошибок и обновления безопасности для встроенного ПО и BIOS системы SEL-3360. Прежде чем устанавливать загруженный компонент, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по установке и заметками о выпуске.
Этот пакет содержит файлы, необходимые для обновления BIOS в компьютерах SEL-3360 с процессорами Intel i7. Это обновление содержит ряд улучшений (см. прилагаемый файл ReleaseNotes.txt).
Пакет включает встроенное программное обеспечение Intel Management Engine и средства обновления Intel для обновления компьютеров SEL-3360 с процессорами Intel i7. Он содержит последние на момент выпуска этого документа обновления безопасности и исправления ошибок (дополнительную информацию см. в файле README.txt). Обновление не входит в пакет обновления BIOS и должно быть установлено для актуализации встроенного ПО вашего компьютера.
Этот пакет содержит файлы, необходимые для обновления BIOS в компьютерах SEL-3360-2 с процессорами Intel Xeon. Это обновление содержит ряд улучшений (см. прилагаемый файл ReleaseNotes.txt).
Пакет включает встроенное программное обеспечение Intel Management Engine и средства обновления Intel для обновления компьютеров SEL-3360-2 с процессорами Intel Xeon. Он содержит последние на момент выпуска этого документа обновления безопасности и исправления ошибок (дополнительную информацию см. в файле README.txt). Обновление не входит в пакет обновления BIOS и должно быть установлено для актуализации встроенного ПО вашего компьютера.
Обновление предназначено для предотвращения потенциального повреждения данных в условиях определенных высоких рабочих нагрузок при использовании некоторых твердотельных накопителей для промышленного применения с флэш-памятью SLC емкостью 128 ГБ и 256 ГБ, входящих в комплектацию компьютеров SEL-3355 и SEL-3360, продаваемых с 2015 по 2018 год. Чтобы узнать, имеются ли у вас накопители SSD, которые требуют этого обновления, ознакомьтесь с документацией, включенной в пакет.
Быстро и легко создавайте снимки операционной системы и конфигурации вашего компьютера с помощью SEL BaRT. Инструмент SEL BaRT был разработан специально для надежных компьютеров SEL с учетом особенностей каждой платформы, в том числе системного сторожевого таймера, который отвечает за отслеживание доступности системы.
Компактность, скорость и портативность — эти качества, заложенные в SEL BaRT изначально. Имея размер всего 53 мегабайта, программа может поместиться на самых маленьких (пере-)записываемых компакт-дисках. Резервное копирование стандартной версии Windows 7 занимает не более 15 минут, а восстановление того же образа можно выполнить за 5 минут. Кроме того, вы можете записать портативную версию SEL BaRT на флеш-накопитель USB. Затем скопируйте на флеш-накопитель USB с BaRT резервные образы, и можно приступать к восстановлению!
SEL BaRT разработан SEL как программное обеспечение с открытым исходным кодом и предоставляется бесплатно.
Инструкции по установке
Если вы используете Windows 7, достаточно просто дважды щелкнуть файл .iso, а затем следовать инструкциям на экране. Процесс записи образа будет выполнен с помощью встроенного приложения Windows Disc Image Burner.
При использовании более ранних версий Windows или других операционных систем для получения подробных инструкций по созданию компакт-диска SEL BaRT загрузите руководство по применению.