SEL-3360E | SEL-3360S | |
---|---|---|
ПРОЦЕССОР | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505L 2,0 ГГц | Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505L 2,0 ГГц Четырехъядерный 64-разрядный процессор Intel Xeon E3-1505M 2,8 ГГц |
Память | 4–64 ГБ с коррекцией ошибок (ECC) | 4–64 ГБ ОЗУ DDR4 с ECC |
Запоминающее устройство | До 2 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 2 ТБ каждый, 2,5 дюйма SATA II (3,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей | До 2 SSD-накопителей, от 32 ГБ до 2 ТБ каждый, 2,5 дюйма SATA II (3,0 ГБ/с) Доступны несколько вариантов твердотельных накопителей |
Резервирование накопителей | RAID 0 и 1 (с возможностью горячей замены) | RAID 0 и 1 (с возможностью горячей замены) |
Шасси | Кондуктивное панельное или стандартное конвекционное настенное охлаждение | Кондуктивное панельное или стандартное конвекционное настенное охлаждение |
Слоты расширения | 2 (1 PCIe x4 и 1 PCIe x1) | Отсутствует |
Электропитание | Внутренний источник питания SEL-9331 опции
| Внешний источник питания SEL-9331 опции
|
Дисплей/видео | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с функцией многопотоковой передачи (MST) 2 выхода DVI-D | Поддержка до 3 мониторов Максимальное разрешение 4K 1 выход DisplayPort 1.2 с MST 2 выхода DVI-D |
USB | 2 порта USB 3.1 на передней панели 4 порта USB 3.1 на задней панели | 2 порта USB 3.1 на передней панели 4 порта USB 3.1 на задней панели |
Ethernet | 2 порта Gigabit на передней панели, RJ45 по медному кабелю До 8 дополнительных портов, подключение по медному кабелю или оптоволокну SFP, через карты PCIe SEL-3390E4 До 2 дополнительных портов 10/100/1000 Мбит/с, подключение по медному кабелю или оптоволокну SFP с коннектором LC, через карту PCIe SEL-3390T; поддерживается только одна карта SEL-3390T на устройство | 2 порта Gigabit на задней панели, RJ45 по медному кабелю |
Канал последовательной связи | 2 порта DB-9 EIA-232 на задней панели До 24 дополнительных портов, RJ45 EIA-232/422/485, через карты SEL-3390S8 PCIe | 2 порта DB-9 EIA-232 на задней панели |
IRIG-B | Последовательный порт COM1 Вход IRIG-B Опциональный последовательный порт SEL-3390S8 Вход и выходы IRIG-B Опциональный вход/выход SEL-3390T BNC для протокола времени IRIG-B; поддерживается только одна карта SEL-3390T на устройство | Последовательный порт COM1 Вход IRIG-B |
Звук | Аналоговые разъемы TRS 3,5 мм: линейный вход, линейный выход/разъем для наушников, вход для микрофона Цифровые аудиовыходы: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio | Аналоговые разъемы TRS 3,5 мм: линейный вход, линейный выход/разъем для наушников, вход для микрофона Цифровые аудиовыходы: DVI-D1, DVI-D2, Intel Display Audio |
Контактный вход | Отсутствует | Отсутствует |
Выход сигнализации / контактный выход | Выход контакта сигнализации, форма C | Выход контакта сигнализации, форма Form C |
BIOS | Поддержка режима загрузки UEFI и загрузки в устаревшем режиме Поддержка безопасной загрузки | Поддержка режима загрузки UEFI и загрузки в устаревшем режиме Поддержка безопасной загрузки |
Диапазон рабочих температур | С процессором E3-1505L: от –40° до +60°C (от –40° до +140°F) | С процессором E3-1505L: от –40° до +75°C (от –40° до +167°F) С процессором E3-1515M:от –40° до +60°C (от –40° до +140°F) |
Поддерживаемые ОС | SEL OS:
| SEL OS:
|
Другие характеристики | Конформное покрытие | Конформное покрытие |
⁺Опция для модели
*Заказывается как устанавливаемая на заводе опция