html{display:none} SEL-3355 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3355


Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


Особенности

    1. 1

      Светодиодные индикаторы кнопки проверки лампы.

    2. 2

      Светодиодные индикаторы оперативного состояния и сигнализации.

    3. 3

      Светодиодные индикаторы сети и состояния канала порта Ethernet.

    4. 4

      Светодиодные индикаторы передачи и приема последовательного порта

    5. 5

      Радиатор спереди и отсутствие вентиляторов или движущихся частей

    6. 6

      До четырех накопителей SSD с возможностью горячей замены.

    7. 7

      Светодиодные индикаторы активности накопителя на жестком диске

    8. 8

      Три программируемых двухцветных светодиодных индикатора

    9. 9

      Два USB-порта 3.1 на передней панели

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Задний радиатор

    2. 2

      Два порта DVI-D

    3. 3

      Два высокоскоростных порта Gigabit Ethernet

    4. 4

      Четыре порта USB 3.1

    5. 5

      Порты линейного входа/выхода и гнезда для микрофона.

    6. 6

      Два встроенных настраиваемых порта EIA-232 в BIOS для подачи +5 В на Разъем 1.

    7. 7

      Технология подсоединения монитора DisplayPort.

    8. 8

      Выход контакта сигнализации, форма C

    9. 9

      До пяти слотов расширения: один PCI предыдущего поколения, два х1 PCI, и два х4 PCI

    10. 10

      Двойные блоки питания, заменяемые во время работы

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Подробности

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации