html{display:none} SEL-3350 - Поддержка | Schweitzer Engineering Laboratories

Поддержка

Свяжитесь с местным торговым представителем

Техническая поддержка SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Просмотреть все контакты поддержки

Программное обеспечение и драйверы SEL

Для нормальной работы устройства SEL-3350-1 требуется установка драйверов устройства в ОС. Выберите вариант ниже, соответствующий вашей ОС. Инструкции по установке и замечания к версии входят в каждый пакет. Не указанные в списке операционные системы в настоящее время не поддерживаются.

Комплект драйверов SEL-3300 Driver Bundle для Microsoft Windows 10, Server 2016 и Server 2019

Комплект включает драйверы устройств для сети Ethernet, устройств последовательного интерфейса и устройств точного времени SEL, используемых в вычислительных платформах SEL и подключаемых через карты расширения PCIe. В комплект также входит вспомогательное программное обеспечение и утилиты, такие как программное обеспечение SEL SysMon.

Версия
2.3.0.2
Размер
35,30 Мбайт
Код даты
20210701

Примечания

  • Название драйвера изменено на SEL-3300 Driver Bundle.
  • Добавлен установщик SysMon для SEL-3350.

Проверка программного обеспечения SEL

SEL-3300 Driver Bundle для Linux CentOS 6/7/8, Red Hat 6/7/8 и Ubuntu 16.04/18.04/20.04

Комплект включает драйверы устройств для сети Ethernet, устройств последовательного интерфейса и устройств точного времени SEL, используемых в вычислительных платформах SEL и подключаемых через карты расширения PCIe.

В качестве альтернативы загрузке, ко всем пакетам SEL Linux и предварительно скомпилированным подписанным драйверам RHEL 8 можно получить доступ из репозиториев SEL, следуя инструкциям в файле README, доступному по следующему URL-адресу: https://cdn.selinc.com/repos/README.txt

Драйвер Intel HD Graphics 5xx

Этот драйвер предлагает дополнительные графические настройки и функции для графического процессора SEL-3350. Выберите вариант ниже, соответствующий вашей ОС. Инструкции по установке и замечания к версии входят в каждый пакет. Не указанные в списке операционные системы в настоящее время не поддерживаются.

Программа для автоматической установки драйвера Intel HD Graphics 5xx для Microsoft Windows 10, Server 2019

Версия
27.20.100.8783
Размер
344,93 Мбайт
Код даты
20201113

Проверка программного обеспечения SEL

Обновления встроенного ПО и Bios SEL-3350-1

Обновления содержат функциональные улучшения, исправления ошибок и обновления безопасности для встроенного ПО и BIOS систем SEL-3350. Прежде чем устанавливать загруженный компонент, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по установке и заметками о выпуске.

Обновление BIOS SEL-3350-1

Этот пакет содержит файлы, необходимые для обновления BIOS вычислительной платформы SEL-3350-1 с процессорами Intel Xeon. Это обновление содержит ряд обновлений безопасности (см. прилагаемый файл ReleaseNotes.txt).

Версия
1.1
Размер
4,23 Мбайт
Код даты
20210921

Примечания

  • BIOS обновлен с учетом следующих уведомлений безопасности:
    • INTEL-SA-00442: CVE-2020-24489
    • INTEL-SA-00465: CVE-2020-24513
  • Добавлены функция проверки загрузки SEL и связанный с ней параметр в функциях загрузки.

Проверка программного обеспечения SEL

Минимальная версия ПО