| ПРОЦЕССОР | Четырехъядерный процессор Intel Atom x5-E3940 | 
| ОЗУ | 8 Гб ОЗУ с кодом коррекции ошибок (ECC) DDR3L PC3-1600 (800 МГц) | 
| Запоминающее устройство | До двух 2,5-дюймовых внутренних дисков SATA III 6,0 Гбит/с, к которым можно дополнительно установить: 
 См. руководство по применению «Определение срока службы твердотельных накопителей (SSD) для компьютеров SEL в усиленном корпусе». | 
| Видео | 1 выход DisplayPort 1.2 на задней панели для подключения до 3 дисплеев через многопотоковый транспортный узел DisplayPort 1.2 MST. Контроллер Intel Graphics 500 с максимальным разрешением: 
 | 
| Звук | Цифровой аудиовыход Intel Display Audio | 
| USB | 2 порта USB 3.1 на передней панели 4 порта USB 2.0 на задней панели | 
| Ethernet | 5 высокоскоростных портов Gigabit Ethernet со следующими вариантами конфигурации: 
 | 
| Канал последовательной связи | 16 встроенных портов RJ45 EIA-232/422/485 | 
| Ввод/вывод кода времени | Ввод и вывод IRIG-B | 
| BIOS | AMI UEFI | 
| Модуль доверительной платформы | Infineon SLM 9670AQ2.0 TPM 2.0 | 
| Электропитание | Встроенный источник питания с одними из следующих характеристик на выбор: 
 | 
| Шасси | 1U для монтажа в стойку или на панель | 
| Диапазон рабочих температур | С твердотельными накопителями SLC или iMLC: от –40° до +85°C (от –40° до +185°F) С твердотельными накопителями MLC: от –40° до +75°C (от –40° до +167°F) | 
| Поддерживаемые операционные системы | SEL OS: 
 ОС сторонних разработчиков: 
 | 
| Другие характеристики | Конформное покрытие | 
*ОС, устанавливаемая на заводе