Реле дифференциальной защиты линии SEL-311L имеет встроенную дистанционную защиту с четырьмя зонами в качестве резервной защиты для обеспечения надежной и быстродействующей защиты.
Используйте дифференциальную защиту совместно с включенной в комплект резервной дистанционной защитой и направленной МТЗ. Используйте один или два канала связи для надежности дифференциальной защиты. Устанавливайте SEL-311L на двухконцевых или трехконцевых линиях. Уникальные элементы измерения позволяют осуществлять координацию при отпаечных нагрузках. Сократите общие расходы за счет встроенного четырехкратного АПВ и логических операторов реле.
Постоянная проверка качества связи, износа выключателя, напряжения аккумуляторной батареи и состояния реле позволят улучшить надежность системы защит. Используйте LCD-дисплей терминала вместо традиционных приборов измерения.
Дифференциальная защита линии —Суб-периодная дифференциальная защита с однофазным или трехфазным отключением. Отношение векторов фазных токов и токов последовательностей по концам защищаемой линии обеспечивают высокоскоростную защиту, не зависящую от нагрузки линии, насыщения трансформатора тока или нагрузки на отпайке. Для повышения защищенности и надежности связи используйте резервный канал «горячей» готовности. В таком случае отказ основного канала не приведет к отказу всей системы защиты.
Дистанционная и токовая защиты в качестве резервных —Используйте до четырех зон с крговой характеристикой для междуфазных замыканий и замыканий на землю, а также четыре зоны с прямоугольной характеристикой для замыканий на землю. Дистанционная защита в сочетании с элементами направленной и ненаправленной токовой защиты образуют резервную систему защит. Используйте функции дистанционной и токовой защиты в схемах с использованием связи и дистанционной защиты со ступенчатой зависимостью между временем и расстоянием.
Связь по оптоволоконному кабелю напрямую или через мультиплексор —Один или два дифференциальных канала связи позволят улучшить защищенность и надежность. На выбор предоставляются электронные интерфейсы ITU-T G.703 или EIA-422, IEEE C37.94, однорежимный или многорежимный интерфейс оптоволоконных кабелей 1300 нм или однорежимный интерфейс для оптоволоконного кабеля 1550 нм. Характеристика ограничения альфа-плоскости позволяет выдерживать ассиметричность каналов и переключения без потери защищенности или чувствительности.
Трехконцевые линии и линии с отпайками —Обеспечьте надежность и защищенность посредством одного или двух каналов связи. На выбор предоставляются электронные интерфейсы ITU-T G.703 или EIA-422, IEEE C37.94, одно- или многомодовый оптоволоконный кабель 1300 нм, или одномодовый кабель 1550 нм. Характеристика ограничения альфа-плоскости позволяет выдерживать ассиметричность каналов и переключение между каналами без потери защиты или чувствительности.
Надежная дифференциальная защита линии 
Чувствительные элементы дифференциальной защиты позволяют достичь времени срабатывания менее одного периода. Легко настраиваемое отношение векторов токов по концам линии позволяет отстроиться от внешних КЗ.
Измерения синхрофазора 
Перейдите от оценки состояния к измерениям параметров тока и напряжения на большой площади с высоким быстродействием. Анализ стабильности напряжения и угла нагрузки повышают устойчивость и стабильность системы.
Полная защита линии
Комплект защит линии включает дифференциальную защиту, дистанционную защиту с четырьмя зонами и схемами телеуправления, а также резервную токовую защиту с элементом направленности. Запатентованная логика переходного режима емкостного трансформатора напряжения повышает надежность работы первой зоны дистанционной защиты. Логика выбора наилучшего элемента направленности нулевой последовательности оптимизирует работу направленных защит и устраняет необходимость в соответствующих настройках.
Однофазное отключение 
Для повышения стабильности системы используйте опциональную функцию однофазного отключения.
Встроенный веб-сервер
Обеспечьте доступ к основной информации посредством стандартной сети Ethernet при помощи встроенного веб-сервера. Смотрите состояние реле, данные регистратора аварийных событий, данные измерений и уставки, за счет легкого доступа в пределах локальной сети. Для доступа к веб серверу требуется пароль, информация доступна только для чтения.
Мониторинг и измерения
Отчеты о событиях, аварийные рапорты, мониторинг износа контактов выключателя, мониторинг аккумуляторной батареи, дисплей на передней панели.
АПВ 
Устройство автоматического повторного включения с четырьмя циклами, а также логикой синхронизации и проверки напряжения для оптимального восстановления системы.
Связь
На выбор предоставляется четыре типа связи:          
- ITU-T G.703 однонаправленная связь с мультиплексором 
- EIA-422 56/64 Кбит/с 
- IEEE C37.94 по оптоволоконному кабелю 
- 1300 нм, одномодовый, оптоволоконный кабель
Последовательные порты EIA-232 и EIA-485 позволяют выполнять местный/удаленный доступ и интегрирование в систему.
Протокол связи Mirrored Bits на восемь каналов обеспечивает надежную коммуникацию между реле, доступную по обоим последовательным портам EIA-232 на задней панели. Опциональный порт Ethernet позволяет загружать отчеты о событиях. Протокол IEC 61850, включающий в себя функцию «выбрать, затем управлять», что в свою очередь повышает безопасность работы, позволяет быстро передавать информацию. Надежность связи можно повысить, используя двойной Ethernet с переключением при отказе.
ПО acSELerator QuickSet SEL-5030
Программное обеспечение позволяет выполнять конфигурацию реле в режиме офлайн, программировать уравнения управления SELogic и проводить анализ аварийных отчетов.
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-311L-0 | R302 | SEL-311L-0-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03.09.20 | ~1202470001 | 
Serialnumber greater than or equal to 1143510001  |  ||||
| SEL-311L-0 | R164 | SEL-311L-0-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03.09.20 | ~1202470001 | 
Serialnumber less than 1143510001  |  ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17.12.14 | ~1143510001 | 
| Without Ethernet card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-1 | R502 | SEL-311L-1-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17.12.14 | ~1143510001 | 
| With Ethernet card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-1 | R215 | SEL-311L-1-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27.04.13 | 1131170001 | 
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-311L-6 | R302 | SEL-311L-6-R302-V0-Z011005-D20191215 | 03.09.20 | ~1202470001 | 
Serialnumber greater than or equal to 1143510001  |  ||||
| SEL-311L-6 | R164 | SEL-311L-6-R164-V0-Z011005-D20191215 | 03.09.20 | ~1202470001 | 
Serialnumber less than 1143510001  |  ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17.12.14 | ~1143510001 | 
| Without E3 card and serial number greater than or equal to 1143510001 | ||||
| SEL-311L-7 | R502 | SEL-311L-7-R502-V0-Z106006-D20141106 | 17.12.14 | ~1143510001 | 
| With E3 Card. Serial number greater than or equal to 1143510001 or hardware originally shipped with R4xx firmware | ||||
| SEL-311L-7 | R215 | SEL-311L-7-R215-V0-Z011005-D20130307 | 27.04.13 | 1131170001 | 
| Without E3 card and hardware originally shipped with R2xx firmware | ||||
| SEL-E3 Card | R114-V0 | SEL-E3-R114-V0-Z001001-D20190111 | 26.03.19 | ~1190850001 | 
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.