SEL-3031 — это радиотрансивер последовательной передачи данных, работающий на частоте ISM 915 МГц и поддерживающий режимы «точка-точка» (P2P) и «точка-многоточка» (P2MP). В режиме P2P радиотрансивер SEL-3031 поддерживает три порта последовательной передачи данных в одном радиоканале. Порты полностью независимы и поддерживают такие протоколы, как DNP3, Modbus, Mirrored Bits, SEL Fast Message, ASCII и другие. В режиме P2MP ведущий одноканальный радиотрансивер выполняет обмен данными с несколькими удаленными радиотрансиверами с целью сбора данных SCADA или для решения других задач по сбору данных. Технология SEL Hop-Sync оптимизирует работу расположенных рядом радиотрансиверов, используемых для передачи данных по каналам «точка-точка» или в качестве ретрансляторов. SEL-3031 — это устройство с малым энергопотреблением, потребляющее менее 5 Вт в исполнении для настенного монтажа, что позволяет интегрировать его в устройства управления АПВ, например SEL-651R. Также доступно стандартное исполнение для монтажа в стойку высотой 1 RU. Все устройства поставляются с безусловной всемирной десятилетней гарантией SEL.
Телезащита линии электропитания—Используйте телезащиту, выполняемую при помощи связи, вместо локальной дистанционной защиты с несколькими зонами, чтобы сократить время срабатывания для неисправностей Зоны 2 от 20-40 электрических циклов до 2-4 циклов. Передавайте команды управления с типичной задержкой в 5,5 мс посредством связи SEL Mirrored Bits.
Автоматизация/Восстановление распределения электроэнергии—Быстро восстанавливайте услуги распределения и повышайте доступность системы с помощью последовательных радиотрансиверов SEL-3031 для сообщения с устройством контроля АПВ и другими устройствами.
Независимое применение посредством одной радиолинии—Во время двухточечной эксплуатации одновременно сообщайтесь с независимыми портами и протоколами количеством до трех штук. Типичное применение заключается в создании одного порта для высокоскоростной телезащиты или контроля, и другого для SCADA, и еще одного для технического доступа.
Связь для распределенного производства электроэнергии—Обеспечьте недорогие коммуникации для предотвращения изолированной работы сети энергосистемы общего пользования и сети распределенного производства электроэнергии. Назначьте один из других последовательных каналов для SCADA энергосистемы общего пользования и один для SCADA независимого производителя электроэнергии.
Технический доступ—Поддерживайте параметры, извлекайте осциллограммы и отчеты о последовательных событиях, собирайте диагностические данные или данные по управлению активами, а также отчеты по доступу к другим "не оперативным данным".
Синхрофазоры электрической системы—Повысьте уровень осведомленности о ситуации и эффективности использования оборудования с помощью измерений синхрофазоров IEEE C37.118. Соберите всю информацию синхрофазоров вашей системы, чтобы понять ее тенденции, принять решения, основываясь на измерениях, а не на оценке состояния, и помочь в анализе событий.
Удаленный ввод/вывод на заводах и нефтеперерабатывающих предприятиях—Проводите мониторинг площадок, расположенных далеко от главного завода, когда расширение проводной сети связи завода не представляется возможным. Примеры включают в себя объекты забора и сброса воды, градирни и погрузочные и складские помещения.
SCADA—При работе в режиме с помощью радиотрансиверов SEL-3031 можно выполнять сбор информации и управление удаленными объектами. Или, в двухточечном режиме, где один канал используется для телезащиты или автоматизации распределительной сети, используйте другой канал или в качестве многоточечной линии связи SCADA с двухточечными каналами, или в качестве резервного пути для SCADA, если первичное соединение SCADA вышло из строя.
Гибкость благодаря двум режимам работы
Вы можете собирать данные SCADA из удаленных мест по каналам P2MP или быстро, с малой задержкой, передавать важные команды управления и защиты по каналу P2P.
Три порта в одном радиотрансивере снижают затраты
В режиме P2P радиотрансивер может одновременно передавать данные по трем независимым портам и протоколам. Например, при передаче между РЭР и границей балансовой принадлежности электроэнергетические компании могут использовать один канал для телезащиты, другой — для данных SCADA и третий — для инженерного доступа. Аналогичным образом нефтегазовые компании могут осуществлять управление и мониторинг удаленной инфраструктуры, в том числе нефтяных терминалов, резервуаров для хранения, водозаборов и стоков, терминалов трубопроводов, градирен и других объектов.
Низкая задержка обеспечивает быстрое выполнение команд управления
При использовании связи по технологии SEL Mirrored Bits команды управления передаются с типовой задержкой 5,5 миллисекунд.
Сильная кибербезопасность
Опциональная карта шифрования предлагает использование аутентификации сеанса и надежного 256-битного алгоритма шифрования AES, что позволяет защитить критически важные данные и предотвратить атаки вредоносных программ.
Прочный радиотрансивер работает в экстремальных условиях
Радиотрансиверы спроектированы, изготовлены и протестированы для безотказной работы в условиях экстремальных температур, электромагнитных помех, ударов и вибраций.
Работа в безлицензионном диапазоне снижает задержки передачи и сокращает расходы
Работает в безлицензионном ISM-диапазоне 915 МГц, что снижает бюджет проекта и обеспечивает своевременную передачу данных.
Метки точного времени упрощают анализ
Внутренние часы синхронизируются по протоколу IRIG-B, что позволяет получать журналы событий с точными временными отметками.
Анализ путей передачи радиосигналов
SEL бесплатно проводит анализ путей передачи радиосигналов для пяти радиотрансиверов, размещение которых запланировано на объекте заказчика. Для проведения анализа заказчик должен предоставить информацию о запланированном местоположении радиотрансиверов. Анализ с высокой степенью вероятностью дает возможность убедиться в том, что после установки радиотрансиверов связь будет работать надлежащим образом.
В случае когда система связи состоит более чем из пяти радиотрансиверов, или требуется полное проектирование и внедрение системы, SEL предлагает платные услуги инженерно-технической службы SEL.
Эксплуатация SEL-3031 одобрена правительствами следующих стран:
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | 003 | 6.6.0.0 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | SEL-3031-R104-V0-Z003001-D20111228 | 30.12.11 | 1113640001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3031 | R104 | 003 | 6.6.0.0 |