При создании SEL 300G компания SEL руководствовалась своим опытом в создании микропроцессорных реле защит, выполненных в соответствии стандартам защит турбин IEEE. Компания SEL разработала модель SEL-300G для нужд различных потребителей, включая промышленное производство, энергораспределяющих и генерирующих компаний.
Полная защита генератора —Установите реле SEL-300G для обеспечения полной основной и резервной защиты генераторов большой мощности. За счет контроля напряжения нулевой последовательности третьей гармоники достигается 100-процентная защита статора от замыканий на землю. Контроль тока нейтрали обеспечивает защиту для глухозаземленных или заземленных через резистор генераторов.
Безопасное дистанционное управление и мониторинг —Для задач управления, мониторинга и сигнализации используйте подключение по Modbus и ASCII. Производите управление работой реле с помощью местной или удаленной системы управления.
Дифференциальная токовая защита —Для совместной защиты генератора и повышающего трансформатора используйте функцию дифференциальной защити с торможением а также функцию дифференциальной отсечки (диф. защиты без торможения) совместно с контролем синхронизма и защитой от перевозбуждения. Модель SEL-300G включает в себя функции компенсирования угла сдвига фаз и разницы амплитуды токов, необходимые для работы дифференциальной защиты блочных соединений генератора и повышающего трансформатора.
Определение перевозбуждения —С помощью защиты по характеристике вольт/герц (volts-per-hertz) можно определить перевозбуждение на генераторе и повышающем трансформаторе. На выбор предоставлено несколько кривых с зависимой и независимой временной характеристик для функций отключения и сигнализации.
Защита генератора
Комплект включает элементы защит по току, напряжению, частоте и сопротивлению, что обеспечивает полную защиту генераторов разной мощности.
Защита 100% обмотки статора при замыкании на землю
Защита ста процентов обмотки статора при замыкании на землю использует такие элементы, как защита от повышения напряжения основной частоты и дифференциальный принцип измерения напряжений нулевой последовательности третьей гармоники. В совокупности они предоставляют защиту генераторов заземленных через высокоомный резистор.
Дифференциальная токовая защита
Опциональные дифференциальные токовые функции позволяют оптимизировать защиту крупных генераторов, при этом являясь достаточно экономичными для применения на малых агрегатах. Компенсирование угла сдвига фаз и разницы амплитуды токов, необходимы для работы дифференциальной защиты при блочном соединений генератора и повышающего трансформатора. Дифференциальный токовый орган включает в себя индивидуальные элементы токовой защиты для пофазной работы.
Защита от потери синхронизма
Предполагает под собой выбор из схем с одинарным или двойным ограничительным элементом для определения потери синхронизма.
Определение перевозбуждения
С помощью защиты по характеристике вольт/герц (volts-per-hertz) можно определить перевозбуждение на генераторе и повышающем трансформаторе. На выбор предоставлено несколько кривых с зависимой и независимой временной характеристик для функций отключения и сигнализации.
Элементы направления мощности
Чувствительные элементы направления мощности обеспечивают защиту от реверса мощности, а также от повышения/понижения мощности.
Защита на основе РДТ
Опциональные элементы тепловой защиты работают в паре с модулем РДТ SEL-2600A.
Измерение и протоколирование
Функция регистрации аварийных событий, регистратора последовательных событий (SER) и высокоточное измерение устраняют или уменьшают необходимость во внешних измерительных устройствах.
Программное обеспечение acSELerator QuickSet SEL-5030
ПО позволяет выполнять конфигурацию реле в режиме офлайн, программировать уравнения управления SELogic и проводить анализ аварийных отчетов.
Безопасное дистанционное управление и мониторинг
Для задач управления, мониторинга и сигнализации используйте возможности протоколов Modbus, ASCII и SEL Fast SER.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-300G | R332 | 303 | 6.6.0.0 | |
| SEL-300G | R331 | 303 | 6.6.0.0 |
| Продукт | Номер обновления | Идентификатор встроенной программы | Дата релиза | Серийный номер |
|---|---|---|---|---|
| SEL-300G | R332 | SEL-300G-R332-Vxxxxxxxxxxxx-Z303303-D20181126 | 04.12.18 | ~1183380001 |
Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.
| Продукт | Номер обновления | Номер Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-300G | R332 | 303 | 6.6.0.0 | |
| SEL-300G | R331 | 303 | 6.6.0.0 |