html{display:none} SEL-2894 Преобразователь интерфейса | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2894

Преобразователь интерфейса

Передача сообщений по технологии SEL Mirrored Bits по оптоволоконному каналу IEEE C37.94 через мультиплексор связи. Или преобразование других последовательных каналов EIA-232 в оптоволоконные каналы IEEE C37.94 для повышения безопасности, целостности сигнала и увеличения расстояния передачи.

Цены от

483 долл. США

Запрос связи

(0/250)

*Эти поля являются обязательными для заполнения.


EIA-232 для оптоволоконного интерфейса—устройства с асинхронным интерфейсом EIA-232 посредством синхронных сетей через соответствующие мультиплексоры или устройства автоматического ввода резерва IEEE C37.94. Стандарт IEEE C37.94 обеспечивает понятную автоматическую настройку передачи данных между различной релейной телемеханической защитой производителя и устройствами мультиплексора. SEL-2894 использует оптические устройства для измерения длины волны850 нм.

Передача данных SEL Mirrored Bitsподключение SEL-2894 к любому реле с функцией передачи данныхMirrored Bits, со скоростью от 300 до 19200 бит/с с взаимной задержкой менее 375 мкс.

Безопасность и защита—установите оптоволоконные подключения для изоляции линий связи от повышения потенциала заземления и электрических помех.

Особенности

    1. 1

      EIA-232 Connection

    2. 2

      LED Indicators

    3. 3

      IEEE C37.94 Fiber-Optic Connection

    1
    2
    3

Подробности

Высокоскоростная передача данных
SEL-2894 имеет очень малую задержку, добавляя к сквозной задержке всего 375 мкс. Он работает с сигналами EIA-232, передаваемыми со скоростью от 300 до 19 200 бит/с.

Три светодиодных индикатора
Зеленые светодиоды передачи и приема показывают состояние входящей и исходящей передачи по оптоволокну. Желтый сигнал светодиодного индикатора стандартно указывает на проблему с передачей.

Выбираемый источник времени
С помощью бокового переключателя внутренние часы SEL-2894 можно настроить либо на внешний, либо на внутренний источник времени.

Гибкие варианты питания
Преобразователь подключается напрямую к стандартному 9-контактному последовательному порту и получает питание на контакт 1, поэтому при использовании с реле SEL не требуется внешний источник питания. При подключении к другим устройствам преобразователь также может получать питание от внешнего источника.

Монтажные комплекты

Монтажный комплект трансивера SEL и переходной кабель предназначены для подключения трансивера к ИЭУ через последовательный разъем RJ-45, или когда присутствуют ограничения по глубине монтажа (например, в случае с распределительными устройствами). Следующие комплекты служат для простого и безопасного монтажа трансивера на удалении от разъема хоста:

Идентификационные номера прошивки для старых версий фирменного ПО обычно расположены в Приложении А инструкции по эксплуатации.


Инструкции по эксплуатации

На английском языке